VBSTB 4-FS (6-2,8-0,8) RD
-
Geçiş klemensi
3070436
Geçiş klemensi, nom. gerilim: 800 V, nominal akım: 24 A, 1. Katman bağlantısı sağda, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Nominal kesit alanı: 2,5 mm2, kesit alanı: 0,2 mm2 - 4 mm2, bağlantı yöntemi: Maça bağlantı, montaj: NS 35/7,5, NS 35/15, renk: kırmızı
Ürün Ayrıntıları
| Bağlantı sayısı | 4 |
| Satır sayısı | 2 |
| Potansiyeller | 1 |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Aşırı gerilim kategorisi | III |
| Kirlilik sınıfı | 3 |
| Nominal darbe gerilimi | 8 kV |
| Kat başına bağlantı sayısı | 4 |
| Nominal kesit | 4 mm² |
| 1. Katman bağlantısı sağda | |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| Vida yivi | M3 |
| Sıkma torku | 0,6 ... 0,8 Nm |
| Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
| İç silindirik gösterge | A4 |
| İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Kesit AWG | 24 ... 12 (IEC uyarınca dönüştürülmüş) |
| Esnek iletken kesiti | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| İletken kesiti, çok telli [AWG] | 20 ... 14 (IEC uyarınca dönüştürülmüş) |
| Çok telli iletken kesitli esnek (plastik kılıf bulunmayan yüksükler) | 0,25 mm² ... 4 mm² |
| Çok telli iletken kesiti (plastik kılıflı yüksük) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Tarak köprülü kesit alanı, tek telli | 2,5 mm² |
| Tarak köprülü kesit alanı, çok telli | 2,5 mm² |
| Aynı kesit alanlı 2 iletken, tek damarlı | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Aynı kesit alanlı 2 iletken, çok damarlı | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Aynı kesitli 2 iletken, çok telli, plastik manşonsuz TWIN yüksük bulunan | 0,25 mm² ... 1 mm² |
| Aynı kesite sahip 2 iletken, çok telli, plastik manşonlu TWIN yüksük bulunan | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Nominal kesit alanı | 2,5 mm² |
| Nominal akım | 24 A |
| Maksimum yük akımı | 32 A (4 mm² iletken kesit alanı) |
| Nominal gerilim | 800 V |
| Bağlantı yöntemi | Maça bağlantı |
| Genişlik | 6,2 mm |
| Kapak genişliği | 2,2 mm |
| Renk | kırmızı |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
| İzolasyon malzeme grubu | I |
| Yalıtım malzemesi | PA |
| Mekanik veriler | |
| Açık yan taraf | Evet |
| Montaj tipi | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Ürün numarası | 3070436 |
| Ambalaj birimi | 50 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | BE5 |
| Ürün Kodu | BE511X |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4055626319896 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 9,82 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 9,82 g |
| Gümrük tarife no | 85369010 |
| Menşe ülke | PL |
Uyumlu Ürünler
Not: Aşağıdaki bazı aksesuarların uygulanması bu ürünü sınırlayabilir.
-
-
EB 3- 6 - Tarak köprü 0201142
-
EB 10- 6 - Tarak köprü 0201139
-
FBS 1/3-6 - Geçmeli köprü 3032321
-
FBS 2-6 - Geçmeli köprü 3030336
-
FBS 2-6 BU - Geçmeli köprü 3036932
-
FBS 2-6 GY - Geçmeli köprü 3032237
-
FBS 3-6 - Geçmeli köprü 3030242
-
FBS 3-6 BU - Geçmeli köprü 3036945
-
FBS 3-6 GY - Geçmeli köprü 3032240
-
FBS 4-6 - Geçmeli köprü 3030255
-
FBS 4-6 BU - Geçmeli köprü 3036958
-
FBS 4-6 GY - Geçmeli köprü 3032279
-
FBS 5-6 - Geçmeli köprü 3030349
-
FBS 5-6 BU - Geçmeli köprü 3036961
-
FBS 5-6 GY - Geçmeli köprü 3032266
-
FBS 6-6 - Geçmeli köprü 1008238
-
FBS 1/4-6 - Geçmeli köprü 3032512
-
FBS 1/5-6 - Geçmeli köprü 3032525
-
FBS 1/6-6 - Geçmeli köprü 3032538
-
FBS 10-6 - Geçmeli köprü 3030271
-
FBS 10-6 BU - Geçmeli köprü 3032198
-
FBS 10-6 GY - Geçmeli köprü 3032253
-
FBS 20-6 - Geçmeli köprü 3030365
-
FBS 20-6 BU - Geçmeli köprü 3032208
-
FBS 50-6 - Geçmeli köprü 3032224
-
FBS 50-6 BU - Geçmeli köprü 3032211
-
D-TP-VBS - Kapak 0851026
-
SBS 6:UNBEDRUCKT - Etiket plakası 1007222
-
SZS 0,6X3,5 - Tornavida 1205053
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN rayı delikli 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Son kapak 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN rayı delikli 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1201895
-
NS 35/15 CAP - Son kapak 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1201798
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Etiket şeridi 1051003
-
ZB 6 CUS - Etiket şeridi 0824992
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Etiket şeridi 1051016
-
ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Etiket şeridi 1051029
-
ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Etiket şeridi 1051032
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Klemens etiketleri 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - Klemens etiketleri 1051430
-
UC-TM 6 - Klemens etiketleri 0818085
-
UC-TM 6 CUS - Klemens etiketleri 0824589
-
UCT-TM 6 - Klemens etiketleri 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - Klemens etiketleri 0829602
-
CLIPFIX 35 - Durdurucu 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Durdurucu 3022276
-
E/NS 35 N - Durdurucu 0800886
-
C-SCF 1/2,8X0,5 - Konnektör 3240152
-
C-SCFI 1,5/2,8X0,5 - Konnektör 3240048
-
C-SCF 1/2,8X0,8 - Konnektör 3240153
-
C-SCFI 1,5/2,8X0,8 - Konnektör 3240049
-
C-SCF 1,5/6,3X0,8 - Konnektör 3240156
-
C-SCFI 1,5/6,3X0,8 - Konnektör 3240052
-
C-SCF 2,5/6,3X0,8 - Konnektör 3240159
-
C-SCFI 2,5/6,3X0,8 - Konnektör 3240055
-
C-SCF 6/6,3X0,8 - Konnektör 3240160
-
C-SCFI 6/6,3X0,8 - Konnektör 3240056
-
PT/FS 2,8 - İzolasyon kılıfı 1406700
-
PT/FS 6,3 - İzolasyon kılıfı 0604707
-
PAI-4-FIX-5/6 BU - Test adaptörü 3035975
-
PAI-4-FIX-5/6 OG - Test adaptörü 3035974
-
PAI-4-FIX-5/6 YE - Test adaptörü 3035977
-
PAI-4-FIX-5/6 RD - Test adaptörü 3035976
-
PAI-4-FIX-5/6 GN - Test adaptörü 3035978
-
PAI-4-FIX-5/6 BK - Test adaptörü 3035980
-
PAI-4-FIX-5/6 GY - Test adaptörü 3035982
-
PAI-4-FIX-5/6 VT - Test adaptörü 3035979
-
PAI-4-FIX-5/6 BN - Test adaptörü 3035981
-
PAI-4-FIX-5/6 WH - Test adaptörü 3035983
-
PAI-4-N GY - Test adaptörü 3032871
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018