UK 16-PR
-
Geçiş klemensi
3059016
Geçiş klemensi, sağda test soketi vidaları ile, test fişlerinin takılması için, nom. gerilim: 800 V, nominal akım: 76 A, bağlantı sayısı: 2, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, kesit alanı: 0,5 mm2 - 16 mm2, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, renk: gri
Ürün Ayrıntıları
Ürün tipi | Geçiş klemensi |
Bağlantı sayısı | 2 |
Satır sayısı | 1 |
Potansiyeller | 1 |
İzolasyon karakteristikleri | |
Aşırı gerilim kategorisi | III |
Kirlilik sınıfı | 3 |
Nominal darbe gerilimi | 8 kV |
Nominal durum için maksimum güç kaybı | 0,77 W |
Kat başına bağlantı sayısı | 2 |
Seviye 1 üstte 1 altta 1 | |
Vida yivi | M4 |
Sıkma torku | 1,5 ... 1,8 Nm |
Kablo soyma uzunluğu | 11 mm |
İç silindirik gösterge | B6 |
Standarda uygun bağlantı | IEC / EN |
İletken kesiti, tek telli | 0,5 mm² ... 16 mm² |
Kesit AWG | 20 ... 6 (IEC uyarınca dönüştürülmüş) |
Esnek iletken kesiti | 0,5 mm² ... 10 mm² |
İletken kesiti, çok telli [AWG] | 20 ... 8 (IEC uyarınca dönüştürülmüş) |
Çok telli iletken kesitli esnek (plastik kılıf bulunmayan yüksükler) | 0,5 mm² ... 10 mm² |
Çok telli iletken kesiti (plastik kılıflı yüksük) | 0,5 mm² ... 10 mm² |
Aynı kesit alanlı 2 iletken, tek damarlı | 0,5 mm² ... 4 mm² |
Aynı kesit alanlı 2 iletken, çok damarlı | 0,5 mm² ... 4 mm² |
Aynı kesitli 2 iletken, çok telli, plastik manşonsuz TWIN yüksük bulunan | 0,5 mm² ... 4 mm² |
Aynı kesite sahip 2 iletken, çok telli, plastik manşonlu TWIN yüksük bulunan | 0,5 mm² ... 6 mm² |
Nominal akım | 76 A |
Nominal gerilim | 800 V |
Standarda uygun bağlantı | UL |
Kesit AWG | 24 ... 6 (IEC uyarınca dönüştürülmüş) |
Nominal akım | 65 A |
Nominal gerilim | 600 V |
Standarda uygun bağlantı | CSA |
Kesit AWG | 24 ... 6 (IEC uyarınca dönüştürülmüş) |
Nominal akım | 80 A |
Nominal gerilim | 600 V |
Genişlik | 10,2 mm |
Kapak genişliği | 1,5 mm |
Yükseklik | 42,5 mm |
NS 32'te derinlik | 59 mm |
NS 35/7,5'te derinlik | 54 mm |
NS 35/15'te derinlik | 61,5 mm |
Renk | gri (RAL 7042) |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V2 |
İzolasyon malzeme grubu | I |
Yalıtım malzemesi | PA |
Soğukta statik izolasyon malzemesi uygulaması | -40 °C |
Yalıtım malzemesi sıcaklık indeksi (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
Bağıl yalıtım malzemesi sıcaklığı indeksi (Elec.; UL 746 B) | 125 °C |
Aşırı gerilim testi | |
Sonuç | Test geçildi |
Sıcaklık artış testi | |
Gereksinim sıcaklık artış testi | Sıcaklık artışı ≤ 45 K |
Sonuç | Test geçildi |
Kısa süreli dayanım akımı 10 mm² | 1,2 kA |
Sonuç | Test geçildi |
Güç frekansı dayanım gerilimi | |
Test gerilimi set değeri | 2 kV |
Sonuç | Test geçildi |
Mekanik veriler | |
Açık yan taraf | Evet |
Mekanik kuvvet | |
Sonuç | Test geçildi |
Taşıyıcıdaki ek | |
DIN rayı/Befestigungsauflage | NS 32/NS 35 |
Sonuç | Test geçildi |
İletken hasarı ve gevşemesi için test | |
Dönme hızı | 10 (+/- 2) rpm |
Devir | 135 |
Kablo kesiti/ağırlık | 0.5 mm2/0.3 kg |
10 mm2/2 kg | |
16 mm2/2,9 kg | |
Sonuç | Test geçildi |
İğne ucu alevi testi | |
İfşa süresi | 30 s |
Sonuç | Test geçildi |
Ortam koşulları | |
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -25 °C ... 60 °C (kısa süreli, 24 saati aşmaz, -60 °C ila +70 °C) |
Ortam sıcaklığı (montaj) | -5 °C ... 70 °C |
Ortam sıcaklığı (aktivasyon) | -5 °C ... 70 °C |
İzin verilen nem (stok/nakliye) | 30 % ... 70 % |
Standarda uygun bağlantı | IEC / EN |
UL | |
CSA |
Montaj tipi | NS 35/7,5 |
NS 35/15 | |
NS 32 |
Ürün numarası | 3059016 |
Ambalaj birimi | 50 pc |
Satış Kodu | BE1 |
Ürün Kodu | BE1211 |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4017918249052 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 21,41 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 20,444 g |
Gümrük tarife no | 85369010 |
Menşe ülke | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
Uyumlu Ürünler
-
-
FBI 10-10 - Üst köprü 0203276
-
EB 2-10 - Tarak köprü 0203153
-
EB 10-10 - Tarak köprü 0203137
-
EB 3-10 - Tarak köprü 0203328
-
SB 2-10/15 - Bara köprü 0203234
-
D-UK 16 BU - Kapak 3006108
-
D-UK 16 - Kapak 3006027
-
WS 5-10 - Uyarı etiketi 1004429
-
WS 4-10 - Uyarı etiketi 1004225
-
EA 7 - Kapak 1024250
-
STL 35/16 - Kademe braketi 0204097
-
STL 16/10 - Kademe braketi 0204518
-
TS-K - Ayırma plakası 1302215
-
ATP-UK - Ayırma plakası 3003224
-
SZS 1,0X4,0 VDE - Tornavida 1205066
-
SCP 2-10 - Kısa devre konnektörü 3070412
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - DIN rayı delikli 1201002
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1201015
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN rayı delikli 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Son kapak 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN rayı delikli 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1201895
-
NS 35/15 CAP - Son kapak 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1201798
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Etiket şeridi 1053001
-
ZB 10 CUS - Etiket şeridi 0824941
-
ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN - Etiket şeridi 1053014
-
ZB10,QR:FORTL.ZAHLEN - Etiket şeridi 1053027
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - Klemens etiketleri 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - Klemens etiketleri 1053438
-
UC-TM 10 - Klemens etiketleri 0818069
-
UC-TM 10 CUS - Klemens etiketleri 0824605
-
UCT-TM 10 - Klemens etiketleri 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - Klemens etiketleri 0829623
-
CLIPFIX 35 - Durdurucu 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Durdurucu 3022276
-
E/NS 35 N - Durdurucu 0800886
-
E/UK - Durdurucu 1201442
-
E/UK 1 - Durdurucu 1201413
-
PSBJ 4/15/6 FARBLOS - Test fişi dizisi 0303419
-
PSBJ 4/15/6 WH - Test fişi dizisi 0303312
-
PSBJ 4/15/6 RD - Test fişi dizisi 0303325
-
PSBJ 4/15/6 BU - Test fişi dizisi 0303354
-
PSBJ 4/15/6 YE - Test fişi dizisi 0303367
-
PSBJ 4/15/6 GN - Test fişi dizisi 0303370
-
PSBJ 4/15/6 VT - Test fişi dizisi 0303383
-
PSBJ 4/15/6 GY - Test fişi dizisi 0303396
-
PSBJ 4/15/6 BK - Test fişi dizisi 0303406
-
PSB 4/7/6 - Test fişi dizisi 0303299
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018