Görüntülediğiniz içerik Türkiyeiçin uygundur. Amerika Birleşik Devletleri için İçeriği Görüntüle | Başka Bir Ülke Seçin

STMED 6 - Geçiş klemensi
3035713

Geçiş klemensi, nom. gerilim: 1000 V, nominal akım: 41 A, bağlantı sayısı: 2, bağlantı yöntemi: Yaylı bağlantı, Nominal kesit alanı: 6 mm2, kesit alanı: 0,2 mm2 - 10 mm2, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, renk: gri

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Aynı şekle sahip geçiş klemensleri mevcuttur
Baskılı anahtarlama sembolleri sayesinde temiz seçim
Kolay kullanım
Altı fonksiyon kanalı
Kompakt tasarım
Esnek ve kapsamlı aksesuarlar
Güvenilir son pozisyonlara dayalıdır