Cihazlarınızı yüksek sıcaklıklarda bile kullanabilirsiniz. Isıya dayanıklı polyamid kullanımı UL onayı ve 100°C'ye kadar ısı dayanımı sağlar.
PCB'yi UM-PRO muhafazasının 2. katına kilitleyen kilitleme elamanı
UM-PRO serisinin ekstrüde profil muhafazaları gibi çok yönlü panel montaj tabanları, kısa kurulum süreleri, kendine özgü PCB boyutları sayesinde yüksek esneklikleri ve serbestçe seçilebilen bağlantı teknolojisi ile etkileyicidir. Açık tasarım ilkesi, esnek ve büyük ölçekli cihaz konseptleri için idealdir. Ayrıca elektronik boş kutular 100°C'ye kadar yüksek sıcaklıklarda da kullanılabilir.
PCB'yi UM-PRO muhafazasının 2. katına kilitleyen kilitleme elamanı
Press-drawn bölmeli muhafazalar, Kilitleme, Kapak, genişlik: 92 mm, profil uzunluğu (konfigüre edilebilir): 3 cm ... 100 cm, yükseklik: 34 mm, Not: kapağın maksimum uzunluğu = PCB uzunluğu - 19 mm
Press-drawn bölmeli muhafazalar, Kilitleme, Alçak U-biçimli profil kapak için kenar elemanı, genişlik: 10,35 mm, yükseklik: 78,43 mm, derinlik: 29,75 mm
Üst PCB'yi UM-PRO muhafazasının kenarına yakın konumda kilitleyen kilitleme elamanı
Press-drawn bölmeli muhafazalar, Kilitleme, Kapak, genişlik: 73 mm, profil uzunluğu (konfigüre edilebilir): 3 cm ... 100 cm, yükseklik: 24 mm, Not: kapağın maksimum uzunluğu = PCB uzunluğu - 19 mm
PCB'yi UM-PRO muhafazasının 1. katına kilitleyen kilitleme elamanı
Press-drawn bölmeli muhafazalar, DIN rayı montajı , DIN rayı için taban elemanı, UM-PRO PROFILE (genişlik: 122 mm) altına monte etmek için, Taban elemanı, genişlik: 14,3 mm, yükseklik: 135,9 mm, derinlik: 20,95 mm
UM-PRO panel montaj tabanı için PE kontak, PCB'yi DIN rayına 2. katta bağlamak için
Press-drawn bölmeli muhafazalar, Kilitleme, U-biçimli profil kapak için kenar elemanı, genişlik: 10,35 mm, yükseklik: 97,51 mm, derinlik: 39,7 mm
UM-PRO panel montaj tabanı için PE kontak, PCB'yi DIN rayına 3. katta bağlamak için
UM-BASIC ve UM-PRO için değerlendirme (EVA) kartı tutucusu, mandallı veya vidalı bağlantı yoluyla çeşitli boyutlardaki PCB'leri yerleştirmek için esnek bir şekilde ayarlanabilir bir tutucu sistemidir. Sistem, Phoenix Contact'ın UM-BASIC/-PRO 122 profiline monte edilebilir.
Cihazlarınızın PCB geliştirmesi söz konusu olduğunda büyük özgürlük: UM-PRO muhafaza size açık bir tasarım ilkesi, özel PCB montaj konumları ve 3 cm'den 200 cm'ye kadar esnek uzunluklar sunar. Bu, büyük cihaz konseptlerinin kolayca uygulanabileceği anlamına gelir. Kullanılan malzeme sayesinde aşırı sıcaklık aralıklarında bile kullanılabilir.
Phoenix Contact, konnektör ve elektronik muhafaza sistemlerinde lider bir üretici olarak, endüstriyel ve altyapı uygulamalarınızın artan gereksinimleri için daima yeni çözümler bulmaya çalışıyor.
Sinyal, veri ve güç iletimi için yeni cihaz bağlantı teknolojimizi ve çok yönlü elektronik muhafazalarımızı keşfedin.
Profil muhafazalar kenetlemeli montaj prensibi kullanılarak yapılan hızlı, aletsiz montajla ve PCB'nin konumu ve boyutu için hassas şekilde yapılandırılabilen muhafaza uzunluğuyla öne çıkar. PCB bağlantı teknolojisinin özgür seçimiyle gereksinimlerinize uygun cihazlar geliştirin. Açık tasarım prensibi büyük komponentli PCB'ler için idealdir. Serbestçe konumlandırılabilen opsiyonel kapaklar elektronik devrelerinizi korur.
Cihazlarınızı yüksek sıcaklıklarda bile kullanabilirsiniz. Isıya dayanıklı polyamid kullanımı UL onayı ve 100°C'ye kadar ısı dayanımı sağlar.
Kenetlenir montaj prensibiyle kenar kısımların montajında zaman kazanın. Vidaya gerek yoktur.
PCB'nizi tam kenara monte edin. Bu, alanınızı en iyi şekilde kullanacağınız anlamına gelir.
Serbestçe konumlandırılabilen kapaklarla muhafazanızın tasarımını cihaza uyarlayın. Farklı şekillerde kapaklar mevcuttur. Ayrıca, PCB'leri entegre etmek için kılavuzlarla birlikte opsiyonel entegrasyon imkânına sahiptirler.
Opsiyonel bus çapraz konnektörleriyle cihaz haberleşmenizi basitleştirin. Çok sayıda modülü hızlı ve güvenli şekilde birbirine bağlayın. Yük kapasitesi, 8 A akım şiddeti ve 160 V'tur.
PCB'yi her üç PCB düzeyinde PE kontak yoluyla DIN rayına bağlayın.
UM-PRO muhafazasını takmanın ne kadar kolay olduğunu öğrenin. Montaj sadece birkaç dakika zaman alır.
UM-PRO serisi plastik muhafazaları UM-BASIC veya UM-ALU serisiyle kolay ve esnek şekilde birleştirin. Farklı profil genişlikleri birleştirilebilir.
Elektronik muhafazalar bir cihazın temel parçalarından biridir. Cihazın görünümünü belirler ve elektronik elemanları dış etkilerden korurlar. İlave olarak, üst seviye ünitelere montajı mümkün kılarlar. Bu nedenle cihaz üreticileri birçok ayrıntının yanı sıra malzemeler ve kalite testi söz konusu olduğunda sadece tasarıma değil, aynı zamanda muhafaza seçimine de dikkat etmelidir. Bu broşür size tüm bilgileri sağlamaktadır.