Kullanılan muhafazanın cihazın verimli monte edilmesinde etkisi büyüktür. ME MAX serisi elektronik muhafazalar, özel parçaların birlikte kolay kilitlenmesini sağlar. İlave olarak, yarım kovan muhafazalar orta parçalarla kolayca genişletilebilir, böylece toplam genişlik modüler olarak genişletilebilir.
DIN ray muhafazası, Metal ayaklı, yüksek tasarımlı komple muhafaza, menfezsiz, genişlik: 22,6 mm, yükseklik: 99 mm, derinlik: 113,65 mm, renk: sarı (benzeri RAL 1018), çapraz bağlantı: DIN ray konnektörü (opsiyonel), konnektör başına kutup sayısı: 5