Parlama korumalı çoklu ışık kılavuzları, pasif, rijit, Yükseltilmiş başlık, emisyon yüzeyi: küre biçimli, ekran sayısı: 20, (4 satır, 5 sütun), pin aralığı: 2,54 mm, elektrostatik deşarj koruması: <8 kV, ME, ME-MAX, ME-IO, ME PLC ve EH muhafazalar için kullanılabilir (muhafaza işlenmelidir)
Elektronik boş kutular için aksesuarlar ve HMI bileşenleri
UTA DIN ray adaptörleri güç kaynağı veya sensör/aktüatör kutuları gibi cihazların EN 60715'e göre olan DIN raylara takılmalarını sağlar. Korozyona karşı dayanıklı yüzeyli sağlam metal tasarım sayesinde, aşırı yüklerde güvenli bir tutuş ve uzun servis ömrü sağlanır. DIN ray adaptörleri kumanda panosuna profesyonel entegrasyon için güvenilir bir baz teşkil eder.
Parlama korumalı çoklu ışık kılavuzları, pasif, rijit, Silindir başlı, emisyon yüzeyi: düzlemsel, ekran sayısı: 6, (2 satır, 3 sütun), pin aralığı: 5,08 mm, elektrostatik deşarj koruması: <8 kV, ME, ME-MAX, ME-IO, ME PLC ve EH muhafazalar için kullanılabilir (muhafaza işlenmelidir)
Üniversal ray montaj adaptörü, kesici üzerine vidalanır
Çoklu ışık kılavuzları, pasif, rijit, Silindir başlı, emisyon yüzeyi: düzlemsel, ekran sayısı: 2, (2 satır, 1 sütun), pin aralığı: 5,08 mm, elektrostatik deşarj koruması: <12 kV, BC muhafaza aralığı için kullanılabilir (muhafaza işlenmelidir)
Parlama korumalı çoklu ışık kılavuzları, pasif, rijit, Yükseltilmiş başlık, emisyon yüzeyi: küre biçimli, ekran sayısı: 10, (2 satır, 5 sütun), pin aralığı: 2,54 mm, elektrostatik deşarj koruması: <8 kV, ME, ME-MAX, ME-IO, ME PLC ve EH muhafazalar için kullanılabilir (muhafaza işlenmelidir)
Çoklu ışık kılavuzları, pasif, rijit, Silindir başlı, emisyon yüzeyi: düzlemsel, ekran sayısı: 2, (2 satır, 1 sütun), pin aralığı: 5,08 mm, elektrostatik deşarj koruması: <12 kV, BC muhafaza aralığı için kullanılabilir (muhafaza işlenmelidir)
Esnek ışık kılavuzu, pasif, esnek, Gömme başlı, emisyon yüzeyi: düzlemsel, ekran sayısı: 1, (1 satır, 1 sütun), uzunluk: 50 mm, elektrostatik deşarj koruması: <12 kV
Çoklu ışık kılavuzları, pasif, rijit, Silindir başlı, emisyon yüzeyi: düzlemsel, ekran sayısı: 3, (1 satır, 3 sütun), pin aralığı: 5,08 mm, elektrostatik deşarj koruması: <12 kV, ME, ME-MAX, ME-IO, ME PLC ve EH muhafazalar için kullanılabilir (muhafaza işlenmelidir)
Kapasitif dokunmatik ekran, IPS panel, 2,4", çözünürlük: 320 x 240 piksel, TFT arabirimi: SPI, dokunmatik panel arabirimi: I2C, kontrast oranı: 500:1, en boy oranı: 3:4, Yapıştır ve Çalıştır çözümü, poliamid ve polikarbonat için uygun
Çoklu ışık kılavuzları, pasif, rijit, Silindir başlı, emisyon yüzeyi: düzlemsel, ekran sayısı: 8, (1 satır, 8 sütun), pin aralığı: 5,08 mm, elektrostatik deşarj koruması: <12 kV, ME, ME-MAX, ME-IO, ME PLC ve EH muhafazalar için kullanılabilir (muhafaza işlenmelidir)
Avantajlarınız
- Elektronik muhafazalarınız için optimum ekipman ve eklentiler
- Farklı renk çeşitleri ve boyutları sayesinde kişiselleştirilmiş sistem çözümleri
- Ekran ve membran tuş takımlarının kombinasyonu mümkündür
Cihaz bağlantı teknolojisinde yeni ürünler
Phoenix Contact, konnektör ve elektronik muhafaza sistemlerinde lider bir üretici olarak, endüstriyel ve altyapı uygulamalarınızın artan gereksinimleri için daima yeni çözümler bulmaya çalışıyor.
Sinyal, veri ve güç iletimi için yeni cihaz bağlantı teknolojimizi ve çok yönlü elektronik muhafazalarımızı keşfedin.
Yüksek düzeyde işlevsellik için çok çeşitli aksesuarlar
DIN ray adaptörü
DIN ray adaptörü
DIN ray adaptörleri standart montaj ayağı olmayan cihazların, trafoların veya hacimli komponentlerin DIN rayına güvenli montajı için doğru çözümdür.
- Dökme çinko DIN ray adaptörleri
- Montaj delikleri sayesinde cihazlarınızı konumlarken maksimum esneklik
- Farklı genişlik ve uzunlukta özel adaptörler yer kazandırır
Ekranlar
Ekranlar
Elektronik muhafazalar için ekranlar 2,4 ila 15 inç işlevsel çözümler sağlar. Mobil ve sabit elektronik muhafaza uygulamalarında kullanılabilirler.
- Yüksek kontrastlı LCD'ler ve TFT renkli ekranlar
- Elektronik muhafazalara kolay ve zaman kazandıran entegrasyon
- -20°C ila 70°C sıcaklık aralığında kullanılabilir
- Dokunmatik ekranlar talep üzerine sağlanır
- Çeşitli renk tiplerinde ekran taşıyıcıları mevcuttur
Membran klavyeler
Membran klavyeler
Gittikçe daha fazla elektronik muhafaza membran tuş takımı içermektedir. Ürün yelpazemiz Phoenix Contact'ın elektronik muhafazalarına kolayca entegre edilebilir.
- Elektronik muhafazalara kolay ve zaman kazandıran entegrasyon
- Özel cihaz tasarımları için farklı ölçüler ve renkler
- Talep üzerine müşteriye özel tasarımlar
Aydınlatma kılavuzları
Aydınlatma kılavuzları
Temel öğeler için daha fazla alan: aydınlatma kılavuzları elektronik muhafazalar için durum göstergelerinin yerden tasarruf sağlayacak şekilde uygulanmasını sağlar.
- Basit görsel durum ve diyagnostik göstergeleri
- Yuvarlak veya dikdörtgen durum göstergeleri için yatay ve dikey versiyonlar
- Baskı pinleri kullanılarak PCB üzerine kolay montaj
- 1-40 göstergeli versiyonlar sayesinde yüksek esneklik
- Aydınlatma kılavuzları sayesinde LED'ler için ilave baskılı devre kartları gerekli değildir
Elektronik muhafazaların teknik prensipleri DIN rayı uygulamaları için çözümler
Elektronik muhafazalar bir cihazın temel parçalarından biridir. Cihazın görünümünü belirler ve elektronik elemanları dış etkilerden korurlar. İlave olarak, üst seviye ünitelere montajı mümkün kılarlar. Bu nedenle cihaz üreticileri birçok ayrıntının yanı sıra malzemeler ve kalite testi söz konusu olduğunda sadece tasarıma değil, aynı zamanda muhafaza seçimine de dikkat etmelidir. Bu broşür size tüm bilgileri sağlamaktadır.