Elektronik muhafazalar için aksesuarlar

Elektronik boş kutular için aksesuarlar ve HMI bileşenleri

UTA DIN ray adaptörleri güç kaynağı veya sensör/aktüatör kutuları gibi cihazların EN 60715'e göre olan DIN raylara takılmalarını sağlar. Korozyona karşı dayanıklı yüzeyli sağlam metal tasarım sayesinde, aşırı yüklerde güvenli bir tutuş ve uzun servis ömrü sağlanır. DIN ray adaptörleri kumanda panosuna profesyonel entegrasyon için güvenilir bir baz teşkil eder.

Go to Product Detail Page for item 1474355
HS LC-D3,2SP-45 - Fiber optik
HS LC-D3,2SP-45 - Fiber optik
1474355

Tek ışık kılavuzu, pasif, rijit, Yükseltilmiş başlık, emisyon yüzeyi: küre biçimli, ekran sayısı: 1, (1 satır, 1 sütun), uzunluk: 45 mm, elektrostatik deşarj koruması: <4 kV, ME, ME-MAX, ME-IO, ME PLC ve EH muhafazalar için kullanılabilir (muhafaza işlenmelidir)

Go to Product Detail Page for item 1474368
HS LC-D5CS-8,5 - Fiber optik
HS LC-D5CS-8,5 - Fiber optik
1474368

Tek ışık kılavuzu, pasif, rijit, Gömme başlı, emisyon yüzeyi: düzlemsel, ekran sayısı: 1, (1 satır, 1 sütun), uzunluk: 8,5 mm, elektrostatik deşarj koruması: <4 kV, ME, ME-MAX, ME-IO, ME PLC ve EH muhafazalar için kullanılabilir (muhafaza işlenmelidir)

Avantajlarınız

  • Elektronik muhafazalarınız için optimum ekipman ve eklentiler
  • Farklı renk çeşitleri ve boyutları sayesinde kişiselleştirilmiş sistem çözümleri
  • Ekran ve membran tuş takımlarının kombinasyonu mümkündür
Phoenix Contact'ın cihaz bağlantı teknolojisindeki yeni ürünleri

Cihaz bağlantı teknolojisinde yeni ürünler

Phoenix Contact, konnektör ve elektronik muhafaza sistemlerinde lider bir üretici olarak, endüstriyel ve altyapı uygulamalarınızın artan gereksinimleri için daima yeni çözümler bulmaya çalışıyor.

Sinyal, veri ve güç iletimi için yeni cihaz bağlantı teknolojimizi ve çok yönlü elektronik muhafazalarımızı keşfedin.

Yüksek düzeyde işlevsellik için çok çeşitli aksesuarlar

Elektronik muhafazalar için aksesuarlar
Tam uyumlu membran klavyeler
Farklı boyut ve renklerde kolayca entegre edilen membran klavyeler
Tam uyumlu membran klavyeler
Uyumlu muhafazalar
Membran klavyeler ve ekranlar için özel olarak tasarlanmış muhafazalarla kolay montaj
Uyumlu muhafazalar
Yüksek kontrastlı ekranlar
Elektronik muhafazalara montaj için ilave montaj malzemesine sahip yüksek kontrastlı TFT ekranlar
Yüksek kontrastlı ekranlar
Uygun uzunlukta membran kablolar
Uygun uzunluklarda folyo kablolarla güvenli ve rahat montaj
Uygun uzunlukta membran kablolar
Uyarlanabilir batarya muhafazası
Uyarlanabilir batarya muhafazalarıyla şebeke dışı güç beslemesi için daha fazla esneklik
Uyarlanabilir batarya muhafazası
DIN ray adaptörü

DIN ray adaptörü

DIN ray adaptörü

DIN ray adaptörleri standart montaj ayağı olmayan cihazların, trafoların veya hacimli komponentlerin DIN rayına güvenli montajı için doğru çözümdür.

  • Dökme çinko DIN ray adaptörleri
  • Montaj delikleri sayesinde cihazlarınızı konumlarken maksimum esneklik
  • Farklı genişlik ve uzunlukta özel adaptörler yer kazandırır
Ekranlar

Ekranlar

Ekranlar

Elektronik muhafazalar için ekranlar 2,4 ila 15 inç işlevsel çözümler sağlar. Mobil ve sabit elektronik muhafaza uygulamalarında kullanılabilirler.

  • Yüksek kontrastlı LCD'ler ve TFT renkli ekranlar
  • Elektronik muhafazalara kolay ve zaman kazandıran entegrasyon
  • -20°C ila 70°C sıcaklık aralığında kullanılabilir
  • Dokunmatik ekranlar talep üzerine sağlanır
  • Çeşitli renk tiplerinde ekran taşıyıcıları mevcuttur
Membran klavyeler

Membran klavyeler

Membran klavyeler

Gittikçe daha fazla elektronik muhafaza membran tuş takımı içermektedir. Ürün yelpazemiz Phoenix Contact'ın elektronik muhafazalarına kolayca entegre edilebilir.

  • Elektronik muhafazalara kolay ve zaman kazandıran entegrasyon
  • Özel cihaz tasarımları için farklı ölçüler ve renkler
  • Talep üzerine müşteriye özel tasarımlar
Aydınlatma kılavuzları

Aydınlatma kılavuzları

Aydınlatma kılavuzları

Temel öğeler için daha fazla alan: aydınlatma kılavuzları elektronik muhafazalar için durum göstergelerinin yerden tasarruf sağlayacak şekilde uygulanmasını sağlar.

  • Basit görsel durum ve diyagnostik göstergeleri
  • Yuvarlak veya dikdörtgen durum göstergeleri için yatay ve dikey versiyonlar
  • Baskı pinleri kullanılarak PCB üzerine kolay montaj
  • 1-40 göstergeli versiyonlar sayesinde yüksek esneklik
  • Aydınlatma kılavuzları sayesinde LED'ler için ilave baskılı devre kartları gerekli değildir
E-bülten
Elektronik muhafaza portföyüne genel bakış

DIN rayında ve dış mekânlara uygun muhafazaları keşfedin ve elektronik muhafazaları özel ihtiyaçlarınıza ne kadar esnek şekilde uyarlayabileceğinizi öğrenin.

E-bülteni açın
DIN ray muhafazaları ve saha muhafazaları
DIN rayı için elektronik muhafazalar

Elektronik muhafazaların teknik prensipleri DIN rayı uygulamaları için çözümler

Elektronik muhafazalar bir cihazın temel parçalarından biridir. Cihazın görünümünü belirler ve elektronik elemanları dış etkilerden korurlar. İlave olarak, üst seviye ünitelere montajı mümkün kılarlar. Bu nedenle cihaz üreticileri birçok ayrıntının yanı sıra malzemeler ve kalite testi söz konusu olduğunda sadece tasarıma değil, aynı zamanda muhafaza seçimine de dikkat etmelidir. Bu broşür size tüm bilgileri sağlamaktadır.