CBMC EG4 24DC/1-8A NO-C
-
Elektronik devre kesici
1449883
Aşırı yük veya kısa devre durumunda 24 V DC dahilindeki dört yükü korumak için elektrik izolasyonuna sahip çok kanallı elektronik cihaz devre kesici. Ayarlanmış nominal akımların elektronik kilitlenmesi işlevi ile. DIN raylarına montaj için.
Ürün Ayrıntıları
| Genel | |
| Not | Tekrarlanan sert kısa devreler, entegre yedek sigortanın erime bütünlüğünü azaltabilir. |
| Ürün gamı | CBMC |
| Tasarım | Raya monte modül, tek parça |
| Kutup sayısı | 1 |
| Kanal sayısı | 4 |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Koruma sınıfı | III |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| Genel | |
| Çalışma gerilimi | 18 V DC ... 30 V DC |
| Nominal gerilim | 24 V DC |
| Nominal akım IN | maks. 32 A DC (IN+) |
| maks. 40 A DC (IN+ üzerinden ilave cihazlar köprüleniyorken klemens başına) | |
| Nominal akım IN | 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 A DC (Çıkış kanalı başına ayarlanabilir veya sabit) |
| Anma akımı (önceden ayarlanmış) | 4 A konfigüre edilebilir |
| Nominal darbe gerilimi | 0,5 kV |
| Kapama yöntemi | EG (elektronik- galvanik ayrım) |
| Geri besleme direnci | maks. 35 V DC |
| Gerekli yedek sigorta | Yalnızca, eğer güç kaynağının Imaks değeri > kısa devre anahtarlama kapasitesi ise gereklidir. Entegre arıza güvenlikli eleman. |
| 30 A (gG, lineer güç kaynağıyla beslenir, Icn ≥ 200 A) | |
| Kısa devre anahtarlama kapasitesi | 300 A |
| Dielektrik dayanım | maks. 35 V DC (Yük devresi) |
| Sigorta | elektronik |
| Verimlilik | > 99 % |
| Kapalı-devre akım I0 | tip. 75 mA |
| Güç kaybı | tip. 1,8 W (Yüksüz çalışma) |
| < 7 W (Nominal çalışma) | |
| Modül başlatma süresi | 1,6 s |
| Bir kanal kapatıldıktan sonra bekleme süresi | 5 s (Aşırı yük/kısa devre) |
| Ölçüm toleransı I | ± 15 % |
| Sıcaklık azalması | 25 A DC (60 °C'de) |
| 28 A DC (56 °C'de) | |
| 32 A DC (52 °C'de) | |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | 5000000 h (25°C'de %21 yük ile) |
| 2000000 h (40°C'de %34,25 yük ile) | |
| 321056 h (52°C'de %100 yük ile) | |
| Arıza emniyetli eleman | 15 A DC (çıkış kanalı başına) |
| Kontak tipi | Röle, N/O kontak |
| Yük devresi | |
| Kapanma süresi | ≤ 10 ms (kısa devre > 2,0 x IN için) |
| 1 s (1,2 ... 2,0 x IN) | |
| Düşük gerilim kesme | ≤ 17,8 V DC (aktif) |
| ≥ 18,8 V DC (aktif değil) | |
| Aşırı gerilim kesme | ≥ 30,5 V DC (aktif) |
| ≤ 29,5 V DC (aktif değil) | |
| Maks. kapasitif yük | 45000 µF (Akım ayarlamasına ve mevcut kısa devre akımına bağlı olarak) |
| Kapama gecikmesi | 0,1 s (çıkış kanalı başına) |
| Gösterge/uzaktan sinyalizasyon | |
| Bağlantı adı | İkaz kontağı devresi |
| Anahtarlama işlevi | N/A kontak |
| Çalışma gerilimi | 0 V DC ... 30 V DC |
| Çalışma akımı | 100 mA DC |
| Ana devre IN+ | |
| Bağlantı yöntemi | Push-in bağlantı |
| Kablo soyma uzunluğu | 15 mm |
| İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 10 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 24 ... 8 |
| Kablo kesiti, çok telli, yüksüklü, plastik kılıflı | 0,25 mm² ... 4 mm² |
| Kablo kesiti çok telli, yüksüklü, plastik kılıfsız | 0,25 mm² ... 6 mm² |
| Ana devre IN- | |
| Bağlantı yöntemi | Push-in bağlantı |
| Kablo soyma uzunluğu | 10 mm |
| İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 24 ... 12 |
| Kablo kesiti, çok telli, yüksüklü, plastik kılıflı | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Kablo kesiti çok telli, yüksüklü, plastik kılıfsız | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Ana devre OUT | |
| Bağlantı yöntemi | Push-in bağlantı |
| Kablo soyma uzunluğu | 10 mm |
| İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 24 ... 12 |
| Kablo kesiti, çok telli, yüksüklü, plastik kılıflı | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Kablo kesiti çok telli, yüksüklü, plastik kılıfsız | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| İkaz kontağı devresi | |
| Kablo soyma uzunluğu | 10 mm |
| İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 24 ... 12 |
| Kablo kesiti, çok telli, yüksüklü, plastik kılıflı | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Kablo kesiti çok telli, yüksüklü, plastik kılıfsız | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Kanal LED'i kapalı | kapalı (Kanal kapalı) |
| Kanal LED'i sarı | açik (Kanal açık, kanal yükü > %80 ) |
| yanıp söner (Programlama modu etkin) | |
| Kanal LED'i yeşil | açik (Kanal açık) |
| Kanal LED'i kırmızı | açik (Kanal kapatıldı, röle hatası, aşırı gerilim veya düşük gerilim aktif) |
| Geçici olarak AÇIK (Kanal kapatıldı, 5 sn. soğuma aşaması, aşırı yüklenme veya kısa devre ayırması) | |
| yanıp söner (Kanal kapalı, tekrar açılmaya hazır, aşırı yüklenme veya kısa devre ayırması) | |
| iki yanıp söner (Kanal kapatıldı, cihaz toplam akım sınırı 32 A aşıldı) |
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 36 mm |
| Yükseklik | 90 mm |
| Derinlik | 98 mm (7.5 mm DIN rayı dahil) |
| Malzeme | PC |
| PA 6.6 | |
| PA 6.3T | |
| POM | |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V-0 |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıf | IP20 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 60 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 70 °C |
| Rakım | ≤ 3000 m 52 °C'ye kadar (amsl) |
| ≤ 4000 m 46 °C'ye kadar (amsl) | |
| Nem testi | 96 h, 95 % RH, 40 °C |
| Aşındırıcı gaz testi | |
| Tanımlama | ISA S71.04.2013 G3 Harsh Group A |
| Standartlar/spesifikasyonlar | EN 61000-6-2 |
| Not | Elektromanyetik uyumluluk – Endüstriyel ortamlar için bağışıklık |
| Standartlar/spesifikasyonlar | EN 61000-6-3 |
| Not | Elektromanyetik uyumluluk – Konutlar, iş yerleri ve ticari mülkler ve küçük çaplı operasyonlar için emisyon |
| Standartlar/spesifikasyonlar | EN 60068-2-78 |
| Not | Çevresel etkiler – Titreşimler (sinüzoidal) |
| Standartlar/spesifikasyonlar | EN 50178 |
| Not | Güç tesisatlarının elektronik ekipmanlar ile donatılması |
| Montaj tipi | DIN rayı: 35 mm |
| Ürün numarası | 1449883 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | CLA |
| Ürün Kodu | CLA152 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 184,6 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 167 g |
| Gümrük tarife no | 85362010 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27140401 |
| ECLASS-15.0 | 27140401 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003538 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
| Perfluorobutane sulfonic acid (PFBS) and its salts (CAS: Uygulanabilir Değil) | |
| EF3.1 İklim Değişikliği | |
| CO2e kg | 10,8 kg CO2e |
Uyumlu Ürünler
-
EML (10X7)R - Etiket 0816663
-
EML-ESD (20X7)R - Cihaz etiketleme 0830567
-
QUINT4-PS/1AC/24DC/10 - Güç kaynağı 2904601
-
QUINT4-PS/1AC/24DC/20 - Güç kaynağı 2904602
-
QUINT4-PS/3AC/24DC/10 - Güç kaynağı 2904621
-
QUINT4-PS/3AC/24DC/20 - Güç kaynağı 2904622
-
TRIO-PS-2G/1AC/24DC/10 - Güç kaynağı 2903149
-
TRIO-PS-2G/1AC/24DC/20 - Güç kaynağı 2903151
-
TRIO-PS-2G/3AC/24DC/5 - Güç kaynağı 2903153
-
TRIO-PS-2G/3AC/24DC/10 - Güç kaynağı 2903154
-
TRIO-PS-2G/3AC/24DC/20 - Güç kaynağı 2903155
-
TRIO-PS-2G/3AC/24DC/40 - Güç kaynağı 2903156
Avantajlarınız
Kompakt tasarım ve bireysel ayarlama opsiyonları sayesinde yeniden planlama gerekmeden kolay cihaz değiştirme
Devreler alet gerekmeksizin tek bir LED düğmesine basarak ayarlanabilir
Elektrik izolasyonu aracılığıyla bağlantı ayırma sayesinde, bakım çalışması esnasında sistem güvenliği artırılır
Patentli elektrik izolasyonu izleme sayesinde güvenli sistem işletimi
Elektronik koruma sayesinde akım değerlerinin yanlışlıkla ayarlanmasına yönelik güvenilir koruma
Trafik lambası renklerindeki durum LED'leri, çalışma durumlarının anlık olarak belirlenmesine imkan sağlar
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018