Standart işlevselli TRIO POWER güç kaynakları
Push-in bağlantılı TRIO POWER güç besleme serisi, makine imalatında kullanım için özellikle optimize edilmiştir. Tekli ve üçlü modüllerin tüm fonksiyonları ve yer kazandıran tasarımı sektörün zorlu gereksinimlere optimal uygunluk halinde tasarlanmıştır. Son derece sağlam elektriksel ve mekanik tasarıma sahip güç besleme, zorlayıcı ortam koşullarında yüklerin güvenilir beslemesini sağlar.
TRIO-PS-2G/3AC/24DC/40
-
Güç kaynağı
2903156
DIN rayı montajı için primer anahtarlamalı TRIO POWER güç kaynağı, giriş: 3 faz, çıkış: 24 V DC/40 A, dinamik boost, yüksüklü tek telli ve çok telli iletkenler için aletsiz hızlı bağlantı teknolojisi
Ürün Ayrıntıları
| AC çalışması | |
| Ağ tipi | Yıldız şebeke |
| Giriş nominal gerilim aralığı | 3x 400 V AC ... 500 V AC |
| Giriş gerilim aralığı | 3x 400 V AC ... 500 V AC -20 % ... +15 % |
| Tipik ulusal şebeke gerilimi | 3x 400 V AC |
| 3x 480 V AC | |
| Besleme geriliminin tipi | AC |
| Kapama akımı integrali (I2t) | ≤ 1,1 A2s |
| Ani akım sınırlaması | 35 A (1 ms sonrasında) |
| AC frekans aralığı | 50 Hz ... 60 Hz |
| Frekans aralığı (fN) | 50 Hz ... 60 Hz ±5 Hz |
| Şebeke tamponlama süresi | > 10 ms (400 V AC) |
| > 20 ms (480 V AC) | |
| Akım tüketimi | 3x 1,9 A (400 V AC) |
| 3x 1,7 A (500 V AC) | |
| Nominal güç tüketimi | 1335,1 VA |
| Koruma devresi | Geçici aşırı gerilim koruması; Varistör |
| Güç faktörü (cos phi) | 0,77 |
| Tipik tepki süresi | < 1 s |
| Giriş sigortası | 6,3 A (dahili (cihaz koruması)) |
| Giriş koruması için tavsiye edilen devre kesici | 10 A ... 16 A (B, C, D, K özellikleri) |
| PE deşarj akımı | < 3,5 mA |
| < 2,5 mA (550 V AC, 60 Hz) | |
| GÜÇ faktörü | > 0,7 (400 V AC) |
| > 0,7 (480 V AC) | |
| Verimlilik | tip. 93 % (400 V AC) |
| tip. 93,3 % (480 V AC) | |
| Çıkış karakteristiği | U/I with dynamic load reserve |
| Nominal çıkış gerilimi | 24 V DC ±1 % |
| Çıkış geriliminin ayar aralığı (USet) | 24 V DC ... 28 V DC (> 24 V DC, sınırlı sabit kapasite) |
| Nominal çıkış akımı (IN) | 40 A |
| Dinamik Boost (IDyn.Boost) | 60 A (5 s) |
| Değer kaybı | > 60 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
| GÜÇ faktörü | > 0,7 (400 V AC) |
| > 0,7 (480 V AC) | |
| Geri besleme gerilimi dayanımı | < 35 V |
| Çıkışta aşırı gerilime karşı koruma (OVP) | ≤ 30 V DC |
| Kontrol sapması | < 1 % (yükteki değişim, statik 10 % ... 90 %) |
| < 3 % (Dinamik yük değişimi %10 ... % 90, 10 Hz) | |
| < 0,1 % (giriş gerilimindeki değişim ±10 %) | |
| Residüel dalgalanma | ≤ 50 mVSS |
| Kısa devreye dayanıklı | evet |
| Yüksüz kanıt | evet |
| Çıkış gücü | 960 W |
| 1440 W (5 s) | |
| Maksimum yüksüz güç kaybı | tip. 14 W (400 V AC) |
| tip. 17 W (480 V AC) | |
| Nominal yükte maks. güç kaybı | < 70 W (480 V AC) |
| tip. 72 W (480 V AC) | |
| Kısa devre akımı | < 48 A DC (sabit) |
| Yükselme zamanı | ≤ 1 s (UOUT (10 % ... 90 %)) |
| Paralel bağlantı | evet, yedekleme ve kapasite artışı için |
| Seri bağlantı | Evet |
| Sinyal: DC OK | |
| Sürekli yük akımı | 100 mA |
| Sinyal röle 13/14 | |
| Tanımlı | kapalı |
| Dijital | 30 V AC 30 V DC 100 mA |
| Giriş | |
| Bağlantı yöntemi | Push-in bağlantı |
| Tek damarlı min. iletken kesit alanı | 0,2 mm² |
| Tek damarlı maks. iletken kesit alanı | 4 mm² |
| Çok damarlı min. iletken kesit alanı | 0,2 mm² |
| Çok damarlı maks. iletken kesit alanı | 2,5 mm² |
| Tek tel/bağlantı noktası, çok telli, yüksüklü, min. | 0,2 mm² |
| Tek tel/bağlantı noktası, çok telli, yüksüklü, maks. | 2,5 mm² |
| İletken kesit alanı AWG min. | 24 |
| İletken kesit alanı AWG max. | 12 |
| Kablo soyma uzunluğu | 10 mm |
| Çıkış | |
| Bağlantı yöntemi | Push-in bağlantı |
| Tek damarlı min. iletken kesit alanı | 0,75 mm² |
| Tek damarlı maks. iletken kesit alanı | 16 mm² |
| Çok damarlı min. iletken kesit alanı | 0,75 mm² |
| Çok damarlı maks. iletken kesit alanı | 10 mm² |
| Tek tel/bağlantı noktası, çok telli, yüksüklü, min. | 0,75 mm² |
| Tek tel/bağlantı noktası, çok telli, yüksüklü, maks. | 10 mm² |
| İletken kesit alanı AWG min. | 20 |
| İletken kesit alanı AWG max. | 4 |
| Kablo soyma uzunluğu | 18 mm |
| Sinyal | |
| Bağlantı yöntemi | Push-in bağlantı |
| Tek damarlı min. iletken kesit alanı | 0,2 mm² |
| Tek damarlı maks. iletken kesit alanı | 1,5 mm² |
| Çok damarlı min. iletken kesit alanı | 0,2 mm² |
| Çok damarlı maks. iletken kesit alanı | 1,5 mm² |
| Tek tel/bağlantı noktası, çok telli, yüksüklü, min. | 0,2 mm² |
| Tek tel/bağlantı noktası, çok telli, yüksüklü, maks. | 1,5 mm² |
| İletken kesit alanı AWG min. | 24 |
| İletken kesit alanı AWG max. | 16 |
| Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
| Sinyalleme tipleri | LED |
| Topraksız sinyal kontağı | |
| Sinyal çıkışı: LED durum göstergesi | |
| Sinyal tanımı | DC OK |
| Durum göstergesi | LED |
| Renk | yeşil |
| DC OK | UOUT > 0,9 x UN (UN = 24 V DC) |
| 13/14 | UOUT > 0,9 x UN (UN = 24 V DC) |
| Faz sayısı | 3 |
| İzolasyon gerilim girişi/çıkışı | 3 kV AC (tip testi) |
| 1,5 kV AC (Rutin test) |
| Ürün tipi | Güç kaynağı |
| Ürün gamı | TRIO POWER |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 1730000 h (25 °C) |
| > 1051000 h (40 °C) | |
| > 510000 h (60 °C) | |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Koruma sınıfı | I (kapalı kontrol panosunda) |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| Genişlik | 110 mm |
| Yükseklik | 130 mm |
| Derinlik | 160 mm |
| Montaj ölçüleri | |
| Montaj mesafesi sağ/sol | 0 mm / 0 mm |
| Montaj mesafesi üst/alt | 50 mm / 50 mm |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Montaj açıklaması | yan yana dizilebilir: Yatay olarak 0 mm (≤ 40 °C) 10 mm (≤ 70 °C), dikey olarak 50 mm |
| Montaj konumu | yatay DIN rayı NS 35, EN 60715 |
| Koruyucu kaplamalı | yok |
| UL 94 uyarınca yanmazlık sınıfı (muhafaza / klemensler) | V0 |
| Muhafaza malzemesi | Metal |
| Gövde tipi | Alüminyum (AlMg3) |
| Kapak vesiyonu | Polikarbonat |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
| Ortam sıcaklığı (başlangıç tipi test edilmiş) | -40 °C |
| Maksimum yükseklik | ≤ 4000 m (> 2000 m, zayıflama: 10 %/1000 m) |
| İklim sınıfı | 3K3 (EN 60721'e uygun) |
| İzin verilen maks. bağıl nem (çalışma) | ≤ 95 % (25 °C'de, yoğuşma yok) |
| Şok | 11 ms, 15 g, her bir boşluk yönünde (IEC 60068-2-27 uyarınca) |
| Titreşim (çalışma) | DNV GL CG-0339 / Sınıf B 2 Hz - 100 Hz rezonans tarama, rezonansta 90 dak., 2 Hz - 13,2 Hz, ±1 mm genlik, 13,2 Hz - 100 Hz, 0,7g hızlanma |
| Ray uygulamaları | EN 50121-4 |
| Standart – Şebeke harmonik akımlarının sınırlanması | EN 61000-3-2 |
| Standart - Elektriksel güvenlik | IEC 62368-1 (SELV) |
| Standart – Güvenli çok düşük gerilim | IEC 62368-1 (SELV) und EN 60204-1 (PELV) |
| Standart - Güvenli izolasyon | DIN VDE 0100-410 |
| Standart - 1100 V'ye kadar güç kaynağı ünitelerinin emniyeti (izolasyon mesafeleri) | DIN EN 61558-2-16 |
| UL onayları | UL Listed UL 508 |
| UL/C-UL Tanınmış UL 60950-1 | |
| Uygunluk/Onaylar | |
| IEC 61508'e göre SIL | 0 |
| Elektromanyetik uyum | EMC Direktifi 2014/30/EU ile uyumlu |
| Alçak Gerilim Yönetmeliği (LVD) | 2014/35/EC Alçak Gerilim Yönetmeliğine uygun |
| Gürültü emisyonu için elektromanyetik uyumluluk gereksinimleri | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| Gürültü bağışıklığı için elektromanyetik uyumluluk gereksinimleri | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| İletilen gürültü emisyonu | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 55016 |
| EN 61000-6-3 (Sınıf B) | |
| Gürültü emisyonu | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 55011 (EN 55022) |
| Gürültü emisyonu | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 55016 |
| EN 61000-6-3 (Sınıf B) | |
| Harmonik akımlar | |
| Frekans aralığı | Sınıf A, B |
| Işık titremesi | |
| Frekans aralığı | 0 kHz ... 2 kHz |
| Elektrostatik deşarj | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-2 |
| Elektrostatik deşarj | |
| Kontak deşarjı | 6 kV (Test seviyesi 3) |
| Hava deşarjı | 8 kV (Test seviyesi 3) |
| Açıklamalar | Kriter A |
| Elektromanyetik HF alanı | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-3 |
| Elektromanyetik HF alanı | |
| Frekans aralığı | 80 MHz ... 6 GHz |
| Test alan şiddeti | 10 V/m (Test seviyesi 3) |
| Frekans aralığı | 80 MHz ... 6 GHz |
| Test alan şiddeti | 10 V/m (Test seviyesi 3) |
| Frekans aralığı | 80 MHz ... 6 GHz |
| Test alan şiddeti | 10 V/m (Test seviyesi 3) |
| Açıklamalar | Kriter A |
| Hızlı geçiciler (patlama) | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-4 |
| Hızlı geçiciler (patlama) | |
| Giriş | 4 kV (Test seviyesi 3 - asimetrik) |
| Çıkış | 2 kV (Test seviyesi 3 - asimetrik) |
| Sinyal | 2 kV (Test seviyesi 3 - asimetrik) |
| Açıklamalar | Kriter A |
| Aşırı gerilim yükü (aşırı gerilim) | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-5 |
| Aşırı gerilim yükü (aşırı gerilim) | |
| Giriş | 3 kV (Test seviyesi 4 - simetrik) |
| 4 kV (Test seviyesi 4 - asimetrik) | |
| Çıkış | 1 kV (Test seviyesi 3 - simetrik) |
| 2 kV (Test seviyesi 3 - asimetrik) | |
| Sinyal | 1 kV (Test seviyesi 2 - asimetrik) |
| Açıklamalar | Kriter A |
| İletilen girişim | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-6 |
| İletilen girişim | |
| Giriş/Çıkış | asimetrik |
| Frekans aralığı | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Açıklamalar | Kriter A |
| Gerilim | 10 V (Test seviyesi 3) |
| Ani gerilim düşüşleri | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-11 |
| Gerilim | 230 V AC |
| Frekans | 50 Hz |
| Parazit yayılımı | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-6-3 |
| DIN 55011'e göre radyo parazit gerilimi | EN 55011 (EN 55022) Sınıf B, uygulama alanı: Endüstri ve konut |
| DIN 55011'e göre yayılan radyo parazit gerilimi | EN 55011 (EN 55022) Sınıf B, uygulama alanı: Endüstri ve konut |
| Kriterler | |
| Kriter A | Belirlenen sınırlar içinde normal çalışma karakteristiği |
| Kriter B | Çalışma karakteristiğinde meydana gelen geçici bozulmalar cihazın kendisi tarafından düzeltilir. |
| Kriter C | Çalışma davranışında geçici ters etkiler, cihaz tarafından otomatik olarak düzeltilir veya çalışma elemanları işletilerek eski haline getirilir. |
| Ürün numarası | 2903156 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | CMP |
| Ürün Kodu | CMPO33 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356960977 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 2.980 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 2.601,54 g |
| Gümrük tarife no | 85044095 |
| Menşe ülke | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040701 |
| ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002540 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
UL onaylı
Onay kimliği: E211944EAC
Onay kimliği: RU S-DE.BL08.W.00764UL onaylı
Onay kimliği: E123528cUL Listed
Onay kimliği: E123528EAC
Onay kimliği: RU S-DE.BL08.W.00764IECEE CB Scheme
Onay kimliği: DE/PTZ/0037/A1cUL Listed
Onay kimliği: E199827UL onaylı
Onay kimliği: FILE E 199827| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Diboron trioxide (CAS: 1303-86-2) |
| Lead monoxide (lead oxide) (CAS: 1317-36-8) | |
| Lead (CAS: 7439-92-1) | |
| SCIP | dff88d85-31f0-4e0e-b20d-f7a3440c0b7b |
| EF3.1 İklim Değişikliği | |
| CO2e kg | 60,28 kg CO2e |
Uyumlu Ürünler
-
CBM E4 24DC/0.5-10A NO-R - Elektronik devre kesici 2905743
-
CBM E8 24DC/0.5-10A NO-R - Elektronik devre kesici 2905744
-
VIP-2/SC/PDM-2/24 - Potansiyel dağıtıcılar 2315269
-
VIP-3/PT/PDM-2/24 - Potansiyel dağıtıcılar 2903798
-
CBMC E4 24DC/1-4A NO - Elektronik devre kesici 2906031
-
CBMC E4 24DC/1-10A NO - Elektronik devre kesici 2906032
-
PLT-SEC-T3-3S-230-FM - Tip 3 aşırı gerilim koruma cihazı 2905230
-
PLT-SEC-T3-24-FM-PT - Tip 3 aşırı gerilim koruma cihazı 2907925
Avantajlarınız
Push-in bağlantı teknolojisi ve ince tasarım sayesinde zaman ve maliyet tasarrufu sağlar
Beş saniye boyunca nominal akımı150 %'sini sağlayan dinamik boost sayesinde yüksek sistem kullanılırlığı
-25°C - +70°C arasında geniş sıcaklık aralığı ve -40°C'de cihaz başlatma sayesinde maksimum esneklik
Yüksek elektriksel dayanım sayesinde elektriksel olarak sağlam
Yüksek titreşim ve darbe direnci sayesinde mekanik olarak sağlam
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018