EML-ESD (20X7)R
-
Cihaz etiketleme
0830567
Cihaz etiketleme, Rulo, beyaz (RAL 9010), baskısız, etiketleme: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, montaj tipi: yapışkan bant, Bir plakadaki etiket sayısı: 4000, metin alanı yüksekliği: 7 mm, metin alanı genişliği: 20 mm
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
EML-ESD etiketi, baskılı devre kartlarındaki hassas bileşenleri etiketlemek için çok uygundur
Etiket, statik elektriği dağıtan, elektrostatik gerilimlerin iletimini önleyen ve bileşeni koruyan bir yapıştırıcı içerir.
Doğru mürekkep şeridi ile birleştirildiğinde, markalama solventlere karşı oldukça dayanıklıdır.
EML-ESD ... malzemeler, UL listesindedir
Etiketleme hizmeti: Phoenix Contact tüm EML-ESD ... etiketlerini gereksiniminize göre etiketleyebilir