DIN rayı montajı için Push-in bağlantılı primer anahtarlamalı TRIO POWER DC/DC güç kaynağı, giriş: 1.500 V DC, çıkış: 24 V DC / 1,5 A
DC/DC dönüştürücü
DC/DC dönüştürücüler regüleli DC gerilim sağlar. Gerilim dönüştürücüler kullanarak uygulamanızdaki bozulmalardan kaçının. Gerilimi yeniden oluştururlar, böylece uzun kablolarda bile yüke her zaman düzenli bir DC gerilim sağlanır. DC/DC dönüştürücüler gerilim seviyesini değiştirir, gerilimi yeniden oluşturur veya elektrik izolasyon vasıtasıyla bağımsız besleme sistemlerinin oluşturulmasını sağlar.
Primer anahtarlamalı DC/DC konvertör, QUINT POWER, DIN rayı montajı , SFB Technology (Selective Fuse Breaking), giriş: 24 V DC, çıkış: 24 V DC / 5 A
Primer anahtarlamalı DC/DC konvertör, QUINT POWER, DIN rayı montajı , SFB Technology (Selective Fuse Breaking), giriş: 24 V DC, çıkış: 48 V DC / 5 A
DIN rayı montajı için Push-in bağlantılı primer anahtarlamalı TRIO POWER DC/DC güç kaynağı, giriş: 1.500 V DC, çıkış: 24 V DC / 8 A
Primer anahtarlamalı DC/DC konvertör, QUINT POWER, DIN rayı montajı , SFB Technology (Selective Fuse Breaking), giriş: 48 V DC, çıkış: 24 V DC / 5 A
DIN rayı montajı için geniş giriş aralıklı SFB (seçici sigorta frenleme) teknolojili primer anahtarlamalı QUINT DC/DC dönüştürücü, giriş: 96 - 110 V DC, çıkış: 24 V DC/10 A
Primer anahtarlamalı DC/DC konvertör, QUINT POWER, DIN rayı montajı , giriş: 12 V DC - 24 V DC, çıkış: 24 V DC / 2,5 A
Primer anahtarlamalı DC/DC konvertör, QUINT POWER, DIN rayı montajı , SFB Technology (Selective Fuse Breaking), giriş: 24 V DC, çıkış: 24 V DC / 10 A
DIN rayı montajı için geniş giriş aralıklı SFB (seçici sigorta frenleme) teknolojili primer anahtarlamalı QUINT DC/DC dönüştürücü, giriş: 96 - 110 V DC, çıkış: 24 V DC/10 A
Primer anahtarlamalı DC/DC konvertör, QUINT POWER, DIN rayı montajı , SFB Technology (Selective Fuse Breaking), giriş: 48 V DC, çıkış: 48 V DC / 5 A
Avantajlarınız
- %125'e varan sürekli güçte statik boost ile kolay sistem genişletme ve 5 saniye %200'e kadar dinamik boost ile büyük yükleri devreye almak için güç rezervi
- Düşük güç kaybı ve düşük ısınma sayesinde yüksek verim ve uzun hizmet ömrü
- Önleyici fonksiyon izleme sayesinde kritik çalışma durumları arıza oluşmadan önce bildirilir
- Vidalı veya Push-in seçimi
- Ex ve IECEx onayı potansiyel olarak patlayıcı ortamlarda kullanımı mümkün kılar
- QUINT DC/DC dönüştürücüler COMPLETE line sisteminin parçasıdır
DIN rayı üzerinde QUINT DC/DC dönüştürücüler
QUINT DC/DC dönüştürücüler >100 W SFB Technology ile güçlü
QUINT serisi DC/DC dönüştürücüler uygulamanızın sürekliliğini en üst düzeye çıkarır. SBF Technology, önleyici fonksiyon izleme, uzun hizmet ömrü ve IECEx onayı ile, emniyet ve güvenilirliği artırırlar. DC/DC dönüştürücü için sinyal eşikleri ve karakteristik eğriler ilk kez özel olarak ayarlanabiliyor. Bağlantı teknolojisinin seçiminde özgürsünüz.
QUINT DC/DC dönüştürücülerin gerilim seviyeleri >100 W
Gerilim seviyeleri: DC/DC dönüştürücüler >100 W
QUINT serisi DC/DC dönüştürücüler 20 A'e kadar akımlı yüksek güç değerleri için uygundur. Geniş aralıklı giriş gerilimi sayesinde, DC/DC dönüştürücüler 480 W'a kadar olan performans sınıflarındaki tüm standart giriş ve çıkış gerilimlerini kapsar.
QUINT DC/DC dönüştürücüler 12 V DC, 24 V DC veya 48 V DC nominal giriş gerilimlerini 12 V DC ila 56 V DC çıkış gerilimlerine dönüştürür.
Listelenen gerilim seviyelerine ek olarak, geniş bir giriş aralığına sahip QUINT DC/DC dönüştürücüler, 42 ila 96 V DC veya 67 ila 154 V DC arasında bir giriş gerilimi aralığına sahiptir. Bunlar, örneğin demiryolu uygulamalarında veya enerji üretiminde kullanım için idealdir.
QUINT DC/DC dönüştürücüler <100 W
QUINT DC/DC dönüştürücüler <100 W Güçlü ve kompakt
QUINT DC/DC dönüştürücüler aynı zamanda 100 W güç aralığında da mevcuttur. Özellikle güçlü ve yerden kazandıran bu dönüştürücüler yüksek verimlilik, önleyici fonksiyon izleme, statik ve dinamik boost özelliklerine sahiptir. İlave olarak, Push-in ve vidalı bağlantı arasında seçim yapabilirsiniz.
QUINT DC/DC dönüştürücülerin gerilim seviyeleri <100 W
Gerilim seviyeleri: DC/DC dönüştürücüler <100 W
QUINT serisinin yer tasarrufu sağlayan bu cihazları, 30 W güç aralığında maksimum işlevsellik sunmakta ve ayrıca ilk kez 60 W güç seviyesini kapsamaktadır.
QUINT DC/DC dönüştürücüler 12 V DC, 24 V DC veya 48 V DC veya 110 V DC nominal giriş gerilimlerini 5 V DC ila 56 V DC çıkış gerilimlerine dönüştürür.
89 mm'lik düşük muhafaza derinliği, düz kontrol panolarına montaj imkânı sağlar ve DNV-GL onayı, deniz ortamlarında kullanılabilecekleri anlamına gelir.
Koruyucu kaplamalı DC/DC dönüştürücüler
Koruyucu kaplamalı QUINT DC/DC dönüştürücüler Zorlu ortam koşulları için Plus versiyonu
1+1 ve n+1 yedeklilik için MOSFET entegre dekuplajlı DC/DC dönüştürücünün Plus versiyonu simetrik yük dağılımı sağlar ve sistem sürekliliğini artırır. Ayrıca işlevsel emniyet (SIL 2) gereksinimlerini de karşılar. QUINT4-S-ORING/12-24DC/1X40/+ yedeklilik modülü ile birlikte SIL 3'e ulaşır.
Koruyucu kaplaması ve IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-11 ve IEC 60079-15 standartlarına uygun ATEX ve IECEx onayı ile 2. bölge patlama riskli bölgelerde de kullanılabilir.
Yeni Plus versiyonu, zorlu ortam koşullarında kullanım için -40°C ila +70°C arasında geniş bir sıcaklık aralığında çalışır. PCB koruyucu kaplama (CO kaplamalı anlamına gelir) toza, aşındırıcı gazlara ve %100 neme karşı koruma sağlar. Ayrıca krepaj akımlarından kaynaklanan arızalar ve paslanmanın neden olduğu elektrokimyasal göç önlenir.
1.500 V DC TRIO DC/DC dönüştürücüler
1.500 V DC TRIO DC/DC dönüştürücüler Fotovoltaik sistemlerde merkezi olmayan enerji beslemesi için
TRIO ailesindeki DC/DC dönüştürücüler, sisteminizi 1,500 V DC ile doğrudan sahadan besler ve merkezi şebeke olmadan bile güvenilir enerji beslemesi sağlar. Fotovoltaik ve sürücü teknolojisindeki uygulamalar için idealdirler.
TRIO DC/DC dönüştürücü ile fotovoltaik sistemlerde merkezi invertörü bir besleme şebekesi olmadan başlatmak bile mümkündür. İlave olarak, string bağlantı kutuları içinde string izleme fonksiyonunun direkt ve hızlı temini için kullanılabilir.
Sürücü teknolojisi alanında, cihaz ayrıca sistem kontrolörünü beslemek için doğrudan makinede 24 V üretir.
1.000 V DC UNO DC/DC dönüştürücüler
1.000 V DC UNO DC/DC dönüştürücüler Mevcut fotovoltaik sistemlerin modernizasyonu için
UNO POWER serisi DC/DC dönüştürücülerle kontrol panonuzu doğrudan fotovoltaik sistemden besleyin. 1.000 V DC'ye kadar dizi gerilimlerine doğrudan bağlantı yapıldığında, bağlantı kutusu doğrudan fotovoltaik panelden beslenir. Böylece ek montaj maliyetlerinden tasarruf eder ve sistem verimliliğini artırırsınız. Ayrıca, DC/DC dönüştürücü için UL 1741 onayı genel sistem için sertifikalandırma sürecini basitleştirir. Diğer bir genişleme kademesinde, sinyal kablosu kablosuz bağlantıyla değiştirilebilir.
1.000 V DC'ye kadar gerilim aralığı ile UNO DC/DC dönüştürücüler mevcut fotovoltaik sisteminizi modernize etmek veya genişletmek için de idealdir.