TRIO POWER ailesindeki DC/DC dönüştürücüler, sisteminizi doğrudan sahadan besler ve merkezi bir şebeke olmadan da güvenilir bir besleme sağlar. Özellikle fotovoltaik uygulamalar için çok uygundurlar ve merkezi invertörün şebeke beslemesi olmadan da çalıştırılabilmesini sağlarlar.
TRIO-PS-2G/1500DC/24DC/1.5
-
DC/DC dönüştürücüler
1107892
DIN rayı montajı için Push-in bağlantılı primer anahtarlamalı TRIO POWER DC/DC güç kaynağı, giriş: 1.500 V DC, çıkış: 24 V DC / 1,5 A
Ürün Ayrıntıları
| DC çalışması | |
| Giriş nominal gerilim aralığı | 500 V DC ... 1500 V DC |
| Giriş gerilim aralığı | 450 V DC ... 1650 V DC |
| Geniş giriş aralığı | hayır |
| Elektrik şiddeti, maks. | ≤ 1800 V DC 1 s |
| Tipik ulusal şebeke gerilimi | 500 V DC |
| 1500 V DC | |
| Besleme geriliminin tipi | DC |
| Kapama akımı integrali (I2t) | tip. 0,15 A2s |
| Akım tüketimi | tip. 85 mA (450 V DC) |
| tip. 30 mA (1500 V DC) | |
| Giriş koruması için tavsiye edilen devre kesici | 1 A (gPV) |
| Giriş koruması için tavsiye edilen sigorta | 1500 V DC |
| Verimlilik | tip. 88 % (500 V DC) |
| tip. 87 % (900 V DC) | |
| tip. 83 % (1500 V DC) | |
| Nominal çıkış gerilimi | 24 V DC ±3 % |
| Nominal çıkış akımı (IN) | 1,5 A |
| Değer kaybı | > 60 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
| Geri besleme gerilimi dayanımı | ≤ 35 V DC |
| Çıkışta aşırı gerilime karşı koruma (OVP) | ≤ 30 V DC |
| Kontrol sapması | < 1 % (yükteki değişim, statik 10 % ... 90 %) |
| < 3 % (Dinamik yük değişimi %10 ... % 90, 10 Hz) | |
| < 0,1 % (giriş gerilimindeki değişim ±10 %) | |
| Residüel dalgalanma | < 40 mVSS (Ripple) |
| < 50 mVSS (Noise) | |
| Kısa devreye dayanıklı | evet |
| Yüksüz kanıt | evet |
| Çıkış gücü | 36 W |
| Maksimum yüksüz güç kaybı | < 1,1 W (500 V DC) |
| < 1,4 W (900 V DC) | |
| < 2,4 W (1500 V DC) | |
| Nominal yükte maks. güç kaybı | < 4,2 W (500 V DC) |
| < 5,5 W (900 V DC) | |
| < 7,5 W (1500 V DC) | |
| Yükselme zamanı | ≤ 30 ms (UOUT (10 % ... 90 %)) |
| Paralel bağlantı | evet, yedekleme ve kapasite artışı için |
| Seri bağlantı | hayır |
| Sigorta koruması (sekonder tarafı) | elektronik |
| Giriş | |
| Bağlantı yöntemi | Push-in bağlantı |
| Tek damarlı min. iletken kesit alanı | 1 mm² |
| Tek damarlı maks. iletken kesit alanı | 4 mm² |
| Çok damarlı min. iletken kesit alanı | 1 mm² |
| Çok damarlı maks. iletken kesit alanı | 2,5 mm² |
| Tek kablo/tek telli bağlantı noktası, yüksüklü, plastik kılıflı, min. | 1 mm² |
| Tek kablo/tek telli bağlantı noktası, yüksüklü, plastik kılıflı, maks. | 2,5 mm² |
| Tek kablo/tek telli bağlantı noktası, yüksüklü, plastik kılıfsız, min. | 1 mm² |
| Tek kablo/tek telli bağlantı noktası, yüksüklü, plastik kılıfsız, maks. | 2,5 mm² |
| İletken kesit alanı AWG min. | 18 |
| İletken kesit alanı AWG max. | 12 |
| Kablo soyma uzunluğu | 10 mm |
| Çıkış | |
| Bağlantı yöntemi | Push-in bağlantı |
| Tek damarlı min. iletken kesit alanı | 1 mm² |
| Tek damarlı maks. iletken kesit alanı | 4 mm² |
| Çok damarlı min. iletken kesit alanı | 1 mm² |
| Çok damarlı maks. iletken kesit alanı | 2,5 mm² |
| Tek kablo/tek telli bağlantı noktası, yüksüklü, plastik kılıflı, min. | 1 mm² |
| Tek kablo/tek telli bağlantı noktası, yüksüklü, plastik kılıflı, maks. | 2,5 mm² |
| Tek kablo/tek telli bağlantı noktası, yüksüklü, plastik kılıfsız, min. | 1 mm² |
| Tek kablo/tek telli bağlantı noktası, yüksüklü, plastik kılıfsız, maks. | 2,5 mm² |
| İletken kesit alanı AWG min. | 18 |
| İletken kesit alanı AWG max. | 12 |
| Kablo soyma uzunluğu | 10 mm |
| Sinyalleme tipleri | LED |
| Sinyal çıkışı: LED durum göstergesi | |
| Sinyal tanımı | DC OK |
| Durum göstergesi | "DC OK" yeşil LED |
| Durum ekranındaki not | UOUT > 21.5 V: LED yanar |
| Renk | yeşil |
| DC OK | UOUT > 0,9 x UN (UN = 24 V DC) |
| 13/14 | UOUT > 0,9 x UN (UN = 24 V DC) |
| Faz sayısı | 1 |
| İzolasyon gerilim girişi/çıkışı | 4,2 kV DC (tip testi) |
| 2,6 kV DC (Rutin test) |
| Ürün tipi | DC/DC dönüştürücüler |
| Ürün gamı | TRIO POWER |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 3300000 h (25 °C) |
| > 1760000 h (40 °C) | |
| > 740000 h (60 °C) | |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Koruma sınıfı | II |
| Aşırı gerilim kategorisi (IEC 62109-1) | II |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 48 mm |
| Yükseklik | 130 mm |
| Derinlik Cihaz derinliği (DIN rayı montajı) | 115 mm (Cihaz derinliği (DIN raya montaj)) |
| Montaj ölçüleri | |
| Montaj mesafesi sağ/sol | 0 mm / 0 mm |
| Montaj mesafesi üst/alt | 50 mm / 50 mm |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Montaj açıklaması | yan yana dizilebilir: Yatay olarak 0 mm (≤ 40 °C) 10 mm (≤ 70 °C), dikey olarak 50 mm |
| Montaj konumu | yatay DIN rayı NS 35, EN 60715 |
| Koruyucu kaplamalı | yok |
| UL 94 uyarınca yanmazlık sınıfı (muhafaza / klemensler) | V0 |
| Muhafaza malzemesi | Plastik |
| Gövde tipi | Polikarbonat |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıf | IP20 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
| Maksimum yükseklik | ≤ 4000 m (> 2000 m, zayıflama: 10 %/1000 m) |
| İzin verilen maks. bağıl nem (çalışma) | ≤ 95 % (25 °C'de, yoğuşma yok) |
| Şok | 11 ms, 15 g, her bir boşluk yönünde (IEC 60068-2-27 uyarınca) |
| Titreşim (çalışma) | < 15 Hz, büyüklük ±2.5 mm (IEC 60068-2-6'ya uygun) |
| 15 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 dk. | |
| Standart - Elektriksel güvenlik | EN 62109-1:2011 |
| Standart – Güvenli çok düşük gerilim | IEC 62109-1:2011 (SELV) |
| Standart - Güvenli izolasyon | DIN VDE 0100-410 |
| UL onayları | UL 62109-1:2014 |
| UL 1741 |
| Elektromanyetik uyum | EMC Direktifi 2014/30/EU ile uyumlu |
| Alçak Gerilim Yönetmeliği (LVD) | 2014/35/EC Alçak Gerilim Yönetmeliğine uygun |
| Parazite dayanıklılık | EN 61000-6-2:2005 |
| İletilen gürültü emisyonu | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 55016 |
| EN 61000-6-4 (Sınıf A) | |
| Gürültü emisyonu | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 55016 |
| EN 61000-6-4 (Sınıf A) | |
| Elektrostatik deşarj | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-2 |
| Elektrostatik deşarj | |
| Kontak deşarjı | 4 kV (Test seviyesi 2) |
| Hava deşarjı | 8 kV (Test seviyesi 3) |
| Açıklamalar | Kriter A |
| Elektromanyetik HF alanı | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-3 |
| Elektromanyetik HF alanı | |
| Frekans aralığı | 80 MHz ... 1 GHz |
| Test alan şiddeti | 10 V/m (> Test seviyesi 3) |
| Frekans aralığı | 1 GHz ... 2,7 GHz |
| Test alan şiddeti | 10 V/m (Test seviyesi 2) |
| Frekans aralığı | 2,7 GHz ... 6 GHz |
| Test alan şiddeti | 3 V/m (Test seviyesi 1) |
| Açıklamalar | Kriter A |
| Hızlı geçiciler (patlama) | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-4 |
| Hızlı geçiciler (patlama) | |
| Giriş | 4 kV (Test seviyesi 4 - asimetrik) |
| Çıkış | 4 kV (Test seviyesi 4 - asimetrik) |
| Açıklamalar | Kriter A |
| Aşırı gerilim yükü (aşırı gerilim) | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-5 |
| Aşırı gerilim yükü (aşırı gerilim) | |
| Giriş | 3 kV (Test seviyesi >4 - simetrik) |
| 4 kV (Test seviyesi 4 - asimetrik) | |
| Çıkış | 0,5 kV (Test seviyesi 2 - simetrik) |
| 1 kV (Test seviyesi 2 - asimetrik) | |
| Açıklamalar | Kriter A |
| İletilen girişim | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-6 |
| İletilen girişim | |
| Giriş/Çıkış | asimetrik |
| Frekans aralığı | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Açıklamalar | Kriter A |
| Gerilim | 10 V (Test seviyesi 3) |
| Ani gerilim düşüşleri | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-11 |
| Parazit yayılımı | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-6-4 |
| DIN 55011'e göre radyo parazit gerilimi | EN 55011 (EN 55022) Sınıf A endüstriyel uygulama alanı |
| DIN 55011'e göre yayılan radyo parazit gerilimi | EN 55011 (EN 55022) Sınıf A endüstriyel uygulama alanı |
| Kriterler | |
| Kriter A | Belirlenen sınırlar içinde normal çalışma karakteristiği |
| Kriter B | Çalışma karakteristiğinde meydana gelen geçici bozulmalar cihazın kendisi tarafından düzeltilir. |
| Ürün numarası | 1107892 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | CMD |
| Ürün Kodu | CMDO43 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4063151010546 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 567,3 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 350 g |
| Gümrük tarife no | 85044095 |
| Menşe ülke | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040701 |
| ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002540 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
| EF3.1 İklim Değişikliği | |
| CO2e kg | 17,25 kg CO2e |
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
UL 62109 ve UL 1741 standartlarına uygunluğu sayesinde yüksek giriş gerilimine sahip tüm fotovoltaik sistemlerde kullanıma uygundur
Kısmi deşarj direnci sağlayan sağlam tasarım ile yüksek sistem sürekliliği
Dizi bağlantı kutuları içinde dizi izleme fonksiyonu sağlamak için güneş sahasından doğrudan, anında besleme
Push-in bağlantı sayesinde hızlı ve kolay montaj
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018