Maksimum işlevselli QUINT DC/DC dönüştürücü
DC/DC dönüştürücüler gerilim seviyesini değiştirir, gerilimi uzun kabloların ucunda yeniden oluşturur veya elektriksel izolasyon ile bağımsız besleme sistemleri oluştururlar.
QUINT DC/DC dönüştürücüler manyetik olarak çalıştıklarından nominal akımın altı katı daha hızlı tetiklenir, seçici ve bu sayede tasarruflu bir sistem koruması için. Ayrıca, önleyici işlev izleme sayesinde, kritik .alışma durumu daha hata oluşmadan haber verilir, yüksek seviyede sistem kullanımı sağlanır.
QUINT4-PS/24DC/48DC/5/PT
-
DC/DC dönüştürücüler
2910123
Primer anahtarlamalı DC/DC konvertör, QUINT POWER DIN rayı montajı , SFB Technology (Selective Fuse Breaking), giriş: 24 V DC, çıkış: 48 V DC / 5 A. Ürün, Siber Dayanıklılık Yasası’na (CRA) uygun hale getirilmek üzere hazırlanmaktadır.
Ürün Ayrıntıları
LR
Onay kimliği: LR22472797TANK
Onay kimliği: TA21182MBV
Onay kimliği: 57060/B0 BVcULus Listed
Onay kimliği: FILE E 123528Type approved
Onay kimliği: SI-SIQ BG 005/077DNV
Onay kimliği: TAA00001YDIECEE CB Scheme
Onay kimliği: SI-8406cULus Listed
Onay kimliği: E123528-20190222cULus Listed
Onay kimliği: FILE E 199827cULus Listed
Onay kimliği: E199827-20190329Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Sıkça Sorulan Sorular
DC/DC dönüştürücü hangi uygulamalar için kullanılabilir?
DC/DC dönüştürücüler gerilim seviyesini değiştirir veya dengeler ve gerilim dalgalanmaları durumunda bile uygulamanız için ayarlanmış bir besleme sağlar. Uzun kablo hatları boyunca gerilim düşümünü telafi ederler ve galvanik izolasyon, paraziti önley... Daha fazla görüntüle
DC/DC dönüştürücüler gerilim seviyesini değiştirir veya dengeler ve gerilim dalgalanmaları durumunda bile uygulamanız için ayarlanmış bir besleme sağlar. Uzun kablo hatları boyunca gerilim düşümünü telafi ederler ve galvanik izolasyon, paraziti önleyerek hassas yükler ve sistem bileşenleri üzerinde parazit oluşmasını önler.
Daha az görüntüleUygulamamda standart minyatür devre kesiciyi seçime bağlı olarak tetiklemek için QUINT4 DC/DC dönüştürücüyü kullanabilir miyim?
Evet, > 100 W QUINT4 DC/DC dönüştürücüler ile standart minyatür devre kesiciler SFB Technology ile güvenli bir şekilde tetiklenebilir. Lütfen "İndirilebilir Dosyalar" bölümünde bulunan veri sayfasındaki "SFB Technology" bölümüne bakın.
Harici sigorta için veri sayfasında neden bu kadar yüksek nominal akım belirtilmiş?
Veri sayfasında belirtilen sigortaların en olumsuz işletim koşullarında bile (örn. minimum giriş geriliminde maksimum çıkış gücü) istemsiz şeklide atmayacağı garanti edilir.
Cihazı nasıl konfigüre edebilirim?
Konfigürasyonu QUINT POWER uygulamasını kullanarak mobil cihazınızla veya "İndirilebilir Dosyalar" ve "Yazılım" altında bulabileceğiniz QUINT POWER yazılımını kullanarak Windows PC'nizle gerçekleştirebilirsiniz. PC için ürün numarası 2909681 olan USB... Daha fazla görüntüle
Konfigürasyonu QUINT POWER uygulamasını kullanarak mobil cihazınızla veya "İndirilebilir Dosyalar" ve "Yazılım" altında bulabileceğiniz QUINT POWER yazılımını kullanarak Windows PC'nizle gerçekleştirebilirsiniz. PC için ürün numarası 2909681 olan USB programlama adaptörünün gerekli olduğunu lütfen unutmayın.
Daha az görüntüle