QUINT4-PS/48DC/48DC/5/PT - DC/DC dönüştürücüler
2910128

CRA gereksinimlerini karşılamak üzere hazırlanmaktadır

Primer anahtarlamalı DC/DC konvertör, QUINT POWER DIN rayı montajı , SFB Technology (Selective Fuse Breaking), giriş: 48 V DC, çıkış: 48 V DC / 5 A. Ürün, Siber Dayanıklılık Yasası’na (CRA) uygun hale getirilmek üzere hazırlanmaktadır.

Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

En güçlü çıkış yanı: Kolay sistem genişlemesi, güvenilir ağır yük devreye alma ve minyatür devre kesici tetikleme
En kapsamlı sinyalizasyon: Önleyici işlev izleme, kritik işletim durumlarını henüz hatalar oluşmadan bildirir
Önceden yapılandırılmış olarak sunulur: Yalnızca 1 adetlik parti siparişi dahi olanaklıdır

Sıkça Sorulan Sorular


DC/DC dönüştürücü hangi uygulamalar için kullanılabilir?

DC/DC dönüştürücüler gerilim seviyesini değiştirir veya dengeler ve gerilim dalgalanmaları durumunda bile uygulamanız için ayarlanmış bir besleme sağlar. Uzun kablo hatları boyunca gerilim düşümünü telafi ederler ve galvanik izolasyon, paraziti önley... Daha fazla görüntüle

DC/DC dönüştürücüler gerilim seviyesini değiştirir veya dengeler ve gerilim dalgalanmaları durumunda bile uygulamanız için ayarlanmış bir besleme sağlar. Uzun kablo hatları boyunca gerilim düşümünü telafi ederler ve galvanik izolasyon, paraziti önleyerek hassas yükler ve sistem bileşenleri üzerinde parazit oluşmasını önler.

Daha az görüntüle

Uygulamamda standart minyatür devre kesiciyi seçime bağlı olarak tetiklemek için QUINT4 DC/DC dönüştürücüyü kullanabilir miyim?

Evet, > 100 W QUINT4 DC/DC dönüştürücüler ile standart minyatür devre kesiciler SFB Technology ile güvenli bir şekilde tetiklenebilir. Lütfen "İndirilebilir Dosyalar" bölümünde bulunan veri sayfasındaki "SFB Technology" bölümüne bakın.


Harici sigorta için veri sayfasında neden bu kadar yüksek nominal akım belirtilmiş?

Veri sayfasında belirtilen sigortaların en olumsuz işletim koşullarında bile (örn. minimum giriş geriliminde maksimum çıkış gücü) istemsiz şeklide atmayacağı garanti edilir.


Cihazı nasıl konfigüre edebilirim?

Konfigürasyonu QUINT POWER uygulamasını kullanarak mobil cihazınızla veya "İndirilebilir Dosyalar" ve "Yazılım" altında bulabileceğiniz QUINT POWER yazılımını kullanarak Windows PC'nizle gerçekleştirebilirsiniz. PC için ürün numarası 2909681 olan USB... Daha fazla görüntüle

Konfigürasyonu QUINT POWER uygulamasını kullanarak mobil cihazınızla veya "İndirilebilir Dosyalar" ve "Yazılım" altında bulabileceğiniz QUINT POWER yazılımını kullanarak Windows PC'nizle gerçekleştirebilirsiniz. PC için ürün numarası 2909681 olan USB programlama adaptörünün gerekli olduğunu lütfen unutmayın.

Daha az görüntüle