SACC-M12MS-5CON-PG 9 SH AU - Data konnektörü
1508352

Data konnektörü, CAN Bus/DeviceNet, 5-kutup, ekranlı, Fiş düz M12, kodlama: A, Vidalı bağlantı, diş malzemesi: Çinko pres döküm, nikel kaplı, kablo rakoru Pg9, dış kablo çapı 6,5 mm ... 8,5 mm

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Yüksek seviyede koruma sayesinde sahada güvenli olarak kullanılabilir
Vidalı bağlantı: çok sayıda farklı iletken için kendini kanıtlamış bağlantı teknolojisi
Güvenli sinyal aktarımı - elektromanyetik girişimli ortamlarda 360° ekranlama