RBO 10-HC - Cıvata bağlantılı klemens
3247976

Cıvata bağlantılı klemens, nom. gerilim: 1500 V, nominal akım: 309 A, bağlantı sayısı: 2, pin sayısı: 1, bağlantı yöntemi: Cıvata bağlantısı, Nominal kesit alanı: 150 mm2, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, direkt vidalı bağlantı, renk: gri

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Demiryolu uygulamaları için test edildi