ME 45 OT-MSTBO OG - Muhafaza üst kısmı
2901770

DIN ray muhafazası, Soketli konnektörler için muhafaza üst kısmı, genişlik: 45,2 mm, yükseklik: 99 mm, derinlik: 45,85 mm, renk: turuncu (benzeri RAL 2003)

Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli. Zorunlu Aksesuarlar

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler




Avantajlarınız

Aletsiz montaj
12,5 mm ... 90 mm arasındaki toplam genişliklerde sunulmaktadır, modüler uzatma mümkündür
UL 94 uyarınca yanmazlık sınıfı V0
Bağlantı teknolojisi çeşitliliği
DIN rayına monte edilebilir.
İsteğe bağlı olarak entegre veya DIN rayına monte edilebilir bus konnektörü ile