GMSTBT 2,5 HV/3-ST-7,25 BK - PCB konnektörü
2202104

PCB konnektörü, nominal kesit: 2,5 mm2, renk: siyah, nominal akım: 16 A, anma gerilimi (III/2): 1000 V, kontak yüzeyi: Sn, kontak türü: Dişi, potansiyel sayısı: 3, sıra sayısı: 1, pin sayısı: 3, bağlantı sayısı: 3, ürün gamı: GMSTBT 2,5 HV/..-ST, pin aralığı: 7,25 mm, bağlantı yöntemi: Asansör mekanizmalı vidalı bağlantı, kablo/PCB bağlantı yönü: 0 °, sigorta klipsi: - Sigorta klipsi, geçmeli sitemi: COMBICON MSTB 2,5 advanced, iç kilit: yok, montaj yöntemi: onsuz, ambalaj tipi: karton ambalajlı

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Dikey geçmeli vidalı bağlantı
Uluslararası tanınmış ve kanıtlanmış vidalı bağlantı