cULus Onaylı
Onay kimliği: E60425-19920306Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
Kullanım grubu B | ||||
Saha kablolaması | 150 V | 8 A | 24 - 16 | |
Kullanım grubu C | ||||
Fabrika kablolaması | 50 V | 8 A | 24 - 16 |
Görüntülediğiniz içerik Türkiyeiçin uygundur. Amerika Birleşik Devletleri için İçeriği Görüntüle | Başka Bir Ülke Seçin
PCB konnektörü, nominal kesit: 1,5 mm2, renk: gri, nominal akım: 8 A, anma gerilimi (III/2): 160 V, kontak yüzeyi: Sn, kontak türü: Dişi, potansiyel sayısı: 5, sıra sayısı: 1, pin sayısı: 5, bağlantı sayısı: 5, ürün gamı: FMC 1,5/..-ST, pin aralığı: 3,5 mm, bağlantı yöntemi: Push-in yaylı bağlantı, kablo/PCB bağlantı yönü: 0 °, geçmeli sitemi: COMBICON FMC 1,5 - MCDN 1,5, iç kilit: yok, montaj yöntemi: onsuz, ambalaj tipi: karton ambalajlı
Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
Kullanım grubu B | ||||
Saha kablolaması | 150 V | 8 A | 24 - 16 | |
Kullanım grubu C | ||||
Fabrika kablolaması | 50 V | 8 A | 24 - 16 |