ME 22,5 OT-MSTBO BUGY
-
Muhafaza üst kısmı
2853352
DIN ray muhafazası, Soketli konnektörler için muhafaza üst kısmı, genişlik: 22,6 mm, yükseklik: 99 mm, derinlik: 45,85 mm, renk: mavi-gri (benzeri RAL 7031)
Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli.
Zorunlu Aksesuarlar
Ürün Ayrıntıları
| Montaj açıklaması | Lütfen indirme alanındaki teknik açıklamayı inceleyin. |
| Muhafaza tipi | DIN ray muhafazası |
| Muhafaza serisi | ME |
| Ürün gamı | ME 22,5.. |
| Kutup sayısı | 16 |
| Maks. kutup sayısı | 20 (pin aralığı: 3,5 mm) |
| 16 (pin aralığı: 5 mm) | |
| 12 (pin aralığı: 7,25 mm) | |
| Satır sayısı | 2 |
| Havalandırma delikleri mevcut | hayır |
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 22,6 mm |
| Yükseklik | 99 mm |
| Derinlik | 45,85 mm |
| Taban destek yüzeyinden mesafe | 38,5 mm |
| PCB tasarımı | |
| PCB kalınlığı | 1,4 mm ... 1,8 mm |
| Renk (Muhafaza) | mavi-gri (RAL 7031) |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
| IEC 60112'ye göre CTI | 600 |
| Muhafaza malzemesi | PA |
| Yüzey özellikleri | işlem görmemiş |
| Titreşim testi | |
| Spesifikasyon | IEC 60068-2-6:2007-12 |
| Frekans | 10 - 150 - 10 Hz |
| Süpürme hızı | 1 oktav/dk |
| Büyüklük | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
| Hızlanma | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
| Her eksen için test süresi | 2,5 h |
| Test talimatları | X-, Y- ve Z-eksenleri |
| Kızgın tel testi | |
| Spesifikasyon | IEC 60695-2-11:2014-02 |
| Sıcaklık | 850 °C |
| İfşa süresi | 30 s |
| Termal stabilite / bilya basınç testi | |
| Spesifikasyon | IEC 60695-10-2:2014-02 |
| Sıcaklık | 125 °C |
| Test süresi | 1 h |
| Kuvvet | 20 N |
| Mekanik dayanım / döner tambur | |
| Spesifikasyon | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 |
| Düşüş yüksekliği | 50 cm |
| Frekans | 10 |
| Şoklar | |
| Spesifikasyon | IEC 60068-2-27:2008-02 |
| Pals şekli | Yarı sinüs eğrisi |
| Hızlanma | 15g |
| Şok süresi | 11 ms |
| Her yön için şok sayısı | 3 |
| Test talimatları | X-, Y- ve Z-eksenleri (pozitif ve negatif) |
| Koruma sınıfı (IP kodu) | |
| Spesifikasyon | IEC 60529:1989-11 + AMD 1:1999-11 + AMD 2:2013-08 |
| Ortam koşulları | |
| Ulaşılabilir maks. IP kodu | IP20 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 105 °C (güç kaybına bağlıdır) |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 55 °C |
| Ortam sıcaklığı (montaj) | -5 °C ... 100 °C |
| Göreceli nem (stok/nakliye) | 80 % |
| PCB taşıyıcı sayısı | 1 |
| PCB montaj tipi | Slot |
| PCB'nin kalınlığı | 1,4 mm ... 1,8 mm |
| Montaj tipi | Muhafaza alt kısmı kilitlemeli |
| Ambalaj tipi | karton ambalajlı |
| Dış ambalaj tipi | Karton |
| Ürün numarası | 2853352 |
| Ambalaj birimi | 10 pc |
| Satış Kodu | ACH |
| Ürün Kodu | ACHAAD |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4017918435202 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 14,76 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 10,26 g |
| Gümrük tarife no | 85389099 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190603 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
-
MCO 1,5/ 5-G1R-3,5 KMGY - Baskılı devre kartı gövde 2278351
-
MC 1,5/ 5-ST-3,5 GY7035 - PCB konnektörü 1769087
-
MC 1,5/ 5-ST-3,5 - PCB konnektörü 1840395
-
MC 1,5/ 5-ST-3,5 BU - PCB konnektörü 1072487
-
MC 1,5/ 5-ST-3,5 GY7031 - PCB konnektörü 1711176
-
MC 1,5/ 5-ST-3,5 BK - PCB konnektörü 1876343
-
FMC 1,5/ 5-ST-3,5 - PCB konnektörü 1952296
-
FMC 1,5/ 5-ST-3,5 YE - PCB konnektörü 1048844
-
FMC 1,5/ 5-ST-3,5 GY AU - PCB konnektörü 1746644
-
FMC 1,5/ 5-ST-3,5 BK - PCB konnektörü 1705000
-
FMC 1,5/ 5-ST-3,5 GY - PCB konnektörü 1729328
-
FMC 1,5/ 5-ST-3,5 GY7035 - PCB konnektörü 1773581
-
FK-MCP 1,5/ 5-ST-3,5 - PCB konnektörü 1939947
-
FK-MCP 1,5/ 5-ST-3,5 GY7035 - PCB konnektörü 1773604
-
FK-MCP 1,5/ 5-ST-3,5 BK - PCB konnektörü 1800274
-
FK-MCP 1,5/ 5-ST-3,5 GY7031 - PCB konnektörü 1705329
-
MSTBO 2,5/ 4-G1L - Baskılı devre kartı gövde 1861060
-
MSTBO 2,5/ 4-G1L THRR44 BK AU - Baskılı devre kartı gövde 1077613
-
MSTBO 2,5/ 4-G1L THRR44 BK - Baskılı devre kartı gövde 2697194
-
MSTBO 2,5/ 4-G1L THR BK - Baskılı devre kartı gövde 2709749
-
MSTBO 2,5/ 4-G1L KMGY AU - Baskılı devre kartı gövde 1077607
-
MSTBO 2,5/ 4-G1L KMGY - Baskılı devre kartı gövde 2907774
-
MSTBO 2,5/ 4-G1L OG - Baskılı devre kartı gövde 2200383
-
MSTBO 2,5/ 4-G1R - Baskılı devre kartı gövde 1861073
-
MSTBO 2,5/ 4-G1R THR BK - Baskılı devre kartı gövde 2709752
-
MSTBO 2,5/ 4-G1R THRR44 BK AU - Baskılı devre kartı gövde 1077614
-
MSTBO 2,5/ 4-G1R THRR44 BK - Baskılı devre kartı gövde 2697204
-
MSTBO 2,5/ 4-G1R KMGY - Baskılı devre kartı gövde 2907787
-
MSTBO 2,5/ 4-G1R OG - Baskılı devre kartı gövde 2200384
-
MSTBO 2,5/ 4-G1PL GY7035 - Baskılı devre kartı gövde 2200325
-
MSTBO 2,5/ 4-G1PL BK - Baskılı devre kartı gövde 2200485
-
MSTBO 2,5/ 4-G1PL BUGY - Baskılı devre kartı gövde 2200551
-
MSTBO 2,5/ 4-G1PR BK - Baskılı devre kartı gövde 2200486
-
MSTBO 2,5/ 4-G1PR GY7035 - Baskılı devre kartı gövde 2200326
-
MSTBO 2,5/ 4-G1PR BUGY - Baskılı devre kartı gövde 2200552
-
PSPT 2,5/ 4-ST KMGY - PCB konnektörü 2202344
-
PSPT 2,5/ 4-ST BU - PCB konnektörü 1036975
-
PSPT 2,5/ 4-ST GY - PCB konnektörü 1036976
-
PSPT 2,5/ 4-ST BK - PCB konnektörü 2202757
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP BK - PCB konnektörü 2200482
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP GY7035 - PCB konnektörü 2200332
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP BU - PCB konnektörü 1009166
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP BUGY - PCB konnektörü 2201085
-
GMSTBO 2,5 HV/ 3-GL-7,25 THR - Baskılı devre kartı gövde 2199663
-
GMSTBO 2,5 HV/3-GL-7,25 THRR44 - Baskılı devre kartı gövde 2200263
-
GMSTBO 2,5 HV/ 3-GR-7,25 THR - Baskılı devre kartı gövde 2199566
-
GMSTBO 2,5 HV/3-GR-7,25 THRR44 - Baskılı devre kartı gövde 2200262
-
GMSTBT 2,5 HV/3-ST-7,25 GY7035 - PCB konnektörü 2199553
-
GMSTBT 2,5 HV/3-ST-7,25 YE - PCB konnektörü 1080380
-
GMSTBT 2,5 HV/3-ST-7,25 BUGY - PCB konnektörü 2201084
-
GMSTBT 2,5 HV/3-ST-7,25 BK - PCB konnektörü 2202104
-
ME 22,5 UT BUS/5 BUGY - Montaj taban kutusu 2735409
-
ME B-22,5 MSTBO BUGY - Dolgu fişi 2854597
-
HS LC-H-D3/ R1XC1 - Fiber optik 2202313
-
HS LC-H-5X2/ R1XC1 - Fiber optik 2202314
-
HS LC-H-D3/ R2XC1-5,08 - Fiber optik 2202315
-
HS LC-H-D2/ R2XC1-2,54 - Fiber optik 2202316
-
HS LC-H-D2/ R2XC2-2,54 - Fiber optik 2202317
-
HS LC-H-D2/ R2XC5-2,54 - Fiber optik 2202318
-
HS LC-H-D2/ R2XC10-2,54 - Fiber optik 2202319
-
HS LC-H-D2/ R4XC2-2,54 - Fiber optik 2202320
-
HS LC-H-D2/ R4XC5-2,54 - Fiber optik 2202321
-
HS LC-H-D2/ R4XC9-2,54 - Fiber optik 2202322
-
HS LC-H-D2/ R4XC10-2,54 - Fiber optik 2202323
-
HS LC-H-D2C/ R2XC1-2,54 - Fiber optik 1036658
-
HS LC-H-D2C/ R2XC2-2,54 - Fiber optik 1043044
-
HS LC-H-D2C/ R2XC5-2,54 - Fiber optik 1071310
-
HS LC-H-D2C/ R2XC10-2,54 - Fiber optik 1071314
-
HS LC-H-D2C/ R4XC2-2,54 - Fiber optik 1071316
-
HS LC-H-D2C/ R4XC5-2,54 - Fiber optik 1071318
-
HS LC-H-D2C/ R4XC9-2,54 - Fiber optik 1071321
-
HS LC-H-D2C/ R4XC10-2,54 - Fiber optik 1071329
-
ME-SAS - Ekran bağlantı kelepçesi 2853899
-
ME-SAS MINI - Ekran bağlantı kelepçesi 2200456
Avantajlarınız
Aletsiz montaj
12,5 mm ... 90 mm arasındaki toplam genişliklerde sunulmaktadır, modüler uzatma mümkündür
UL 94 uyarınca yanmazlık sınıfı V0
Bağlantı teknolojisi çeşitliliği
DIN rayına monte edilebilir.
İsteğe bağlı olarak entegre veya DIN rayına monte edilebilir bus konnektörü ile
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018