PTU 6-T-P
-
Ölçme-ayırma klemensi
3209530
Ölçme-ayırma klemensi, Test fişlerini takmak için test soketi vidaları ile, nom. gerilim: 500 V, nominal akım: 41 A, bağlantı yöntemi: Push-in bağlantı, Nominal kesit alanı: 6 mm2, kesit alanı: 0,5 mm2 - 10 mm2, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Nominal kesit alanı: 6 mm2, kesit alanı: 0,5 mm2 - 10 mm2, montaj: NS 35/7,5, NS 35/15, renk: gri
Ürün Ayrıntıları
Ürün tipi | Ayırmalı klemens |
Bağlantı sayısı | 2 |
Satır sayısı | 1 |
Potansiyeller | 1 |
İzolasyon karakteristikleri | |
Aşırı gerilim kategorisi | III |
Kirlilik sınıfı | 3 |
Nominal darbe gerilimi | 8 kV |
Nominal durum için maksimum güç kaybı | 1,31 W |
İlave hibrit bağlantısı tipi | UT 6 |
Kat başına bağlantı sayısı | 2 |
Nominal kesit | 6 mm² |
Sıkma torku ayırma sürgüsü | M3 0,5 ... 0,6 Nm |
Seviye 1 üstte 1 | |
Bağlantı yöntemi | Push-in bağlantı |
Kablo soyma uzunluğu | 10 mm ... 12 mm |
İç silindirik gösterge | A5 |
Standarda uygun bağlantı | IEC 60947-7-1 |
İletken kesiti, tek telli | 0,5 mm² ... 10 mm² |
Kesit AWG | 20 ... 8 (IEC uyarınca dönüştürülmüş) |
Esnek iletken kesiti | 0,5 mm² ... 6 mm² |
İletken kesiti, çok telli [AWG] | 20 ... 10 (IEC uyarınca dönüştürülmüş) |
Çok telli iletken kesitli esnek (plastik kılıf bulunmayan yüksükler) | 0,5 mm² ... 6 mm² |
Çok telli iletken kesiti (plastik kılıflı yüksük) | 0,5 mm² ... 6 mm² |
Çok telli kablo kesiti (aynı kesite sahip 2 kablo, TWIN yüksüklü ve plastik kılıflı) | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
Aynı kesite sahip 2 iletken, çok telli, plastik manşonlu TWIN yüksük bulunan | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
Nominal akım | 41 A |
Maksimum yük akımı | 41 A (10 mm² iletken kesit alanı) |
Nominal gerilim | 500 V |
Nominal kesit alanı | 6 mm² |
Etage 1 unten 1 | |
Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
Vida yivi | M4 |
Sıkma torku | 1,5 ... 1,8 Nm |
Standarda uygun bağlantı | IEC 60947-7-1 |
İletken kesiti, tek telli | 0,5 mm² ... 10 mm² |
Kesit AWG | 20 ... 6 (IEC uyarınca dönüştürülmüş) |
Esnek iletken kesiti | 0,5 mm² ... 6 mm² |
İletken kesiti, çok telli [AWG] | 10 ... 8 (IEC uyarınca dönüştürülmüş) |
Çok telli iletken kesitli esnek (plastik kılıf bulunmayan yüksükler) | 0,5 mm² ... 6 mm² |
Çok telli iletken kesiti (plastik kılıflı yüksük) | 0,5 mm² ... 6 mm² |
Aynı kesit alanlı 2 iletken, tek damarlı | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Aynı kesit alanlı 2 iletken, çok damarlı | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Aynı kesite sahip 2 iletken, çok telli, plastik manşonlu TWIN yüksük bulunan | 0,5 mm² ... 4 mm² |
Nominal akım | 41 A |
Maksimum yük akımı | 41 A (10 mm² iletken kesit alanı) |
Nominal gerilim | 500 V |
Nominal kesit alanı | 6 mm² |
Seviye 1 üstte 1 Doğrudan geçmeli bağlantı kesiti | |
İletken kesiti, tek telli | 1 mm² ... 10 mm² |
Çok telli iletken kesitli esnek (plastik kılıf bulunmayan yüksükler) | 1 mm² ... 6 mm² |
Çok telli iletken kesiti (plastik kılıflı yüksük) | 1 mm² ... 6 mm² |
Tek telli kablo kesiti, plastik kılıflı TWIN yüksük | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
Genişlik | 8,2 mm |
Kapak genişliği | 2,2 mm |
Renk | gri |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
İzolasyon malzeme grubu | I |
Yalıtım malzemesi | PA |
Soğukta statik izolasyon malzemesi uygulaması | -60 °C |
Yalıtım malzemesi sıcaklık indeksi (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
Bağıl yalıtım malzemesi sıcaklığı indeksi (Elec.; UL 746 B) | 130 °C |
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Kalorimetrik ısı yayınımı NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
Yüzey yanmazlığı NFPA 130 (ASTM E 162) | geçti |
Özel optik duman yoğunluğu NFPA 130 (ASTM E 662) | geçti |
Duman gazı zehirliliği NFPA 130 (SMP 800C) | geçti |
Aşırı gerilim testi | |
Test gerilimi set değeri | 7,3 kV |
Sonuç | Test geçildi |
Sıcaklık artış testi | |
Gereksinim sıcaklık artış testi | Sıcaklık artışı ≤ 45 K |
Sonuç | Test geçildi |
Kısa süreli dayanım akımı 6 mm² | 0,72 kA |
Sonuç | Test geçildi |
Güç frekansı dayanım gerilimi | |
Test gerilimi set değeri | 1,89 kV |
Sonuç | Test geçildi |
Mekanik veriler | |
Açık yan taraf | Evet |
Mekanik kuvvet | |
Sonuç | Test geçildi |
Taşıyıcıdaki ek | |
DIN rayı/Befestigungsauflage | NS 35 |
Test kuvveti set değeri | 1 N |
Sonuç | Test geçildi |
İletken hasarı ve gevşemesi için test | |
Dönme hızı | 10 dev/dak |
Devir | 135 |
Kablo kesiti/ağırlık | 0.5 mm2/0.3 kg |
6 mm2/1.4 kg | |
10 mm2/2 kg | |
Sonuç | Test geçildi |
Yaşlanma | |
Sıcaklık çevrimleri | 192 |
Sonuç | Test geçildi |
İğne ucu alevi testi | |
İfşa süresi | 30 s |
Sonuç | Test geçildi |
Osilasyon/geniş bant gürültüsü | |
Spesifikasyon | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Spektrum | Hizmet ömrü testi 2. kategori, sınıf B, boji üzerinde |
Frekans | f1 = 5 Hz ila f2 = 250 Hz |
ASD seviyesi | 6,12 (m/s²)²/Hz |
Hızlanma | 3,12g |
Her eksen için test süresi | 5 h |
Test talimatları | X-, Y- ve Z-eksenleri |
Sonuç | Test geçildi |
Şoklar | |
Spesifikasyon | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Pals şekli | Yarı sinüs eğrisi |
Hızlanma | 30g |
Şok süresi | 18 ms |
Her yön için şok sayısı | 3 |
Test talimatları | X-, Y- ve Z-eksenleri (pozitif ve negatif) |
Sonuç | Test geçildi |
Ortam koşulları | |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -60 °C ... 105 °C (maks. kısa süreli çalışma sıcaklığı RTI Elec.) |
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -25 °C ... 60 °C (kısa süreli, 24 saati aşmaz, -60 °C ila +70 °C) |
Ortam sıcaklığı (montaj) | -5 °C ... 70 °C |
Ortam sıcaklığı (aktivasyon) | -5 °C ... 70 °C |
İzin verilen nem (stok/nakliye) | 30 % ... 70 % |
Standarda uygun bağlantı | IEC 60947-7-1 |
IEC 60947-7-1 |
Montaj tipi | NS 35/7,5 |
NS 35/15 | |
Vida yivi | M3 |
Ürün numarası | 3209530 |
Ambalaj birimi | 50 pc |
Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
Satış Kodu | BE2 |
Ürün Kodu | BE2233 |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356981323 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 25,131 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 25 g |
Gümrük tarife no | 85369010 |
Menşe ülke | CN |
ETIM
ETIM 8.0 | EC000902 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
SCIP | aa55624f-14cd-4727-8f54-f76683decdc3 |
Uyumlu Ürünler
Not: Aşağıdaki bazı aksesuarların uygulanması bu ürünü sınırlayabilir.
-
-
SCBI 10-8,15 - Vida köprü 3245134
-
EB 2- 8 - Tarak köprü 0202154
-
EB 3- 8 - Tarak köprü 0202141
-
EB 4- 8 - Tarak köprü 0202142
-
EB 10- 8 - Tarak köprü 0202138
-
EB 1/3/5/7-8 - Tarak köprü 3072340
-
EB 1/3/5-8 - Tarak köprü 3072341
-
D-PTU 6-T - Kapak 3209533
-
ATP-URTK/SP - Ayırma plakası 0311139
-
TPS 3/20/5 - Test fişi dizisi 3246586
-
SF-SL 0,8X4,0-100 S-VDE - Tornavida 1212588
-
GBS 5-25X12 - Klemens işaretleme için grup etiket 0810588
-
GBS-ZB/26X6 - Klemens işaretleme için grup etiket 0809298
-
CARRIER-TM 300 - Etiket taşıyıcılar 0828282
-
PT-IL - Montaj malzemesi 3208090
-
TS-UK 6-T - Ayırma plakası 3072820
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN rayı delikli 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Son kapak 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN rayı delikli 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1201895
-
NS 35/15 CAP - Son kapak 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1201798
-
ZBF 8:UNBEDRUCKT - Etiket şeridi yassı 0808781
-
ZBF 8 CUS - Etiket şeridi yassı 0825030
-
ZBF 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - Etiket şeridi yassı 0808804
-
UC-TMF 8 - Klemens etiketleri 0818137
-
UC-TMF 8 CUS - Klemens etiketleri 0824654
-
UCT-TMF 8 - Klemens etiketleri 0828748
-
UCT-TMF 8 CUS - Klemens etiketleri 0829672
-
ZB 8:UNBEDRUCKT - Etiket şeridi 1052002
-
ZB 8 CUS - Etiket şeridi 0825011
-
UC-TM 8 - Klemens etiketleri 0818072
-
UC-TM 8 CUS - Klemens etiketleri 0824597
-
UCT-TM 8 - Klemens etiketleri 0828740
-
UCT-TM 8 CUS - Klemens etiketleri 0829616
-
ZB 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - Etiket şeridi 1052015
-
ZB 8,QR:FORTL.ZAHLEN - Etiket şeridi 1052028
-
ZB 8,LGS:L1-N,PE - Klemens etiketleri 1052413
-
PROJECT COMPLETE - Yazılım 1050453
-
CLIPFIX 35 - Durdurucu 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Durdurucu 3022276
-
E/NS 35 N - Durdurucu 0800886
-
PSBJ 6-T GY - Test fişi dizisi 3070316
-
PSBJ 6-T BN - Test fişi dizisi 3070317
-
PSBJ 6-T BK - Test fişi dizisi 3070318
-
PSBJ 6-T RD - Test fişi dizisi 3070319
-
PSBJ 6-T OG - Test fişi dizisi 3070320
-
PSBJ 6-T WH - Test fişi dizisi 3070324
-
PSBJ 6-T YE - Test fişi dizisi 3070326
-
PSBJ 6-T GN - Test fişi dizisi 3070327
-
PSBJ 6-T VT - Test fişi dizisi 3070328
-
PSBJ 6-T BU - Test fişi dizisi 3070329
-
PS-8 - Test fişi 3031005
-
DP PS-8 - Aralık parçası 3036741
-
PS-8/2,3MM RD - Test fişi 3048564
-
MPS-MT/ 4MM - Test fişi 3048577
-
MPS-IH WH - İzolasyon kılıfı 0201663
-
MPS-IH RD - İzolasyon kılıfı 0201676
-
MPS-IH BU - İzolasyon kılıfı 0201689
-
MPS-IH YE - İzolasyon kılıfı 0201692
-
MPS-IH GN - İzolasyon kılıfı 0201702
-
MPS-IH GY - İzolasyon kılıfı 0201728
-
MPS-IH BK - İzolasyon kılıfı 0201731
Avantajlarınız
Çift fonksiyonlu şaft test tesisine ek olarak, tüm terminal blokları bir ilave test bağlantısı sağlarlar
Kompakt tasarım ve ön bağlantı sayesinde tanımlanmış bir alanda kablolama sağlanır
Geçme bağlantılı klemensler CLIPLINE complete sisteminin özelliklerine sahiptir ve yüksüklü veya tek telli iletkenlerin kolay ve alet kullanmadan kablolanmasını sağlarlar.
Push-in bağlantı, kontrol panosunun içinde kullanılır ve üniversal vidalı bağlantı son müşteri tarafında kullanılır
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018