Sürekli güç Güvenilir bir güç sistemi için çözümünüz. Maksimum sistem sürekliliği tüm endüstri ve sektörlerde en yüksek önceliğe sahiptir. Bunun ön koşulu güvenebileceğiniz bir güç kaynağıdır. QUINT kullanarak kesintisiz sistem işletimi sağlayın – güvenilir 24 V besleme için komple çözüm.

QUINT güç kaynağı serisindeki ürünlerle Phoenix Contact renklerinde sonsuzluk sembolü

QUINT güç sistemi


QUINT, güvenilir 24 V besleme için eksiksiz bir çözümdür. İdeal şekilde koordine edilmiş güç kaynakları, DC/DC dönüştürücüler, yedekleme modülleri ve kesintisiz güç kaynakları yelpazesinin ürün veya ürün kombinasyonları ile sistemin kesintisiz çalışmasını sağlayabilirsiniz. Güçlü, akıllı ve uyumlu - QUINT yüksek süreklilik sağlar.

Avantajlarınız

  • Güçlü portföy sayesinde yüksek süreklilik
  • Koordineli bileşenler aracılığıyla kolay entegrasyon
  • Akıllı ve haberleşebilen bir sistem aracılığıyla önleyici bakım
  • 3D veriler, konfigüratör ve Push-in bağlantı teknolojisi sayesinde verimli süreçler
  • Sadece 1 adetlik üretim miktarlarından başlayan bireysel çözümler
QUINT güç sistemi
QUINT güç sistemi YouTube
Çok çeşitli ürün versiyonları: QUINT güç kaynağı sistemi

Çok çeşitli ürün versiyonları: Daima uygulamanız için uygun

QUINT, arasından seçim yapabileceğiniz 100'den fazla ürün ile, her uygulama için doğru çözüm sağlar.

IO-Link'li QUINT POWER

IO-Link'li QUINT POWER

IO-Link'li QUINT POWER

IO-Link'li yeni haberleşebilir QUINT POWER güç kaynağı, endüstriyel network'lere hızlı ve kolay şekilde entegre edilebilir.

Entegre IO-Link arayüzü ile güç kaynağının ilgili tüm çalışma verileri üst seviye otomasyon sisteminde kullanılabilir hale getirilebilir, böylece önleyici fonksiyon izleme tamamen yeni bir seviyeye yükseltilir.

Ayrıca, güç kaynağı IO-Link üzerinden yapılandırmayı mümkün kılar. Bir cihaz değişiminden sonra konfigürasyonun doğrudan benimsenmesi zaman kazandırır ve kullanıcı hatalarını önler.

Sınırsız sayıda olası kombinasyon: Her uygulama için kesintisiz 24 V


Tamponlanmış 24 V

Tamponlanmış 24 V

Şebeke arızaları, kısa süreli şebeke kesintileri veya gerilim dalgalanmaları gibi durumlarda bile sistemin sürekliliğini sağlamak için güç kaynağı sistemini kesintisiz olarak tasarlamak mantıklıdır. Bunu yapmak için yük akımına uygun bir UPS modülü seçin. Uygulamanıza uygun bir enerji depolama çözümü ile birlikte, sisteminizi birkaç saniye ile birkaç saat arasında güvenilir şekilde tamponlayabilirsiniz.

  • Şebeke arızası durumunda bile kesintisiz beslemeye devam eder
  • Çalışma ve akü durumlarının izlenmesi ve sinyalizasyonu
  • Akıllı akü ve yük yönetimi
Ayrık 24 V

Ayrık 24 V

Güç kaynaklarının yedekli çalışması süreklilik konusunda en yüksek talepleri olan sistemlerde mümkün olan en güvenilir yardımcı güç ağını kurmak için çok önemlidir. Bu yedekliliği gerçeğe dönüştürmek için, iki güç kaynağı paralel olarak bağlanır ve yedekleme modülleri kullanılarak birbirinden ayrılır. QUINT S-ORING modülleri, QUINT güç kaynakları ile bağlantılı olarak, iki ayrı akım yoluyla yüke kadar tutarlı yedeklilik sağlayarak ve tek arıza noktasından kaçınarak maksimum güvenilirlik sağlar.

  • Besleme sisteminin tüm noktalarında kapsamlı dekuplaj izleme
  • SIL3 sertifikalı sekonder tarafta çift aşırı gerilim koruması
  • MOSFET teknolojisi ile minimum güç kaybı
Rejenere 24 V

Rejenere 24 V

Neredeyse tüm endüstrilerdeki çoğu uygulamada bir güç kaynağı tarafından birden fazla DC yük paralel olarak beslenir. Bu tür uygulamalarda geri beslemenin neden olduğu girişimi önlemek için kontrolör veya sensör gibi hassas yüklerin diğer yüklerden ayrılması tavsiye edilir. Uygulamanızın daha da güvenilir olmasını sağlamak için yüklerinizi birbirinden elektriksel olarak izole etmek amacıyla QUINT DC/DC konvertörümüzü kullanabilirsiniz.

  • Elektriksel izolasyon ile yükleri ayırma
  • Örneğin uzun kabloların sonundaki gerilim düşüşlerini engellemek için gerilim yenileme
  • 12 V DC, 24 V DC ve 48 V DC arasında gerilim seviyesi dönüşümü

Basit süreçler: İlk fikirden düzgün çalışmaya kadar


Kolay ürün seçimi, montaj ve bakım

QUINT güç kaynağı çözümü sadece yüksek sistem sürekliliği sağlamaz, aynı zamanda kolay ürün seçimi, montaj ve bakımı da mümkün kılar.

  • Dijital tanımlı ürünler: Dijital ürün tanımı mühendislik, montaj, üretim ve bakımı destekler.

  • Özel konfigürasyon: QUINT POWER güç kaynağınızı özel uygulamanıza en uygun şekilde uyarlayın. Çeşitli parametreleri ayarlayın ve bir adetlik parti miktarından başlayarak size özel güç kaynağınızı sipariş edin.

  • Kolay montaj: Push-in bağlantı teknolojisi hızlı ve kolay montaj sağlar.

  • Planlanabilen servis aralıkları: IQ Teknolojili akü yönetim sistemi arızalar meydana gelmeden önce sizi uyarır.

  • Uzaktan izleme: Akıllı UPS'i kullanmak sisteminizin çalışma durumunu her yerden, her zaman görmenizi sağlar.

Canlı demo
Akıllı besleme sistemi

Akü yönetim sistemine (BMS) ve IQ Teknolojisine sahip akıllı QUINT güç kaynakları enerji depolamanızın şarj durumu ve kalan çalışma süresi hakkında sizi bilgilendirir ve arızalar meydana gelmeden önce uyarır.

Phoenix Contact Metal Parça Üretim tesisindeki güç kaynağı sistemimizin canlı demosuna bir göz atın. Etkileşimli bulut tablosu, güç kaynağı sisteminin durum verilerini 7/24 görüntüler.

Kullanıcı: demohmi
Şifre: Demo1234

QUINT POWER canlı demo
Akıllı QUINT UPS çözümü

Sürekli yüksek sistem sürekliliği nasıl sağlanabilir? Sorularınızın cevapları.

Şebeke arızalarında bile güvenilir besleme nasıl sağlanabilir?
Bir güç kaynağı, UPS ve enerji depolamadan oluşan bir kesintisiz güç beslemesi kullanarak sistem aksamalarını engelleyebilirsiniz. Bir şebeke arızası durumunda UPS devreye girer. Bağlı yüklerin kesintisiz olarak beslenmeye devam edilmesini sağlamak için enerji depolamaya geçiş yapar. Kesintisiz güç beslemesini kurmak için, yük akımına göre boyutlandırılmış bir UPS modülü seçin ve uygulamanıza uygun enerji depolama çözümüyle birleştirin.

Şebeke arızası durumunda bir sistem ne kadar süreyle ve güvenilir şekilde beslenir?
Enerji depolama çözümlerimiz, sisteminizi birkaç saniyeden birkaç saate kadar bir süre için tamponlayabilir. Uygulamanızdaki ortam ve çalışma koşulları enerji depolamanın hizmet ömrünü etkiler. Kurşunlu bataryalar uzun tampon süresine sahipken, lityum iyonlu bataryalar ve kapasitör modülleri yüksek sıcaklık ve döngü kararlılığına sahiptir.

Bir sistemdeki gerilim dalgalanmaları nasıl telafi edilebilir?
Uzun kabloların sonunda gerilim düşümü varsa, DC/DC dönüştürücülerin geniş aralıklı girişi, gerilim seviyesini güvenilir şekilde nominal çıkış gerilimine yükseltir. Aküyle çalışan sistemlerde yükler güvenli ve güvenilir şekilde beslenir. Bu, baştan sona regüle edilmiş bir DC gerilimi sağlar.

Sistemdeki hassas yükler için gerilim kalitesi nasıl artırılabilir?
QUINT DC/DC dönüştürücüler, hassas yükleri girişimsel yüklerden ayıran ve böylece güvenilir bir besleme sağlayan elektriksel izolasyona sahiptir.

Ayrılmış akım yollu ve eşit yük dağılımlı yedekli bir güç kaynağı sistemini nasıl yaratırsınız?
QUINT güç kaynakları paralel moddayken, yük iki güç kaynağı arasında eşit olarak dağıtılır. Her iki cihazın çalışma noktalarının ortada buluşmasını sağlamak için çıkış karakteristik eğrisi hafif eğimlidir. QUINT S-ORING modülleri ile birlikte her iki besleme şebekesi birbirinden ayrılır.

Gücü artırmak için paralel bağlantı ile yedekli çalışma arasındaki fark nedir?
Bir güç artışı durumunda toplam yük her iki güç kaynağının maksimum akımına eşittir. Bir cihaz arızalanırsa, yükün güvenilir şekilde beslenmesi garanti edilemez. Yedekli bir sistemde, her iki güç kaynağı da tek başına toplam yük akımını destekleyebilecek şekilde yapılandırılmalıdır. Bu, güç kaynağı başına maksimum %50 kullanım anlamına gelir.

Olası çok sayıda uygulama Yüksek performanslı QUINT güç kaynağı çözümü, özellikle yüksek sistem sürekliliğinin gerektiği endüstriler için uygundur.

Proses endüstrisi
Otomotiv endüstrisi
Rüzgâr gücü
Güç iletimi ve dağıtımı
Konteynır gemisi
Demiryolu endüstrisi
kentsel altyapı