STEP POWER • Für die Industrie und die Gebäude automation • Maximale Energieeffizienz durch sehr geringe Leerlaufverluste und hohe Wirkungs grade • Efficiency Level VI • EN 60335 für den Einsatz in haushaltsnahen Anwendungen • Push-in-Anschlusstechnik • Flexible Montage durch Aufrasten oder Anschrauben auf ebener Fläche ❯ Mehr Informationen ab Seite 28 IP67 POWER • Schutzart IP67 für die dezentrale Versorgung im Feld • Elektrisch und mechanisch sehr robust durch hohe Vibrations-, Schock- und Spannungsfestigkeit • Auswahl verschiedener Geräteanschlüsse ❯ Mehr Informationen ab Seite 34 n e g n u g r o s r e v m o r t S Gemeinsamkeiten und Unterschiede Die Stromversorgungen aller Produktfamilien erhöhen die Anlagen- verfügbarkeit. Jede Stromver sorgung zeichnet sich aus durch eine hohe Betriebssicherheit, ein internationales Zulassungspaket und einen Weitbereichs eingang. IP67 QUINT POWER >100 W <100 W TRIO POWER UNO POWER STEP POWER IP67 POWER Weltweit einsetzbar durch Weitbereichs eingang und internationales Zulassungspaket Maximale Betriebs zeit durch hohe MTBF > 500.000 h bei +40 °C Parallel schaltbar zur Leistungserhöhung und Redundanz Temperaturweitbereich -25 bis +70 °C Aktive Funktions- überwachung durch Schaltausgang zur Ferndiagnose (DC-OK) Präventive Funktionsüber- wachung meldet kritische Betriebs zustände, bevor Fehler auftreten Zuverlässiges Starten schwieriger Lasten mit der Leistungsreserve: dynamischer Boost Einfache Anlagen- erweiterung mit der Leistungsreserve: statischer Boost Magnetisches Auslösen von Leitungsschutz schaltern durch SFB Technology Dreiphasengeräte arbeiten einwandfrei auch bei dauerhaftem Ausfall einer Phase Einsatz in haushalts- nahen Anwendungen laut EN 60335 Individuell parametrierbar • • • • • • • • • • • • • • • •2) • • • • • • • • • • • • •4) • • • • • • •5) •5) •6) •7) • • • • • IO-Link-Schnittstelle •1) Integrierter, elektronischer Geräteschutz •3) •3) 1) Trifft auf folgende Geräte zu: 1151047, 1151048 2) Trifft auf folgende Geräte zu: 2904597, 2904598, 2909575, 2909576, 2904605, 2904595 3) Trifft auf folgende Geräte zu: 1252696, 1252697 4) Trifft auf Geräte bis inkl. 120 W zu 5) Trifft auf folgende Geräte zu: 1065976, 1111634, 1111664, 1039830, 1039829, 1395808 6) Trifft auf folgendes Gerät zu: 1395808 7) Trifft auf folgendes Gerät zu: 1039829 Phoenix Contact 5