Zorlu ortam koşulları için güç kaynakları

2024-01-22
Trio power güç kaynakları

Yeni üçüncü nesil Trio Power güç kaynağı artık ilk kez PCB üzerinde koruyucu kaplamayla sunuluyor. Bu, zorlu ortam koşullarında bile güvenilir kullanım sağlar.

Üçüncü nesil güç kaynakları, makine imalatında yeni bir standart belirliyor. Güç kaynakları kompakt, sağlam, güvenilirdir ve kolay kullanımlarıyla etkileyicidir. Koruyucu kaplamalı PCB ile yeni güç kaynağı, zorlu ortam koşullarında bile yüksek sistem sürekliliği sağlar. Kaplama, toza, aşındırıcı gazlara ve neme karşı koruma sağlar. Ayrıca krepaj akımlarından kaynaklanan arızalar ve paslanmanın neden olduğu elektrokimyasal göç önlenir.

Yeni Trio Power güç kaynakları, küçük toplam genişlikleri ve doğrudan yan yana monte edilebilmeleri sayesinde yer kazandırır. Küçük toplam derinlik 125 mm'lik küçük muhafazalara montaj sağlar. Güç kaynakları oldukça kolay kullanım sağlar: Push-in bağlantı teknolojisi hızlı ve aletsiz montajı mümkün kılar. Entegre etiketleme alanları kolay EID ve devre etiketlemesi için kullanılabilir. Kolay devreye alma konsepti sayesinde cihazlar hızlıca kullanıma hazır hale gelir. Potansiyometrelerin mekanik kilidi cihazların kurcalamaya karşı da dayanıklı olmasını sağlar. Ayrıca, güç kaynakları çeşitli diyagnostik seçeneklere sahiptir. Çok renkli LED'ler ve bir kolektif röle kontağı; DC OK, aşırı yük ve kısa devre gibi tüm ilgili durumları bildirmek için kullanılır. Dinamik boost (yüzde 150/5 saniye) aynı zamanda zor yüklerin de devreye alınmasını sağlar. Güçlü çıkış karakteristik eğrisi ile 1 AC ve 3 AC'de 960 W çıkış gücüne kadar kapasitif yükler bile sorunsuz şekilde şarj edilebilir.

Basın İletişim
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Kurumsal İletişim