Bina otomasyonu için güç kaynağı: USB üzerinden besleme ve şarj

2024-01-22
USB portlu STEP POWER güç kaynakları

Phoenix Contact'ın Step Power güç kaynakları, modern bina otomasyonunun ihtiyaçlarına göre özel olarak tasarlanmıştır. Akıllı sayaç gateway'lerini, Raspberry Pi'leri ve diğer akıllı ev bileşenlerini USB portu üzerinden besler. Ayrıca mobil cihazların ve diğer 5 V yüklerin hızlı şarjı için de kullanılabilir.

Güç kaynağı ünitesinde 15 W'a kadar bir USB-A veya USB-C portu bulunur. USB şarj cihazı olarak kullanılması, sadece 18 mm genişliği nedeniyle dağıtım panosunda, kontrol panosunda veya düz kontrol panolarında daha fazla alan sağlar (1 HP). Bu, toplam genişliği 45 mm (2,5 HP) olan bir elektrik prizi ile USB güç kaynağı ünitesinin klasik kombinasyonuna olan ihtiyacı tamamen ortadan kaldırır. Güç kaynağının muhafazasındaki entegre kablo kanalı, USB kablosunun dağıtım kartı kapağının altından kolayca geçirilmesini sağlar ve kullanımı kolaylaştırır. <0,1 W düşük yüksüz kayıplar ve yüksek verimlilik seviyesi ile Step Power güç kaynağı binalarda optimum enerji verimliliği sağlar. Yüksüz çalışma ve kısmi yükte çalışmada maksimum verimlilik sonucunda elde edilen enerji tasarrufu nedeniyle güç kaynakları, Ecodesign Direktifinin verimlilik standartlarının katı gereksinimlerini karşılar. 85 V AC ... 264 V AC'nin geniş aralıklı girişi ve -25 ila +70°C sıcaklık aralığı, neredeyse tüm ortam koşullarında dünya çapında kullanıma olanak tanır.

Basın İletişim
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Kurumsal İletişim