UCS elektronik muhafazalar için pasif soğutucular ve ısı dağıtımı

2024-02-20
UCS soğutucu çözümleri

Entegre sistemler ve tek kartlı bilgisayarlar, daha küçük boyutlarıyla giderek daha güçlü hale geliyor. Güvenli çalışmayı kolaylaştırmak için koordineli ısı dağıtımı konseptleri gereklidir. Phoenix Contact bu nedenle Universal Case System (UCS) muhafaza serisi için entegre bir soğutucu/ısı dağıtıcı kombinasyonu sunuyor.

PCB'lerde termal yüklere maruz kalan alanlar homojen dağılmamıştır. Cihazlardaki termal tasarımı optimize etmek için, ayrı ayrı ayarlanabilen UCS HSP ısı dağıtıcılar, UCS HS-HH soğutucunun hazırlanan temas yüzeyi üzerine yerleştirilir ve vidalanır. Soğutucu ve ısı yayıcı kombinasyonu daha sonra ara parça cıvataları vasıtasıyla PCB'ye bağlanır. Bu, gerekli temas basıncının ve termal temasın elde edilmesini sağlar. Mevcut portföy, çeşitli PCB'lerin en uygun şekilde konumlandırılmasını ve bağlanmasını destekler. Yan panel olarak tasarlanan UCS HS-SW soğutucular kablolu komponentlerin bağlanması için uygundur. Düzeneği mekanik olarak dengelemek amacıyla PCB için bir destek yüzeyi entegre ederler.

Yeni ısı dağıtımı çözümleri, UCS modüler sisteminin esnekliğini ve olası uygulamalarını genişletir. Kullanıcılar modülerlik ilkesi temelinde çok sayıda uygulamayı ayrı ayrı gerçekleştirebilirler. Muhafaza parçaları üzerine özelleştirilmiş baskı ve sağlanan yüzeydeki soğutuculara baskı yapılması sistemi tamamlar.

Basın İletişim
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Kurumsal İletişim