ICS serisi elektronik muhafazalar için genişletilmiş ürün portföyü
2024-02-20
Phoenix Contact, ICS muhafaza serisiyle geleceğe yönelik otomasyon cihazları için çok çeşitli muhafaza sistemleri sunuyor.
İki pin aralıklı (5,0 mm ve 3,5 mm) yeni PCB klemensler, ICS serisi elektronik muhafazalar için ilave bağlantı seçenekleri sağlar. Cihaz üreticileri yeni klemenslerin vidalı veya Push-in bağlantı versiyonları arasında seçim yapabilir. ICS PCB klemenslerinin avantajları sabit kablolama ve kolay kullanımdır. Yeni klemensler 20, 25 ve 50 mm genişliklere sahip ICS muhafazalarında kullanılabilir. ICS elektronik muhafazalar farklı boyutlarda, çok çeşitli bağlantı teknolojileriyle ve aynı zamanda soğutucular, bus konnektörleri ve ekranlar gibi diğer aksesuarlarla birlikte temin edilebilir.
Basın İletişim
Eva von der Weppen
|
Kurumsal İletişim
eweppen@phoenixcontact.com