Multimedya panelindeki VDSL uygulamaları için aşırı gerilim koruması

2024-02-20
Telekomünikasyon hatları için aşırı gerilim koruması – DT-TELE-WM

Phoenix Contact'ın yeni DT-TELE-WM-RJ45-PT-I aşırı gerilim koruma cihazı telekomünikasyon nihai cihazlarını korumak için idealdir.

Koruma cihazı, 300 Mbps'ye kadar süper vektörlemede çok yüksek iletim hızlarında bile istenen sinyali etkilemez. Deutsche Telekom tarafından yapılan bağımsız testler bunu doğrulamaktadır. Push-in Teknolojisi ve RJ45 jaklarının kombinasyonu hızlı ve kolay montaj sağlar. Kontrol panosundaki DIN rayına kolayca takılır ve kontrol panosundaki (multimedya paneli) düz bir yüzeye veya delikli levhaya hızlı bir şekilde monte edilebilir. DT-TELE-WM aşırı gerilim koruma cihazı, aşırı gerilimlere karşı koruma sağlamanın yanı sıra yanlış montaja karşı da korur. Entegre bir bağlantı kesme mekanizması ve elektronik akım sınırlayıcılar böylece modemi aşırı akımlara veya yanlış kablolamaya karşı da korur. Risk altındaki tüm cihazların kablolarının koruyucu cihazlara bağlanması durumunda orajlardan kaynaklanan aşırı gerilim hasarı önlenebilir.

Basın İletişim
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Kurumsal İletişim