DT-TELE-WM-RJ45-PT-I
-
Aşırı gerilim koruma cihazı
1464188
Yüzeye monte muhafazada analog ve dijital telekomünikasyon arabirimleri (250 Mbps'ye kadar VDSL, 1,5 Gbps'ye kadar G.fast) için aşırı gerilim koruması. Alternatif olarak DIN raya da takılabilir. Entegre edilmiş aşırı yük koruması (power-cross). Bağlantı: RJ45 (RJ12) ve push-in.
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Vidalı montaj veya DIN raya takılarak, panolara ve duvara kolay montaj
Cihazdaki durum göstergesiyle hassas fonksiyon izleme
Yüksek hızlarda bile veri aktarımında kısıtlama olmaz
Deutsche Telekom tarafından yapılan testler sonucunda, VDSL, vectoring VDSL, super-vectoring VDSL (SVVDSL) ve G.fast uyumluluğu onaylanmış
Entegre edilmiş bağlantı kesme mekanizması ve elektronik akım sınırlayıcı sayesinde aşırı yük (power-cross) durumunda güvenli tepki