Proses endüstrisinde enerji güvenilirliği

Proses endüstrisi için yüksek sistem sürekliliği zorunludur. Bu nedenle uygulamaların %99'u yedekli güç kaynakları ile tasarlanmaktadır. COMPLETE line, güvenilir güç kaynağınızı kurmanız için size entegre ve koordineli çözümler sunar.

Proses endüstrisinde güvenilir güç beslemesi kurma

Proses endüstrisinde güvenilir güç beslemesi kurma
AC aşırı gerilim koruması
SEC Teknolojisi, sistem ve cihazları aşırı gerilim olaylarına karşı güvenilir şekilde korur, böylece üretim kesintilerini önler.
Daha fazlasını keşfedin
AC aşırı gerilim koruması
Aşırı gerilim koruması için destek sistemi
ImpulseCheck, enerji hatları aşırı gerilim koruması için dünyanın ilk akıllı destek sistemidir.
Daha fazlasını keşfedin
Aşırı gerilim koruması için destek sistemi
Enerji izleme
EMpro enerji ölçüm cihazları enerji verilerinizi toplayarak bunları kontrol ve yönetim sistemlerine iletir. Dijital hizmetler ve bulut üzerinden küresel erişim, size yüksek düzeyde süreklilik ve şeffaflık sunar.
Daha fazlasını keşfedin
Enerji izleme
24 V güç besleme
Güçlü QUINT complete portföyüyle yüksek sistem sürekliliği. Sisteminize özel çözümünüz için QUINT POWER güç kaynakları, DC/DC dönüştürücüler, aktif ve pasif yedekleme modülleri ve Ethernet arabirimli kesintisiz güç kaynakları sunuyoruz.
Daha fazlasını keşfedin
24 V güç besleme
Yedekleme
Yedekleme modülleri sistemlerin operasyonel emniyetini arttırır ve uygulamanıza adapte olur.
Daha fazlasını keşfedin
Yedekleme
Tampon modülleri
Birkaç dakikaya kadar süren şebeke arızalarında tampon modüllerimizle uygulamanızı koruyun. Tampon modülü, şebeke arızalarını bakım gerektirmeyen kapasitörlerle köprülemek için gerekli olan enerjiyi depolar.
Daha fazlasını keşfedin
Tampon modülleri
Cihaz koruması
Çeşitli açma mekanizmalarına sahip cihaz koruması, her yük için maksimum güvenlik sağlar.
Daha fazlasını keşfedin
Cihaz koruması
DC potansiyel dağıtımı
Makine ve sistemlerin düzgün çalışmasını sağlamak için farklı sistem bileşenlerine enerji ve sinyal sağlanmalıdır. PTFIX dağıtım bloğu konsepti her uygulama için doğru çözüme sahiptir.
Daha fazlasını keşfedin
DC potansiyel dağıtımı
AC potansiyel dağıtımı
CrossPowerSystem güç dağıtım kartı ile artık güç dağıtım ve anahtarlama cihazlarını hızlı ve kolay şekilde kurabilirsiniz.
AC potansiyel dağıtımı
Bağlanırlık
COMPLETE line, kontrol panosundaki çok çeşitli uygulamaları bağlamak için geniş yelpazede farklı klemensler sağlar.
Daha fazlasını keşfedin
Bağlanırlık
Emniyetli haberleşme
Tüm proseslerin kararlı ve güvenilir işletimini sağlamak ve gerekiyorsa erken bir aşamada müdahale etmek için, proses endüstrisindeki sistemleri sürekli izlemek gerekir.
Daha fazlasını keşfedin
Emniyetli haberleşme

Güçlü bir aşırı gerilim koruma sistemi, sistem kesintilerine neden olmadan AC tarafındaki geçici aşırı gerilimleri güvenli şekilde deşarj eder. Aşırı gerilim olaylarının buluta iletilmesi önleyici bakım sağlar.

Kontrol panosunda AC ve DC potansiyel dağıtımı için yenilikçi çözümler, gerekli alan miktarını ve montaj süresini azaltır. Yedekli çözümler veya bataryalar, gerektiğinde DC güç kaynağını tamamlar, böylece kritik durumlarda bile 24 V beslemeyi korur.

Büyük işleme tesislerinde, örneğin rafinerilerde, genellikle şebeke tarafında çok büyük merkezi AC UPS'ler şeklinde yedekler vardır. Bunlar, bir arıza durumunda şebeke aksaklıklarının özel uygulamalarda kesintilere yol açmamasını sağlar.

Cihaz devre kesicileri genel sistem üzerindeki, sahadaki arızalardan kaynaklanan olumsuz etkileri önler. Enerji güvenilirliğine ek olarak, geleceğe dönük izleme çözümleri, genel sistemde enerji tasarrufuna yardımcı olur.