Proses endüstrisinde endüstriyel network ve güvenlik

Tüm proseslerin kararlı ve güvenilir işletimini sağlamak ve gerekiyorsa erken aşamada müdahale etmek için proses endüstrisindeki sistemleri sürekli izlemek gereklidir. Burada trend, tak ve çalıştır entegrasyonunu mümkün kılan modüler yapıya sahip bir açık mimariye yöneliktir.

İnteraktif görüntü haritası: Proses endüstrisi için haberleşme çözümlerinin yapısı
Aşırı gerilim koruması
DATATRAB DT ürün gamı, 10 Gigabit Ethernet'e kadar yüksek hızlı network'lerin yanı sıra RS-485 arayüzlü network'leri korur. Aynı zamanda DSL dahil telekomünikasyon için analog ve dijital arayüzleri korur.
Daha fazlasını keşfedin
Aşırı gerilim koruması
Haberleşme altyapısı
COMPLETE line ürün portföyünün Endüstriyel Ethernet ürünleri, modern Ethernet network'lerinin tüm avantajlarına sahiptir: Eşsiz esneklik, performans, uygunluk ve hız.
Daha fazlasını keşfedin
Haberleşme altyapısı
Güvenlik router'ları
mGuard güvenlik ekipmanları üretim hücreleri veya makineler için dağıtılmış korumaya ve güvenli uzaktan bakıma uygundur.
Daha fazlasını keşfedin
Güvenlik router'ları
Güvenlik router'ları
mGuard güvenlik ekipmanları üretim hücreleri veya makineler için dağıtılmış korumaya ve güvenli uzaktan bakıma uygundur.
Daha fazlasını keşfedin
Güvenlik router'ları
Kablolu haberleşme
Ethernet genişleticilerle, Ethernet network'lerini 20 km'ye kadar mesafeler üzerinden basit 2- telli kabloyla bağlayabilirsiniz. Yönetilebilir ve yönetimsiz Ethernet genişleticileri aynı network'te birleştirebilirsiniz.
Daha fazlasını keşfedin
Kablolu haberleşme
Kablosuz haberleşme
Phoenix Contact'ın TC ROUTER hücresel router'ları, 4G hücresel network'ler üzerinden güçlü veri bağlantıları sağlar.
Daha fazlasını keşfedin
Kablosuz haberleşme
Yerel arayüz
Sahada çalışan taşınabilir tablet PC'den kapsamlı otomasyon sistemlerindeki karmaşık görüntüleme yazılımına kadar - COMPLETE line ile uygulamanızın işletimi ve izlenmesi için doğru çözümü bulacaksınız.
Daha fazlasını keşfedin
Yerel arayüz
Switch'ler
Ethernet switch'leri endüstriyel network'ünüzün haberleşme hub'larıdır. Güvenilir, verimli veri paylaşımı sağlar ve network'ünüzün sağlamlığına etki ederler.
Daha fazlasını keşfedin
Switch'ler
Kontrol
Haberleşme teknolojisi, verileri ilave kullanım için kontrol düzeyine gönderir.
Daha fazlasını keşfedin
Kontrol
Besleme ve koruma
Güvenilir besleme konseptleri, tüm haberleşme altyapısının kesintisiz çalışmasını sağlar.
Daha fazlasını keşfedin
Besleme ve koruma

Switch'ler, endüstriyel haberleşmede merkezi bir unsurdur. Çeşitli nihai cihazlar arasında verileri koordine eder ve verimli haberleşme sağlarlar. Yönetimsiz switch'ler, değişken port sayısıyla standart işlevsellik sağlar. Yönetilebilir switch'ler ilave olarak yedek mekanizmalar ve network diyagnostiği yoluyla trafik analizi ve kontrol sağlar ve gelişmiş siber güvenliğe sahiptir. Router'lar veya 3-katmanlı switch'ler benzer fonksiyonlar gerçekleştirir ve aynı zamanda alt network'lerin bağlantısını sağlar.

Kontrolör ve güvenlik üniteleri genellikle switch'lere direkt bağlantıya sahipken, bazı network'ler genişletilmiş bir haberleşme altyapısı ister. Tekrarlayıcılar ve genişleticiler network performansını artırır. Gateway'ler cihazların sayısını artırır ve dönüştürücüler bir Ethernet arayüzü olmadan cihazları entegre eder.

Saha cihazları ve veri hatları için güvenilir aşırı gerilim koruması vazgeçilmezdir. COMPLETE line ürün portföyünün DATATRAB DT ürün gamı, hassas veri arayüzlerini korumak için uygundur.

Uygulama için uygun switch'i seçtikten sonra, izleme ve kontrol bileşenleri gibi diğer cihazlar saha için bağlanır. Patlama riskli bölgeler ve deniz koşulları için onaylara sahip güçlü panel PC'ler ve HMI'lar burada uygundur.

Son olarak, çeşitli alt sistemler kablolu veya kablosuz çözümler yoluyla üst düzey kontrol sistemine bağlanır. Lokal ortamdaki uygulamalar için, hızlı veri iletimiyle kablolama kolay ve güvenilir bir çözümdür. Eğer uzun mesafeler nedeniyle kablolama elverişli değilse, kablosuz çözümler bir alternatiftir. Bununla birlikte, bu bağlantılar genellikle veri iletimini olumsuz şekilde etkileyen elektromanyetik alanlar, yansımalar, sönümlenme, parazit ve gölgelenme gibi etkilere maruz kalır.

Kötü yönetilen ve dahası içine sızılan haberleşme altyapısı, network'ün kararlılığı ve güvenliği için büyük riskler yaratır. Bundan dolayı, her kritik altyapı uygulaması IEC 62443 siber güvenliğiyle - ve mümkün olduğu ölçüde her olası erişim noktasında - korunmalıdır. Güvenlik router'ları, yüksek performanslı ve esnek güvenlik duvarlarıyla IEC'ye uygun güvenli uygulamalar sağlar.