Proses endüstrisinde makine ve sistemlerin kontrolü
Proses endüstrisindeki kontrol sistemleri, genellikle kritik ortamlardaki karmaşık uygulamaları yönetir. COMPLETE line, mevcut uygulamaların bakımı, dönüştürülmesi, iyileştirilmesi ve aynı zamanda yeni, geleceğe hazır sistemlerin geliştirilmesi için etkili çözümler sunar.
Proses endüstrisi için kontrol sistemlerinin yapısı
Proses ortamında kontrolör için ana görevlerden biri, sahadaki sensör ve aktüatörlerin, gerekli tüm emniyet şartlarına ve aynı zamanda çeşitli standartlar ve bölgeler için Ex onaylarına uygun şekilde kontrolöre bağlanmasıdır.
Bir olasılık, bağlantı teknolojisi alanından ürünlere klasik noktadan noktaya bağlantı ve sinyal koşullamadır. Analog sinyaller, ortam için uygun dağıtım kutuları yoluyla sahada toplanır ve ana hat kabloları üzerinden üst düzey kontrol sistemine sahip kontrol odasına iletilir. Bu çözüm, proses endüstrisinde, özellikle petrol ve gaz endüstrisinde tüm durumların neredeyse %80'inde kullanılır.
Uygulamanın boyutu ve karmaşıklığı arttıkça gereken kablaj miktarı da artar. Bu, endüstriyel network bağlantısına sahip merkezi olmayan sistemlerin kullanılma sebeplerinden biridir. Kontrol teknolojisi giderek daha çok dijital sinyaller kullansa da, bu sistemler genellikle analog sensör ve aktüatörlere dayanır.
Kimya ve ilaç endüstrisinde, bir remote I/O sistemi genellikle veri toplamak için kullanılır. Bu sistemler genellikle bölge 2 ve üstelik bölge 1 için onaya sahiptir. Prosese yakın analog verileri kaydeder ve dijital bus yoluyla kontrol sistemine verimli bağlantı sağlarlar. Axioline P istasyonu, Ex onayı olan ve olmayan I/O sistemleriyle kombinasyon için, zorlu ortam koşullarında ve -40°C ila 70°C sıcaklık aralığında ideal şekilde uygundur. Bu çözüm, klasik noktadan noktaya kablo bağlantısına nazaran kablolama işçiliğini büyük ölçüde azaltır.
Modüler otomasyon konsepti, kompresörler ve pompalar gibi yükleri kontrol eder. Merkezi olmayan bir kontrol sistemi, toplanan verileri doğrudan uygulamada işler ve sadece ilgili verileri kontrol mühendisliği sistemine gönderir. Bu, veri akışını azaltır ve sistemin hızını artırır.
Dijital saha cihazları, PROFIBUS PA saha switch'leri ve bir PROFINET gateway kombinasyonu ile bir uçtan-uca dijital çözüm sağlanmaktadır. Saha switch'i dijital cihazlarla bağlantı ve iletişimi desteklerken, Profinet gateway'i kontrol düzeyiyle yedekli haberleşme sağlar. Bu, bulut-tabanlı varlık yönetimi sistemlerinin bağlantısına imkân verir.
Modern sistemler bile genellikle dijital ve analog saha cihazlarının bir kombinasyonuna dayanır. Bu durumda, multiplexer'lar geleneksel I/O sinyallerinin mevcut PROFIBUS PA network'üne bağlanmasını destekler. Bunlar, 4…20 mA sensörleri PROFINET gateway'ine bağlar ve analog sinyalleri dijital olarak kullanılabilir hale getirirler. Böylece yeni dijital sensör teknolojisiyle mevcut analog sistemlerin sürdürülebilir kullanımını sağlarlar.
Yeni “Advanced Physical Layer” APL teknolojisi, saha cihazının direkt Ethernet bağlantısını mümkün kılar ve bu sayede protokol dönüşümü ihtiyacını ortadan kaldırır. Ayrıca, saha cihazlarından gelen ilave verinin kullanımını sağlar ve bunu sistemdeki her bir tanımlı paydaşa iletir. Protokolden bağımsız APL saha switch'i, potansiyel olarak patlayıcı bölgelerde fonksiyonel emniyetle işletim için tasarlanmış ve onaylanmış olup, 2-WISE standardı uyarınca bölge 0/1 APL cihazlarına güvenli bağlantılar sağlar.