Proses endüstrisinde sinyal koşullama

Proses endüstrisinde karmaşık süreçlerin hatasız ve istikrarlı çalışması esastır. Bundan dolayı, sinyallerin sahadan kontrolöre parazitsiz iletimi özellikle önemlidir. COMPLETE line, bu görevler için yüksek doğruluk ve emniyetle çalışan kendini kanıtlamış ve güvenilir son teknoloji ürünler sağlar.

İnteraktif görüntü haritası: Proses endüstrisinde sinyal koşullama için uygulamalar
Bus ve network bağlantılı sinyal koşullayıcılar için sistem kablajı
Eklenmesi kolay gateway'ler, akım veya dijital çıkışlı herhangi bir MINI Analog Pro sinyal koşullayıcıyı yerden kazandıracak şekilde network'ünüze entegre etmenize izin verir. Sinyale özel giriş kartına gerek kalmaz.
Daha fazlasını keşfedin
Bus ve network bağlantılı sinyal koşullayıcılar için sistem kablajı
Sinyal işleme
MINI Analog Pro, geçmeli bağlantı teknolojili ilk 6 mm sinyal koşullayıcı serisidir. Kolaylıkla görülebilen ve erişilebilen bağlantı noktaları ve çalışırken akım ölçümü işinizi çok daha kolaylaştırır.
Daha fazlasını keşfedin
Sinyal işleme
HART multiplexer
HART-uyumlu saha cihazlarının çevrimiçi konfigürasyonu ve diyagnostiği, aynı zamanda NS 35/7,5 veya NS 32'ye montaj için bir PC veya yönetim sistemi kullanılarak proses değişkenlerinin ve durumlarının sürekli belgelenmesi için HART multiplexer.
Daha fazlasını keşfedin
HART multiplexer
Bağlanırlık
COMPLETE line, kontrol panosundaki çok çeşitli uygulamaları bağlamak için geniş yelpazede farklı klemensler sağlar. Tüm ürünlerin montajı kolaydır, standartlaştırılmış aksesuarlara ve uygun bir tasarıma sahiptir.
Daha fazlasını keşfedin
Bağlanırlık
Sinyal koşullama
MINI Analog Pro, geçmeli bağlantı teknolojili ilk 6 mm sinyal koşullayıcı serisidir. MACX Analog, Ex i ve SIL gereklilikleri için ilave fonksiyonlar sağlar.
Daha fazlasını keşfedin
Sinyal koşullama
Sonlandırma Taşıyıcısı
Tak ve Çalıştır: Sonlandırma Taşıyıcısı ile, hazır montajlı VARIOFACE sistem kablolarını kullanarak MACX Analog DIN rayı cihazları otomasyon sisteminin giriş ve çıkış kartlarına hızlı ve sorunsuz şekilde bağlayabilirsiniz.
Daha fazlasını keşfedin
Sonlandırma Taşıyıcısı
Üniversal I/O'lar için sistem kablolaması
VARIOFACE sistem kablolaması, çeşitli otomasyon cihazlarının I/O modüllerini bağlamak için özel olarak tasarlanmış bir kablolama konseptidir.
Daha fazlasını keşfedin
Üniversal I/O'lar için sistem kablolaması
Marşaling sinyalleri için taban elemanı
VIP I/O-marşaling, bir taban elemanı ve çeşitli elektriksel işlevlere sahip geçmeli giriş-çıkış aksesuarlarından (IOA) oluşan, kontrolörden bağımsız bir çözümdür.
Daha fazlasını keşfedin
Marşaling sinyalleri için taban elemanı
Marşaling sinyalleri için geçmeli IOA'lar
VIP I/O-marşaling, bir taban elemanı ve çeşitli elektriksel işlevlere sahip geçmeli giriş-çıkış aksesuarlarından (IOA) oluşan, kontrolörden bağımsız bir çözümdür.
Daha fazlasını keşfedin
Marşaling sinyalleri için geçmeli IOA'lar
PLC röle sistemi için sistem kablolaması
PLC-INTERFACE röle sistemiyle sistem kablolaması kontrolör ve röle arasında hızlı, geçmeli bağlantı sağlar.
Daha fazlasını keşfedin
PLC röle sistemi için sistem kablolaması
Lojik röle
PLC-INTERFACE röle sistemi, kontrolör ve sistem I/O cihazları arasındaki yüksek performanslı arabirimdir. PLC-INTERFACE size kompakt geçmeli ve solid-state rölelerde kapsamlı bir ürün grubu sunar.
Daha fazlasını keşfedin
Lojik röle
Kontrol
COMPLETE line, proses endüstrisindeki uygulamaların bakımı, iyileştirilmesi ve dönüştürülmesi ve aynı zamanda yeni, geleceğe hazır sistemlerin geliştirilmesi için çok çeşitli çözümler sağlar.
Daha fazlasını keşfedin
Kontrol
Emniyetli haberleşme
COMPLETE line, proses endüstrisinde güvenilir ve emniyetli uygulamalar için endüstriyel haberleşme teknolojisi sağlar.
Daha fazlasını keşfedin
Emniyetli haberleşme
Video serisi
Proses endüstrisinde fonksiyonel emniyet

HAZOP ne anlama gelir ve güvenlik kilidi fonksiyonu nedir? Phoenix Contact'ta Ürün Güvenliği Müdürü olan Manuel Ungermann, proses mühendisliği sistemlerinde emniyetli açma ve kapamayla ilgili şartları, konuları ve ürünleri anlatıyor.

Şimdi görüntüleyin
Proses endüstrisinde fonksiyonel emniyet