Modern binanın dışarıdan görünüşü

Bina otomasyonunda bağlantı çözümlerimize dijital 3D yolculuk

Tamamen otomatik bir binaya yapacağımız keşif turunda bize katılın. 3D turda, bağlantı çözümlerinin ve muhafazaların avantajlarını nasıl kendi yararınız için kullanabileceğinizi keşfedeceksiniz.

Avantajlarınız

  • Akıllı network oluşturma: BACnet IP, Modbus/TCP, REST ve MQTT gibi IP tabanlı protokoller için uygun bağlantılarla cihaz haberleşmesi
  • Kapsamlı ürün portföyü: Bina otomasyonundaki cihazlar için bağlantı teknolojisi ve elektronik muhafazalar
  • Standardın ötesinde: Teknik bina tesisatlarına yönelik akıllı cihazlar için özel tasarımlar
  • Mükemmel hizmetler: Hızlı bağlantı çözümleri için uzman tavsiyesi ve tasarım desteği
Bir binanın bodrum katındaki HVAC uygulamasının cihaz sistemi

Isıtma, havalandırma ve iklimlendirme teknolojisinin network'e bağlanması kolaylaştı Kararlı bağlantılardan faydalanın - saha cihazından bina yönetim sistemine kadar

Enerji verimliliğine yönelik artan talepler, ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme (HVAC) sistemlerinin düzenlenmesi, kontrolü ve ekipmanı için sofistike çözümler gerektirir. Teknik bina tesisatlarının bir parçası olarak bunlar, bir binanın işlevselliği, verimi ve konforu üzerinde çok büyük bir etkiye sahiptir. Phoenix Contact'ın PCB bağlantıları ve elektronik muhafazaları güvenli sinyal, veri ve güç iletimi ile aynı zamanda güvenilir proses otomasyonu sağlar.

Giderek artan havalandırma ve klimlendirme sistem network'lerinin sayısına rağmen, teknolojinin montajcıların ve operatörlerin yerini almayacağını bilmek önemlidir. Bu yaklaşımla, daha montaj aşamasında kusurlar önlenebilir ve operatörün hizmet ömrü boyunca kolay bakım yapması sağlanabilir.

Isıtma, havalandırma ve iklimlendirme bağlantıları için çözümler


Tahrik sürücüsü bağlantısı

Tahrik sürücüleri için kompakt PCB bağlantıları

Tahrik sürücüsü bağlantıları Dar alanlar için çözümler

COMBICON PCB klemenslerinin kompakt tasarımları, daha yüksek koruma dereceli tahrik sürücülerindeki dar kablolama alanları için özellikle uygundur. Bir bakışta COMBICON SPTA-THR 1,5 serisi PCB konnektörlerinin avantajları:

  • Aletsiz, zaman kazandıran Push-in bağlantı
  • Renk kodlu buton sayesinde sezgisel kullanım
  • Açılı bağlantı PCB'de çok sıralı düzene imkân sağlar
Kanal sensörü bağlantısı ile uygulama

Kanal sensörleri için push-in bağlantılı iki parçalı PCB konnektörleri

Kanal sensörü bağlantıları Ulaşılması zor cihazlar için çözümler

PTS 1,5/..-PH-5,0 serisi COMBICON PCB konnektörleri ulaşılması zor cihaz uygulamaları ideal çözümdür. Bir bakışta Push-in bağlantılı PCB konnektörlerinin avantajları:

  • Aletsiz, zaman kazandıran Push-in bağlantı
  • Tanımlanmış temas kuvveti sayesinde kontak uzun bir dönem stabil kalır
  • Küçük bir muhafaza boyutunda mümkün en büyük bağlantı alanı
Oda işletim ünitesi için Push-in bağlantılı PCB konnektörleri

Oda işletim ünitesi için Push-in bağlantılı PCB konnektörleri

Oda işletim üniteleri için bağlantılar İki parçaları muhafazalar için çözümler

Push-in bağlantılı PTS 1,5/..-PH-5,0 CLIP serisi COMBICON PCB konnektörleri iki parçalı elektronik muhafazalar için ideal bağlantı çözümleri sunar. Bir bakışta avantajlar:

  • İki parçalı elektronik muhafazalar için ideal
  • Aletsiz, zaman kazandıran Push-in bağlantı
  • Küçük bir muhafaza boyutunda mümkün en büyük bağlantı alanı
Pencere sürücülerini bağlamak için PCB klemensleri

Pencere sürücülerini bağlamak için PCB klemensleri

Pencere sürücüleri için bağlantılar Daha fazla dayanıklık için çözümler

SPT(A)-THR 1,5 serisi COMBICON PCB klemensler mükemmel kaliteleriyle pencere sürücülerinde daha fazla dayanıklılık için ideal çözümler sunar. Zamandan tasarruf sağlayan Push-in bağlantıya ek olarak diğer avantajlar şunları içerir:

  • Renk kodlu buton sayesinde sezgisel kullanım
  • Açılı bağlantı PCB'de çok sıralı düzene imkân sağlar
  • SMT lehimleme işleminin içerisine entegrasyon için tasarlanmıştır
Varlık dedektörleri için karttan karta konnektörler

Varlık dedektörleri için karttan karta konnektörler

Varlık dedektörleri için bağlantılar Dar alanda daha fazla konfor

FINEPITCH serisi karttan-karta konnektörler bağlantı bölgesindeki dar alanlarda daha fazla rahatlık ve akıllı çözümler sunar. Bir bakışta avantajlar:

  • Farklı pin aralıkları, kutup sayıları ve tasarımlarla yüksek esneklik
  • Güvenilir mekanik ve elektriksel bağlantılar için alt tarafta konumlama pinleri
  • Eş düzlemlilik, makara üzerinde bant veya magazin paketleme ile birlikte tut ve yerleştir pedleri, otomatik reflow süreçlerini mümkün kılar

Geniş primer ekipman uygulamaları için ideal Ürün pörtföyümüz, çok sayıda uygulama için çözümler sunar. Bu aşağıdakileri de kapsar:

Debimetreler
HMI'lar
Motorlar ve sürücüler
Single Pair Ethernet
Kontrolörler
Otomasyon komponentleri
Montaj konnektörleri
ÜCRETSİZ NUMUNELER
Bina otomasyonu için cihaz bağlantılarını deneyin

Akıllı binalar için cihaz bağlantı teknolojimizi denemek ister misiniz? Çeşitli numuneler seçin ve kişisel numune paketinizi hemen talep edin. Uygulamanızda hedeflediğiniz kullanım için uzman tavsiyesi alacaksınız. Lütfen, bu yüksek kaliteli numuneleri sadece profesyonel iş bağlantıları için gönderebileceğimizi dikkate alın.

Ücretsiz numune talebi
Bir otomatik binanın iç görünümü

Referanslar


Oda otomasyonu için kontrolör

Bina otomasyonu için elektronik muhafazalar

Akıllı binalar için ön bağlantı muhafazası: Neuberger Gebäudeautomation GmbH bina otomasyon uzmanları, Open.Room oda otomasyon sisteminde ME-IO elektronik muhafazayı kullanıyor. Neuberger, Phoenix Contact'la birlikte muhafazayı özel ihtiyaçlarına uyarladı.

Sıcaklık ve enerjileri kaydeden bir cihaz için elektronik muhafaza (Enerji Kontrolörü)

DIN ray konnektörlü modüler muhafaza konsepti

Sıcaklık ve enerjileri kaydeden bir cihaz için işlevsel ambalajlama: Scheidl GmbH, kendi Enerji Kontrolörü için Phoenix Contact'ın BC elektronik muhafazasını kullanıyor. 16-kutuplu DIN ray konnektörü, cihaz tasarımının anahtarıydı.