Ce este IO-Link Safety?
IO-Link Safety înseamnă extinderea comunicației IO-Link standardizate la nivel mondial pentru a include cerințele de siguranță funcțională. IO-Link Safety realizează astfel o comunicație consecventă și sigură în sistemele de automatizare, de la nivelul de control până la senzorii și actuatoarele de siguranță de pe teren.
Datorită extinderii tehnologiei, utilizatorii beneficiază de avantajele tipice ale IO-Link în domeniul siguranței funcționale, cum ar fi parametrizarea simplă prin IODD sau înlocuirea rapidă a dispozitivelor. Rezultatul este o soluție de siguranță universală, simplă și rentabilă. Interacțiunea dintre IO-Link și IO-Link Safety promite noi concepte de utilaje și sisteme independente de producător.
Avantajele IO-Link Safety
IO-Link Safety combină avantajele dovedite ale tehnologiei IO-Link cu domeniul siguranței funcționale:
- Creșterea productivității datorită datelor de stare detaliate
- Simplificarea proceselor de instalare, întreținere și înlocuire cu ajutorul standardelor implementate
- Creșterea disponibilității și acurateței datelor cu o simplă conversie A/D
- Configurare rapidă datorită diagnozei de la distanță
- Integrarea componentelor de siguranță datorită funcționalității Safety
Cum funcționează IO-Link Safety?
IO-Link este un protocol de comunicație deschis, în serie, punct cu punct, pentru conectarea senzorilor și a actuatoarelor la un sistem de automatizare.
Transmisie de date IO-Link Safety prin Black Channel
Principiul Black Channel
Extinderea tehnologiei IO-Link Safety se bazează pe ideea principiului Black Channel. Principiul permite comunicația sigură prin mediul de comunicare standardizat IO-Link. În acest scop, semnalele de siguranță și semnalele standard sunt transmise împreună pe un singur canal de comunicare.
Comunicare sigură și independentă de magistrala de câmp prin IO-Link Safety
Comunicare independentă de magistrala de câmp
Datorită comunicării unitare prin IO-Link Safety, numărul de dispozitive IO-Link utilizate poate fi redus în viitor. Comunicarea independentă de magistrala de câmp facilitează, de asemenea, achizițiile și reduce costurile de depozitare.
Arhitectura sistemului
Arhitectura unui sistem IO-Link Safety este, de asemenea, alcătuită dintr-un controler, un master compatibil IO-Link Safety și unul sau mai multe dispozitive IO-Link. Pentru procesarea datelor de siguranță este necesar un controler de siguranță.
Master IO-Link Safety și dispozitiv IO-Link Safety
Master IO-Link Safety
Masterul IO-Link Safety asigură interfața cu controlerul de siguranță supraordonat și permite comunicația sigură cu dispozitivele IO-Link conectate.
Dispozitive IO-Link Safety
În plus față de dispozitivele IO-Link clasice nesigure, datorită extinderii tehnologiei IO-Link Safety, la masterul IO-Link Safety pot fi conectate și dispozitive orientate spre siguranță, cum ar fi senzori de siguranță, senzori siguri prin OSSDe, actuatoare sigure sau dispozitive de siguranță mixte (de exemplu, dispozitive mecatronice).
Utilizarea IO-Link Safety
Următoarele exemple de aplicații arată cât de versatil și util poate fi IO-Link Safety în diverse industrii.
Linie de producție cu roboți
Monitorizarea sigură a poziției roboților
Într-o linie de producție, un robot ajută la selectarea materiilor prime pentru fabricarea unui produs.
IO-Link Safety permite monitorizarea sigură și rentabilă a poziției unui robot. Numeroasele opțiuni de diagnosticare permit planificarea întreținerii, identificarea erorilor și remedierea erorilor. Datorită funcției de stocare a datelor din IO-Link, dispozitivul este pur și simplu înlocuit în caz de deteriorare.
Utilizarea de cabluri standardizate simplifică cablarea.
Master pe grupul de ventile pneumatice
Deconectarea sigură a grupurilor de ventile pneumatice
Butoanele de oprire de urgență sunt concepute pentru a întrerupe tensiunea de alimentare a grupurilor de ventile și, astfel, alimentarea cu aer pneumatic a cilindrilor atunci când sunt acționate.
Comunicarea IO-Link permite accesul complet la mesajele de diagnostic ale grupului de ventile. Deconectarea orientată spre siguranță are loc până la PLe sau SIL 3. Conexiunea poate fi realizată și în condiții de protecție sporită în domeniul IP65/67. Utilizarea cablului M12 cu conexiune Push-Pull simplifică și optimizează cablarea.
Broșura tehnică IO-Link Safety
Mai multe despre IO-Link Safety
Dorești mai multe informații despre IO-Link Safety?
În broșura noastră tehnică vei afla mai multe despre:
❯ Structura IO-Link și IO-Link Safety
❯ IO-Link Safety în contextul siguranței funcționale
❯ Modificări aduse de IO-Link Safety