Protecție împotriva descărcărilor pentru clădiri industriale Întreruperea producției este adesea asociată cu costuri și eforturi foarte mari. O protecție corespunzătoare împotriva descărcărilor duce la îmbunătățirea disponibilității atelierelor de producție și a instalațiilor. De asemenea, fără o protecție adecvată împotriva curentului de trăsnet și a descărcărilor, multe instalații nu sunt asigurate și nu primesc autorizație de funcționare. Însă ce aspecte trebuie luate în considerare la alegerea dispozitivelor de protecție adecvate?
Selectarea dispozitivelor de protecție adecvate nu este deloc dificilă. Am creat un ghid de selecție special pentru instalații industriale, care vă oferă o prezentare generală a dispozitivelor de protecție adecvate pentru locurile de instalare corespunzătoare.
Puteți obține informații suplimentare din documentele informative. Aici descriem aspectele care trebuie luate în considerare la alegerea siguranței de rezervă corecte pentru SPD-uri. În al doilea document informativ puteți descoperi care sunt particularitățile prin care descărcătorul nostru combinat T1+T2 se distinge față de alte descărcătoare combinate.