Tehnologie de conectare pentru aplicații cu LED-uri Tehnologie rapidă bazată pe componente de mici dimensiuni de culoare albă: soluția inovatoare pentru circuite imprimate rigide și flexibile cu LED-uri. Noile concepte de iluminare impun soluții inovatoare. Cu seriile PTSM și PTF poți conecta rapid și simplu circuite imprimate rigide și flexibile cu LED-uri.

Tehnologie de conectare pentru aplicații cu LED-uri

Avantajele dumneavoastră

  • Dezvoltată special pentru aplicațiile cu diode emițătoare de lumină – datorită plasticului rezistent la lumină, de culoare albă, și designului compact
  • Soluție universală de conectare – pentru circuite imprimate flexibile și rigide cu diode emițătoare de lumină
  • Economie de timp – prin conectarea simplă și fără scule
  • Punere rapidă în funcțiune – datorită elementului de alimentare preconfigurat din seria PTF
Tehnologie de conectare pentru circuite imprimate flexibile cu diode emițătoare de lumină – PTF

Tehnologie de conectare pentru circuite imprimate flexibile cu diode emițătoare de lumină – PTF

Conector de îmbinare cap la cap

  • Până la 10 A/25 V per fișă
  • Conexiune prin blocare mecanică cu circuitul imprimat
  • Pentru circuite imprimate de 8 mm
  • Conexiune prin străpungere

Alimentare

  • Până la 10 A/25 V per fișă
  • Execuție cu 2 sau 4 poli cu cabluri preconfigurate
  • Mecanism de blocare integrat
Tehnologie de conectare pentru circuite imprimate rigide cu diode emițătoare de lumină – PTSM

Tehnologie de conectare pentru circuite imprimate rigide cu diode emițătoare de lumină – PTSM

Blocuri terminale pentru circuit imprimat

  • 6 A/până la 320 V
  • Metale de ancorare robuste
  • Conexiune rapidă de tip push-in
  • Adecvate pentru procese de cositorire THR automatizate
  • Înălțime de 5 mm

Conectori

  • 6 A/până la 320 V
  • Conexiune rapidă de tip push-in
  • Variante inversate
  • Conectori baretă adecvați pentru procese de cositorire THR automatizate
  • Înălțime de 5 mm