Un switch PoE poate fi atât cu management, cât și fără management. Switch-urile PoE cu management oferă funcții extinse, precum managementul rețelei, monitorizare și configurare, în timp ce switch-urile fără management sunt mai ușor de instalat și nu necesită nicio configurare. Alegerea între un switch cu management sau unul fără management depinde de cerințele specifice și de complexitatea rețelei.
Switch-uri fără management Descoperă switch-urile fără management robuste și eficiente de la Phoenix Contact. Seriile noastre FL SWITCH 1000 și 1100 pentru șină DIN oferă opțiuni versatile de conectare și o operare simplă pentru aplicații de automatizare. Seriile FL SWITCH 1800 și 1900, în design de 19", permit conectarea a până la 24 de unități la rețea. Acestea sunt ideale pentru utilizarea în centre de calcul și camere de comandă.
Switch fără management cu indicatoare LED de stare
Despachetare, conectare și utilizare simplă
Switch-urile fără management de la Phoenix Contact sunt complet compatibile Plug-and-Play și nu necesită configurare. Acest lucru le face ușor de operat și de instalat pentru utilizatori. Indicatoarele LED de stare ale switch-urilor permit vizualizarea informațiilor esențiale despre starea de conectare și activitatea porturilor dintr-o singură privire. În acest fel o conexiune întreruptă, de exemplu din cauza unui cablu defect, este diagnosticată rapid.
Switch-uri fără management 1000 și 1100
Switch-urile fără management din seriile FL SWITCH 1000 și 1100 sunt adecvate pentru o gamă largă de aplicații de automatizare. Acestea dispun de diferite viteze de transfer și opțiuni de instalare.
Switch-urile fără management utilizabile universal sunt compatibile cu funcții PROFINET și EtherNet/IP™
Prioritizarea traficului de date
Seria de switch-uri fără management dispune de o prioritizare îmbunătățită a traficului de date pentru protocoale de automatizare. Prin urmare, proprietățile de prelucrare în timp real ale rețelelor de automatizare PROFINET și EtherNet/IP™ sunt acceptate. Acest lucru asigură o rețea mai stabilă și o disponibilitate ridicată a sistemului.
Prezentare generală FL SWITCH 1000 și 1100
|
|
|
|
---|---|---|---|
FL SWITCH 1000 | FL SWITCH 1100 | FL SWITCH 1100 REG | |
Viteză de transfer | 10 / 100 Mbps | 10 / 100 / 1000 Mbps | 10 / 100 / 1000 Mbps |
Sursă de alimentare | 24 V CA/CC | 24 V CA/CC | 24 V CA/CC (FL SWITCH 1108 REG) 54 V CC (FL SWITCH 1104-4POE REG) |
Domeniu de temperatură | -10 °C ... +60 °C | -10 °C ... +60 °C | +5 °C ... +50 °C |
Grad de protecție | IP30 | IP30 | IP20 |
Caracteristici deosebite | Prioritizarea traficului pentru PROFINET | Prioritizarea traficului pentru PROFINET, EtherNet/IP™, Modbus/TCP și BACnet | Format REG conform DIN 43880 |
Aprobări | CE, UL 61010, UL 62368, C1D2 | CE, UL 61010, UL 62368, C1D2 | CE |
Către lista de produse | Către lista de produse | Către lista de produse |
Switch-uri fără management 1800 și 1900
Datorită unei densități mari de porturi, switch-urile fără management din seriile 1800 și 1900 permit conectarea a până la 24 de unități la rețea. Cu designul lor plat de 19", dispozitivele sunt ideale pentru utilizarea în centre de calcul și camere de comandă.
Switch-urile fără management din seria 1800 și 1900 sunt alimentate cu curent alternativ, adecvat pentru utilizarea în tablourile de 19".
Sursă de alimentare adaptată locului de montare
Switch-urile fără management din seria 1800 și 1900 sunt alimentate cu curent alternativ prin cablul de alimentare care face parte din setul de livrare. Acest lucru le diferențiază de switch-urile pe șine DIN. Din acest motiv, acestea sunt ideale pentru montarea în dulapuri de servere cu inserții de 19". O sursă de alimentare suplimentară pentru alimentarea cu 24/48 V CC nu este necesară.
Prezentare generală FL SWITCH 1800 și 1900
|
|
|
---|---|---|
FL SWITCH 1800 | FL SWITCH 1900 | |
Viteză de transfer | 10 / 100 Mbps | 10 / 100 / 1000 Mbps |
Sursă de alimentare | 100 V CA ... 240 V CA | 100 V CA ... 240 V CA |
Domeniu de temperatură | 0 °C ... +60 °C | 0 °C ... +60 °C |
Grad de protecție | IP20 | IP20 |
Particularități | Design 19", calitatea serviciilor | Design 19", calitatea serviciilor |
Aprobări | CE, UL, KC | CE, UL |
Către lista de produse | Către lista de produse |
Întrebări frecvente (FAQ)
Ethernet Switch conectează între ele diferite unități din rețea în rețele pe bază de Ethernet. În general, există două tipuri de Ethernet Switch: switch-uri fără management și switch-uri cu management. Spre deosebire de switch-urile fără management, switch-urile cu management sunt configurabile și oferă multe opțiuni pentru configurarea și diagnosticul dispozitivelor. Switch-urile fără management, pe de altă parte, nu pot fi configurate și, prin urmare, sunt în general mai ieftine și pot fi utilizate fără cunoștințe cu privire la tehnologia de rețea.
Nu, un switch fără management nu acceptă, de obicei, funcționalitatea VLAN. VLAN-urile necesită capacitatea de segmentare și administrare a rețelelor, ceea ce este posibil numai cu switch-uri cu management. Switch-urile cu management oferă opțiunile de configurare necesare pentru crearea și administrarea VLAN-urilor.