QUINT UPS, IQ Technology, PROFINET, DIN rail mounting, Screw connection, input: 24 V DC, output: 24 V DC / 20 A, charging current: 5 A
DC-USV und DC-USV mit integrierter Kapazität
Die DC-USV sorgt mit einer unterbrechungsfreien Versorgung für höchste Verfügbarkeit Ihrer Anlage. Auch wenn das Versorgungsnetz ausfällt, versorgt die DC-USV Ihre Anwendung zuverlässig weiter. Sie verhindert Ausfälle und Stillstände Ihrer Anlage. Wichtige Prozesse laufen weiter. Wählen Sie Ihre USV-Lösung mit dem passenden Batteriemodul oder mit integrierter Kapazität.
QUINT UPS, IQ Technology, USB (Modbus/RTU), DIN rail mounting, Screw connection, input: 24 V DC, output: 24 V DC / 40 A, charging current: 5 A
QUINT UPS, IQ Technology, EtherNet/IP (Modbus/TCP), DIN rail mounting, Screw connection, input: 24 V DC, output: 24 V DC / 5 A, charging current: 1.5 A
QUINT capacity module, with maintenance-free energy storage based on double-layer capacitor, DIN rail mounting, input: 24 V DC, output: 24 V DC / 20 A / 16 kJ incl. mounted UTA 107 universal DIN rail adapter
QUINT UPS, IQ Technology, EtherCAT®, DIN rail mounting, Screw connection, input: 24 V DC, output: 24 V DC / 10 A, charging current: 3 A
Battery charger QUINT CHARGER, Screw connection, DIN rail mounting, input: 1-phase, output: 24 V DC / 10 A
QUINT capacity module with maintenance-free double-layer capacitor-based energy storage for DIN rail mounting, input: 24 V DC, output: 24 V DC / 3.8 A / 1 kJ
Uninterruptible power supply with integrated battery. The STEP-BAT/LI-ION/18.5DC/46WH battery can be re-ordered separately.
QUINT UPS, IQ Technology, PROFINET, DIN rail mounting, Screw connection, input: 24 V DC, output: 24 V DC / 5 A, charging current: 1.5 A
QUINT UPS, IQ Technology, EtherCAT®, DIN rail mounting, Screw connection, input: 24 V DC, output: 24 V DC / 20 A, charging current: 5 A
Produse noi
Disponibilitate ridicată în timpul penelor de curent
Sursă de alimentare neîntreruptibilă cu sursă de alimentare integrată
Maximizează disponibilitatea sistemului în cazul unei pene de curent cu TRIO UPS. Aceasta combină semnalizarea, diagnosticul, conectarea la IPC-uri și PLC-uri, precum și o funcție de repornire la rece într-o carcasă compactă. Rezerva dinamică de curent o face deosebit de sigură.
Caracteristici principale
- Starea bateriei (SOH) poate fi citită prin intermediul LED-ului
- Repornire cu bateria prin intermediul butonului de pe partea frontală
- Comportament inteligent de încărcare datorită senzorului de temperatură extern
- Comunicare opțională prin RS-485 sau USB-C
- Rezervă dinamică de curent: 150 % capacitate de suprasarcină de la sursa de alimentare
- Rezervă dinamică de curent din baterie: până la 400 % din baterie
Avantaje
- Diagnostic direct datorită LED-urilor multicolore și a contactelor de semnalizare pentru afișarea clară a stării
- Manipulare simplă datorită cablării fără unelte cu tehnologie push-in
- Robustă și eficientă datorită rezervei dinamice de curent și comportamentului inteligent de încărcare a bateriei
- Economie de spațiu datorită combinației de sursă de alimentare și UPS într-o singură carcasă
- Parametrizare și monitorizare inteligente opționale prin intermediul conexiunii de interfață
Sursă de alimentare neîntreruptibilă c.c. inteligentă cu IQ Technology
UPS de curent continuu cu IQ Technology
Datorită sistemului de management al bateriilor cu IQ Technology și încărcătorului de mare putere, QUINT DC UPS asigură o disponibilitate deosebit de ridicată a sistemului.
Cu ajutorul interfeței Ethernet integrate, sursa de alimentare neîntreruptibilă se poate integra simplu în rețelele industriale existente.
Interfața Ethernet este compatibilă cu:
- PROFINET
- EtherNet/IP™
- EtherCAT®
- USB
Combină modulele noastre de alimentare neîntreruptibilă cu sursele noastre de alimentare și modulele noastre de baterii pentru o soluție neîntreruptibilă.
Sursă de alimentare neîntreruptibilă c.c. cu sursă de alimentare integrată
UPS de curent continuu cu sursă de alimentare integrată
Maximizează disponibilitatea sistemelor în timpul penelor de curent cu TRIO DC UPS.
TRIO DC UPS combină o sursă de alimentare neîntreruptibilă cu o sursă de alimentare integrată și economisește astfel spațiu în tabloul electric.
Soluția robustă oferă funcții complete precum semnalizarea, diagnosticul, conectarea la IPC-uri și PLC-uri, precum și o funcție de repornire la rece într-o carcasă compactă.
Datorită cablării fără unelte cu tehnologie de tip push-in, manipularea și punerea în funcțiune sunt deosebit de ușoare.
Cu ajutorul rezervei dinamice de curent și al comportamentului inteligent de încărcare al bateriei, TRIO DC UPS garantează o eficiență deosebit de ridicată.
Alege modulul de baterii TRIO potrivit pentru timpul de autonomie necesar și realizează simplu, fără efort, un sistem complet personalizat.
Sursă de alimentare neîntreruptibilă c.c. cu baterie integrată
Sursă de alimentare neîntreruptibilă c.c. cu baterie integrată
Sursa de alimentare neîntreruptibilă c.c. compactă cu baterie integrată asigură economie de spațiu. Prin urmare, este potrivită pentru modernizarea facilă a instalațiilor existente. În plus, sursa de alimentare neîntreruptibilă c.c. se caracterizează printr-o manevrare deosebit de ușoară, datorită posibilității de înlocuire a bateriei fără unelte în timpul funcționării și a interfeței de comunicare integrate.
Sursă de alimentare neîntreruptibilă c.c. cu capacitate integrată pentru întreruperi ciclice de mai multe minute.
Sursă de alimentare neîntreruptibilă c.c. cu capacitate integrată
UPS-ul de curent continuu cu capacitate integrată interceptează defecțiuni ciclice de până la câteva minute. Datorită interfeței de comunicare integrată, aceasta poate fi ușor conectată în rețele industriale. Modulul de capacitate reunește într-o singură carcasă unitatea electronică de comutare și acumulatorul, oferind astfel economie de spațiu. Condensatorii cu strat dublu fără întreținere sunt utilizați ca acumulator.
În funcție de aplicație sunt disponibile module cu 1 kJ, 4 kJ, 8 kJ sau chiar și 16 kJ, cu sau fără interfață de comunicare.