Sursă de alimentare neîntreruptibilă cu curent continuu pe șina DIN

DC-USV und DC-USV mit integrierter Kapazität

Die DC-USV sorgt mit einer unterbrechungsfreien Versorgung für höchste Verfügbarkeit Ihrer Anlage. Auch wenn das Versorgungsnetz ausfällt, versorgt die DC-USV Ihre Anwendung zuverlässig weiter. Sie verhindert Ausfälle und Stillstände Ihrer Anlage. Wichtige Prozesse laufen weiter. Wählen Sie Ihre USV-Lösung mit dem passenden Batteriemodul oder mit integrierter Kapazität.

Go to Product Detail Page for item 2320571
QUINT4-CAP/24DC/10/8KJ - Capacity module
QUINT4-CAP/24DC/10/8KJ - Capacity module
2320571

QUINT capacity module, with maintenance-free energy storage based on double-layer capacitor, DIN rail mounting, input: 24 V DC, output: 24 V DC / 10 A / 8 kJ incl. mounted UTA 107 universal DIN rail adapter. The “POWER MANAGEMENT SUITE” software (Item No. 1252232) available in the download area can be used for configuration.

Go to Product Detail Page for item 2320539
QUINT4-CAP/24DC/5/4KJ - Capacity module
QUINT4-CAP/24DC/5/4KJ - Capacity module
2320539

QUINT capacity module, with maintenance-free energy storage based on double-layer capacitor, DIN rail mounting, input: 24 V DC, output: 24 V DC / 5 A / 4 kJ incl. mounted UTA 107 universal DIN rail adapter. The “POWER MANAGEMENT SUITE” software (Item No. 1252232) available in the download area can be used for configuration.

Produse noi

TRIO DC UPS cu și fără interfață pe șina DIN

Disponibilitate ridicată în timpul penelor de curent

Sursă de alimentare neîntreruptibilă cu sursă de alimentare integrată

Maximizează disponibilitatea sistemului în cazul unei pene de curent cu TRIO UPS. Aceasta combină semnalizarea, diagnosticul, conectarea la IPC-uri și PLC-uri, precum și o funcție de repornire la rece într-o carcasă compactă. Rezerva dinamică de curent o face deosebit de sigură.

Caracteristici principale

  • Starea bateriei (SOH) poate fi citită prin intermediul LED-ului
  • Repornire cu bateria prin intermediul butonului de pe partea frontală
  • Comportament inteligent de încărcare datorită senzorului de temperatură extern
  • Comunicare opțională prin RS-485 sau USB-C
  • Rezervă dinamică de curent: 150 % capacitate de suprasarcină de la sursa de alimentare
  • Rezervă dinamică de curent din baterie: până la 400 % din baterie

Avantaje

  • Diagnostic direct datorită LED-urilor multicolore și a contactelor de semnalizare pentru afișarea clară a stării
  • Manipulare simplă datorită cablării fără unelte cu tehnologie push-in
  • Robustă și eficientă datorită rezervei dinamice de curent și comportamentului inteligent de încărcare a bateriei
  • Economie de spațiu datorită combinației de sursă de alimentare și UPS într-o singură carcasă
  • Parametrizare și monitorizare inteligente opționale prin intermediul conexiunii de interfață

Sursă de alimentare neîntreruptibilă c.c. inteligentă cu IQ Technology

Sursă de alimentare neîntreruptibilă c.c. inteligentă cu IQ Technology

UPS de curent continuu cu IQ Technology

Datorită sistemului de management al bateriilor cu IQ Technology și încărcătorului de mare putere, QUINT DC UPS asigură o disponibilitate deosebit de ridicată a sistemului.
Cu ajutorul interfeței Ethernet integrate, sursa de alimentare neîntreruptibilă se poate integra simplu în rețelele industriale existente.
Interfața Ethernet este compatibilă cu:

  • PROFINET
  • EtherNet/IP™
  • EtherCAT®
  • USB

Combină modulele noastre de alimentare neîntreruptibilă cu sursele noastre de alimentare și modulele noastre de baterii pentru o soluție neîntreruptibilă.

Sursă de alimentare neîntreruptibilă c.c. cu sursă de alimentare integrată

Sursă de alimentare neîntreruptibilă c.c. cu sursă de alimentare integrată

UPS de curent continuu cu sursă de alimentare integrată

Maximizează disponibilitatea sistemelor în timpul penelor de curent cu TRIO DC UPS.

TRIO DC UPS combină o sursă de alimentare neîntreruptibilă cu o sursă de alimentare integrată și economisește astfel spațiu în tabloul electric.
Soluția robustă oferă funcții complete precum semnalizarea, diagnosticul, conectarea la IPC-uri și PLC-uri, precum și o funcție de repornire la rece într-o carcasă compactă.
Datorită cablării fără unelte cu tehnologie de tip push-in, manipularea și punerea în funcțiune sunt deosebit de ușoare.
Cu ajutorul rezervei dinamice de curent și al comportamentului inteligent de încărcare al bateriei, TRIO DC UPS garantează o eficiență deosebit de ridicată.
Alege modulul de baterii TRIO potrivit pentru timpul de autonomie necesar și realizează simplu, fără efort, un sistem complet personalizat.

Sursă de alimentare neîntreruptibilă c.c. cu baterie integrată

Sursă de alimentare neîntreruptibilă c.c. cu baterie integrată

Sursă de alimentare neîntreruptibilă c.c. cu baterie integrată

Sursa de alimentare neîntreruptibilă c.c. compactă cu baterie integrată asigură economie de spațiu. Prin urmare, este potrivită pentru modernizarea facilă a instalațiilor existente. În plus, sursa de alimentare neîntreruptibilă c.c. se caracterizează printr-o manevrare deosebit de ușoară, datorită posibilității de înlocuire a bateriei fără unelte în timpul funcționării și a interfeței de comunicare integrate.

Sursă de alimentare neîntreruptibilă c.c. cu capacitate integrată pentru întreruperi ciclice de mai multe minute

Sursă de alimentare neîntreruptibilă c.c. cu capacitate integrată pentru întreruperi ciclice de mai multe minute.

Sursă de alimentare neîntreruptibilă c.c. cu capacitate integrată

UPS-ul de curent continuu cu capacitate integrată interceptează defecțiuni ciclice de până la câteva minute. Datorită interfeței de comunicare integrată, aceasta poate fi ușor conectată în rețele industriale. Modulul de capacitate reunește într-o singură carcasă unitatea electronică de comutare și acumulatorul, oferind astfel economie de spațiu. Condensatorii cu strat dublu fără întreținere sunt utilizați ca acumulator.

În funcție de aplicație sunt disponibile module cu 1 kJ, 4 kJ, 8 kJ sau chiar și 16 kJ, cu sau fără interfață de comunicare.

ASISTENȚĂ TEHNICĂ
Configurarea sursei tale de alimentare neîntreruptibilă c.c.

Vei găsi instrucțiuni pas cu pas pentru configurarea hardware și software a sursei de alimentare neîntreruptibilă c.c. în tutorialele noastre.

Către tutoriale
Un bărbat se uită la tutorialele despre configurarea sursei de alimentare neîntreruptibilă c.c. pe un PC