32-channel output relay module (one N/O contact, 250 V AC/3 A) with a screw connection. The module is controlled through a 50-pos. system connector and is suitable for the Yokogawa ADV 551 and ADV 561 cards.
Cablare de sistem specifică controlerelor
Cablarea noastră de sistem specifică controlerelor a fost concepută special pentru cuplarea rapidă și fără erori la modulele I/O ale diverselor controlere. Prin intermediul adaptoarelor frontale pentru conectare, cablurilor de sistem și modulelor de interfață conectabile în mod simplu, în special noua generație VARIOFACE Front Connect, poți economisi până la 90 % din timp și 60 % din spațiu față de soluțiile convenționale. Cablarea de sistem VARIOFACE este disponibilă pentru toate sistemele uzuale de intrare/ieșire.
VARIOFACE output module, with 8 miniature relays, 1 changeover contact each, plugged, for 24 V DC (including relays)
VARIOFACE front adapters, for Allen Bradley ControlLogix and Honeywell PlantScape, max. 1 x 32 channels can be connected. The front adapters are pushed into the high 1756-TBE hoods (not supplied as standard).
VARIOFACE front adapter for Inline modules, for transferring 16 (2 x 8) digital output signals.
VARIOFACE interface module for Siemens SIMATIC® S7-300, for max. 16 channels with SIMATIC®-specific labeling (1 - 20), with push-in connection, module width: 82.5 mm
Connector set for standard applications for use with Siemens ET200 SP HA field termination assemblies with push-in connection.
VARIOFACE module for ABB S800 I/O, with knife disconnect terminal blocks and specific marking (+1, B1, C1, +2, B2, C2, ... +8, B8, C8)
Sealed front adapter with attached, halogen-free round cable and an overmolded 40-pos. female connector strip at both ends for the connection of Yokogawa controllers.
Round cable set; controller: Axioline Realtime I/O; connection 1: Single wires (8-position) (The wires are marked and fitted with ferrules); connection 2: IDC/FLK socket strip (1x 14-position); cable length: 1.5 m
Round cable set; controller: Siemens SIMATIC® ET 200SP HA; connection 1: D-SUB socket strip (1x 37-position); connection 2: IDC/FLK socket strip (1x 50-position); cable length: 3 m
Avantajele dumneavoastră
- Cuplarea rapidă și fără defecțiuni a modulelor I/O ale diverselor dispozitive de automatizare, datorită cablării de sistem specifice controlerelor
- Mare varietate de funcții precum relee, relee cu semiconductor sau conectori de trecere
- Design individual, datorită modulelor de interfață din tehnologia de conectare cu 1, 2 sau 3 conductori
- Flexibilitate – conectare cu ajutorul tehnologiei de conectare push-in, cu cameră cu arc sau cu șurub
- Planificare simplă cu lista de corespondență pentru proiectare sau cu selectorul online
- Cablarea de sistem face parte din sistemul COMPLETE line
Cablarea de sistem VARIOFACE cu componente conectabile
Prezentare generală a cablării de sistem specifice controlerelor
Cablarea de sistem VARIOFACE, specifică controlerelor, este alcătuită din următoarele componente:
-
Adaptor frontal pentru conectare:
Adaptorul frontal pentru conectare realizează multiplexarea semnalelor, eliminându-se astfel necesitatea de cablare cu conductori singulari. Cablul este pur și simplu introdus în cartela de intrare/ieșire a controlerului. Soluțiile sunt disponibile pentru următorii producători de controlere: ABB, Allen Bradley, Emerson, Honeywell, GE Fanuc, Phoenix Contact, Mitsubishi Electric, OMRON, Schneider Electric, Siemens, Yokogawa -
Cabluri de sistem:
Semnalele sunt transferate de la controler către modul prin intermediul unui cablu de sistem preconfigurat. Acestea vă stau la dispoziție în diferite execuții, în funcție de lungime, număr de poziții și ecranare. -
Module de interfață:
Modulul de interfață transmite semnalele de control și de câmp. Beneficiați și în acest caz de o gamă variată de produse. Modulele de interfață sunt disponibile cu diferite tehnologii de conectare, lățimi totale și funcții.
VARIOFACE Front Connect
Noua generație de module de interfață extrem de compacte este completarea perfectă între sistemul I/O la distanță și nivelul de câmp. Un design inovator asigură o cablare rapidă și fără erori, precum și economie de spațiu în tabloul de distribuție. VARIOFACE Front Connect susține în mod optim dispozitivele periferice descentralizate cu flexibilitate ridicată și design îngust.
VARIOFACE Front Connect
Cablare convențională cu conductori singulari
Cablare convențională cu conductori singulari
Cablarea dispozitivelor periferice cu conductori singulari durează foarte mult și este predispusă la erori.
Caracteristici:
- Consum mare de timp, deoarece sunt necesare multe etape de lucru, precum dimensionarea, dezizolarea, marcarea, sertizarea și montarea conductorilor
- Fiecare conexiune cu un singur conductor este o posibilă sursă de eroare
- Într-un mănunchi, cablurile sunt greu de identificat
- Căutarea laborioasă a defecțiunilor
- Flexibilitate maximă datorită conductorilor singulari
Cablare de sistem VARIOFACE
Cablare de sistem VARIOFACE
Cablarea de sistem este un concept de cablare armonizat, alcătuit dintr-un adaptor frontal pentru conectare, un cablu de sistem și un modul.
Caracteristici:
- Componentele conectabile permit conectarea rapidă și fără erori
- Economie de 90 % din timp în comparație cu cablarea convențională cu conductori singulari
Configurator pentru cablare de sistem pentru controlere
Configurator: VARIOFACE – cablare de sistem pentru controlere
Configurați soluția Plug-and-Play personalizată pentru instalații noi sau upgrade-uri. Interfața de utilizator intuitivă și modelele 3D asigură o manevrare simplă. Cu doar câteva clicuri, puteți selecta componentele soluției dumneavoastră constând în adaptoare frontale pentru conectare, cabluri de sistem și module de transmisie a semnalului.
Cablare de sistem specifică controlerelor cu adaptor PLC-V8
Adaptorul pentru cablarea sistemelor vă permite conectarea rapidă și fără erori a modulelor releu la nivelul de control. Această soluție reunește caracteristicile de produse ale PLC-INTERFACE și ale cablării de sistem VARIOFACE. Modulul de intrare și cel de ieșire permit, grație design-ului modular, o asamblare specială pentru canal, în funcție de cerințele de conectare.