Cablare de sistem specifică controlerelor

Cablare de sistem specifică controlerelor

Cablarea noastră de sistem specifică controlerelor a fost concepută special pentru cuplarea rapidă și fără erori la modulele I/O ale diverselor controlere. Prin intermediul adaptoarelor frontale pentru conectare, cablurilor de sistem și modulelor de interfață conectabile în mod simplu, în special noua generație VARIOFACE Front Connect, poți economisi până la 90 % din timp și 60 % din spațiu față de soluțiile convenționale. Cablarea de sistem VARIOFACE este disponibilă pentru toate sistemele uzuale de intrare/ieșire.

Go to Product Detail Page for item 2296061
PLC-V8/D15B/OUT - System connection
PLC-V8/D15B/OUT - System connection
2296061

V8 adapter for 8 x PLC-INTERFACE (6.2 mm), controller: PLC system cabling of output cards, connection 1: D-SUB socket strip 1x 15-position, connection 2: Plug-in connection (Can be snapped onto 8x PLC-INTERFACE terminals), connection 3: Screw connection 1x 2-position, number of channels: 8, control logic: positive switching

Avantajele dumneavoastră

  • Cuplarea rapidă și fără defecțiuni a modulelor I/O ale diverselor dispozitive de automatizare, datorită cablării de sistem specifice controlerelor
  • Mare varietate de funcții precum relee, relee cu semiconductor sau conectori de trecere
  • Design individual, datorită modulelor de interfață din tehnologia de conectare cu 1, 2 sau 3 conductori
  • Flexibilitate – conectare cu ajutorul tehnologiei de conectare push-in, cu cameră cu arc sau cu șurub
  • Planificare simplă cu lista de corespondență pentru proiectare sau cu selectorul online
  • Cablarea de sistem face parte din sistemul COMPLETE line
Cablarea de sistem VARIOFACE cu componente conectabile

Cablarea de sistem VARIOFACE cu componente conectabile

Prezentare generală a cablării de sistem specifice controlerelor

Cablarea de sistem VARIOFACE, specifică controlerelor, este alcătuită din următoarele componente:

  1. Adaptor frontal pentru conectare:
    Adaptorul frontal pentru conectare realizează multiplexarea semnalelor, eliminându-se astfel necesitatea de cablare cu conductori singulari. Cablul este pur și simplu introdus în cartela de intrare/ieșire a controlerului. Soluțiile sunt disponibile pentru următorii producători de controlere: ABB, Allen Bradley, Emerson, Honeywell, GE Fanuc, Phoenix Contact, Mitsubishi Electric, OMRON, Schneider Electric, Siemens, Yokogawa

  2. Cabluri de sistem:
    Semnalele sunt transferate de la controler către modul prin intermediul unui cablu de sistem preconfigurat. Acestea vă stau la dispoziție în diferite execuții, în funcție de lungime, număr de poziții și ecranare.

  3. Module de interfață:
    Modulul de interfață transmite semnalele de control și de câmp. Beneficiați și în acest caz de o gamă variată de produse. Modulele de interfață sunt disponibile cu diferite tehnologii de conectare, lățimi totale și funcții.
     

Imagine de produs cablare de sistem a modulului de interfață

VARIOFACE Front Connect

Noua generație de module de interfață extrem de compacte este completarea perfectă între sistemul I/O la distanță și nivelul de câmp. Un design inovator asigură o cablare rapidă și fără erori, precum și economie de spațiu în tabloul de distribuție. VARIOFACE Front Connect susține în mod optim dispozitivele periferice descentralizate cu flexibilitate ridicată și design îngust.

VARIOFACE Front Connect

Cablare convențională cu conductori singulari

Cablare convențională cu conductori singulari

Cablare convențională cu conductori singulari

Cablarea dispozitivelor periferice cu conductori singulari durează foarte mult și este predispusă la erori.
Caracteristici:

  • Consum mare de timp, deoarece sunt necesare multe etape de lucru, precum dimensionarea, dezizolarea, marcarea, sertizarea și montarea conductorilor
  • Fiecare conexiune cu un singur conductor este o posibilă sursă de eroare
  • Într-un mănunchi, cablurile sunt greu de identificat
  • Căutarea laborioasă a defecțiunilor
  • Flexibilitate maximă datorită conductorilor singulari
Cablare de sistem VARIOFACE

Cablare de sistem VARIOFACE

Cablare de sistem VARIOFACE

Cablarea de sistem este un concept de cablare armonizat, alcătuit dintr-un adaptor frontal pentru conectare, un cablu de sistem și un modul.
Caracteristici:

  • Componentele conectabile permit conectarea rapidă și fără erori
  • Economie de 90 % din timp în comparație cu cablarea convențională cu conductori singulari
VARIOFACE – cablare de sistem pentru controlere

Configurator pentru cablare de sistem pentru controlere

Configurator: VARIOFACE – cablare de sistem pentru controlere

Configurați soluția Plug-and-Play personalizată pentru instalații noi sau upgrade-uri. Interfața de utilizator intuitivă și modelele 3D asigură o manevrare simplă. Cu doar câteva clicuri, puteți selecta componentele soluției dumneavoastră constând în adaptoare frontale pentru conectare, cabluri de sistem și module de transmisie a semnalului.

Sistem de releu modular cu conexiune la sistem

Cablare de sistem specifică controlerelor cu adaptor PLC-V8

Adaptorul pentru cablarea sistemelor vă permite conectarea rapidă și fără erori a modulelor releu la nivelul de control. Această soluție reunește caracteristicile de produse ale PLC-INTERFACE și ale cablării de sistem VARIOFACE. Modulul de intrare și cel de ieșire permit, grație design-ului modular, o asamblare specială pentru canal, în funcție de cerințele de conectare.

Sisteme I/O la distanță completate perfect
VARIOFACE Front Connect

Noua generație de module de interfață extrem de compacte este completarea perfectă
între sistemul I/O la distanță și nivelul de câmp. Un design inovator asigură
cablare rapidă și fără erori, precum și economie de spațiu în tabloul de distribuție.
VARIOFACE Front Connect susține în mod optim dispozitivele periferice descentralizate cu
flexibilitate ridicată și design îngust.

Descărcare pliant
Fotografie cu produsul portofoliu de produse VARIOFACE Front Connect și cabluri de sistem