Plate for fixing the FLT-ISG-100-EX isolating spark gap to a flange, drill hole diameter of 30 mm.
Eclator de separare
Cu ajutorul eclatoarelor noastre de separare poți proteja flanșele de izolare împotriva deteriorării cauzate de descărcări. Evită avariile, timpii de nefuncționare sau chiar scurgerile din conducte și protejează-ți flanșele de izolare sensibile împotriva descărcărilor disruptive. Eclatorul de separare garantează legătura echipotențială de protecție împotriva curentului de trăsnet și deviază descărcările în siguranță. Acest lucru asigură funcționarea optimă a conductei.
Plate for fixing the FLT-ISG-100-EX isolating spark gap to a flange, drill hole diameter of 39 mm.
Plate for fixing the FLT-ISG-100-EX isolating spark gap to a flange, drill hole diameter of 18 mm.
Bracket for fixing the FLT-ISG-100-EX isolating spark gap to a flange, drill hole diameter of 11 mm.
Plate for fixing the FLT-ISG-100-EX isolating spark gap to a flange, drill hole diameter of 14 mm.
Bracket for fixing the FLT-ISG-100-EX isolating spark gap to a flange, drill hole diameter of 18 mm.
Bracket for fixing the FLT-ISG-100-EX isolating spark gap to a flange, drill hole diameter of 42 mm.
Avantajele dumneavoastră
- Protecție maximă grație clasei de capacitate maximă de încărcare H a curenților de trăsnet
- Durabilitate în condiții extreme, grație unei rezistențe deosebite la coroziune
- Protecție optimă, tensiunile disruptive sunt adaptate la seturile de izolare pentru flanșă
- Utilizare versatilă, grație aprobărilor pentru domeniile ce prezintă potențial exploziv, recunoscute la nivel mondial
Flanșă de izolare cu eclator de separare
Legătură echipotențială de protecție împotriva curentului de trăsnet pentru conducte
O durată lungă de exploatare este esențială pentru funcționarea economică a conductelor. Pentru protecția împotriva ruginii sunt folosite sisteme active de protecție anticorozivă. Atunci când sunt folosite regulat, acestea necesită o izolare a țevilor metalice împotriva potențialului de împământare.
Pentru a proteja izolația țevilor și flanșa de izolare împotriva deteriorării provocate de tensiunile de descărcare, sunt utilizate eclatoare de separare. Dacă apare o tensiune de descărcare, eclatorul de separare micșorează și deviază tensiunea. Astfel este garantată egalizarea potențialului de protecție împotriva curentului de trăsnet. Datorită celei mai mari clase posibile a capacității de încărcare H a curenților de trăsnet (conform IEC 52561-3), chiar și curenții mari de trăsnet sunt transferați în siguranță la pământ, pe o cale definită.
Eclator de separare cu material de montare
Conexiuni rezistente la curenți de supratensiune tranzitorie
Accesoriile trebuie să reziste la solicitările puternice asupra materialului, survenite în cazul descărcărilor atmosferice.
De aceea, toate accesoriile sunt concepute cu capacități de descărcare corespunzătoare pentru conexiunea eclatorului de separare FLT-ISG... de la Phoenix Contact.
La instalarea eclatorului de separare, utilizați accesorii verificate, pentru a evita pericolul apariției scânteilor în domeniile ce prezintă potențial exploziv.