Runtime license for Visu+ including 3 web clients and alarm dispatcher and alarm statistics functions where the I/O data and variables in scripting are not limited. 2 direct driver connections are also supported.
Software de vizualizare
Fie că este efectuată în camera de comandă centrală, în zona de producție sau direct la nivelul utilajului: automatizarea eficientă necesită o vizualizare adecvată, iar aceasta se bazează pe software-ul de vizualizare. Bazează-te pe software-ul nostru de vizualizare versatil Visu+ cu funcționalitate SCADA. Software-ul este ideal pentru fiecare aplicație: de la panouri tactile compacte până la PC-urile industriale.
VISU+ 2 RT-D UNLTD AD AS WEB3
- Visualization software
VISU+ 2 RT-D UNLTD AD AS WEB3
- Visualization software
2400243
VISU+ 2 UPDATE
- Visualization software
VISU+ 2 UPDATE
- Visualization software
2700177
VISU+ 2 Update is a variant article from Visu+ 1.x to 2 x for the development license and the runtime licenses.
VISU+ 2 RT 512 WEB3 AD
- Visualization software
VISU+ 2 RT 512 WEB3 AD
- Visualization software
2988337
Runtime license for Visu+ including 3 web clients and alarm dispatcher function where the I/O data and variables in scripting are limited to 512 bytes.
WEBVISIT 6 BASIC UPD
- Visualization software
WEBVISIT 6 BASIC UPD
- Visualization software
2700951
License for updating WebVisit 5 Basic to WebVisit 6 Basic