Configurable temperature transducer with plug-in connection technology for connecting thermocouples. Configurable via DIP switch or software. Screw connection technology, standard configuration
Amplificatoare de izolare și traductoare de măsură pentru aplicații standard
Amplificatoarele de izolare și traductoarele de măsură izolează, convertesc, filtrează și amplifică semnalele ca o interfață între teren și controler. MACX Analog și MINI Analog Pro oferă soluții flexibile pentru AI, AO, DI, temperatură, frecvență și valori limită. MINI Analog Pro este gama compactă ușor de utilizat. MACX Analog garantează siguranța persoanelor, a mediului și a sistemului în conformitate cu siguranța funcțională.
Universally configurable temperature limit value switch with two transistor outputs for the connection of 2, 3, and 4-conductor resistance thermometers and thermocouples. Configurable via DIP switch or software, screw connection technology
3-way signal conditioner, with configurable input/output, for electrical isolation and conversion of analog signals in the mV and V range, unipolar as well as bipolar. Push-in connection technology, order configuration.
Temperature transducer, converts signals from resistance temperature detectors and resistors into analog 0/4 - 20 mA signals. Freely programmable, Push-in connection, SIL, 3-way electrical isolation, order configuration.
1-channel input loop-powered 2-way isolator with plug-in connection technology for the electrical isolation of analog signals. Input signal = output signal: 0(4) mA ... 20 mA. Push-in connection technology.
Configurable 3-way isolating amplifier with safe electrical isolation and wide-range power supply (24 V ... 230 V AC/DC). DIP switches on the front, over 1600 signal conversions can be set. Order configuration, spring-cage connection, SIL.
Constant voltage/current source with plug-in connection technology, input voltage: 9.6 V DC ... 30 V DC. Output voltage: 1.25 V ... 10 V DC or output current: 2.5 mA ... 20 mA can be set. Configurable via DIP switch. Screw connection technology.
Output loop-powered 2-way isolator with plug-in connection technology for the electrical isolation of unipolar and bipolar analog signals. Input configurable via DIP switch. Push-in connection technology, order configuration.
Comparație între amplificatoare de izolare și traductoare de măsură pentru aplicații standard
Amplificatoare de izolare și traductoare de măsură potrivite pentru orice aplicație
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
|
MINI Analog Pro
Caracter compact unic în lățime și înălțime totală |
MACX Analog
Gama consacrată și cuprinzătoare de soluții |
MINI Analog
Gama de produse de 6 mm cu funcționalitate de bază |
|
| Siguranță funcțională SIL 2 SC 3 sau SIL 3, specifică tipului: AI, AO, DI, DO | |||
| Siguranță funcțională PL d, PL c, specifică tipului | |||
| Disponibil cu două canale | |||
| Variante cu alimentare cu plajă largă | |||
| Măsurarea neîntreruptibilă a buclelor de curent | |||
| Temperatura mediului ambiant -40 °C … +70 °C, fără depreciere | |||
| Gateway-uri pentru conectare la magistrală și la rețea | |||
| Accesarea informațiilor prin intermediul aplicației Signal Conditioner App | Cod NFC și QR | Cod QR | Nu |
Avantaje
- Separare, personalizare, filtrare și amplificare sigure cu soluțiile complete pentru procesarea semnalelor analogice
- Integrezi în siguranță semnalele de pe teren separate galvanic în rețelele industriale cu ajutorul amplificatoarelor de izolare cu conexiune la magistrală și la rețea
- Până la 65 % economie de spațiu în comparație cu izolatoarele disponibile pe piață cu amplificatoare de izolare extrem de compacte
- Transfer precis și siguranță mare în exploatare, cu amplificatoarele de izolare certificate permanent SIL
- Integrarea simplă a semnalelor analogice în lanțul de securitate, în conformitate cu directiva pentru utilaje, cu amplificatoarele de izolare cu nivel de performanță
Amplificatoare de izolare și traductoare de măsură extrem de compacte, cu tehnologie de conectare debroșabilă MINI Analog Pro
Amplificatoarele de izolare și traductoarele de măsură extrem de compacte MINI Analog Pro cu tehnologie de conectare debroșabilă îți oferă o instalare și punere în funcțiune simplă într-un spațiu restrâns.
Cu puncte de conectare ușor accesibile și cu măsurarea curentului în timpul funcționării, amplificatoarele de izolare îți facilitează considerabil munca. Cu ajutorul gateway-urilor inserabile, transmiți până la opt semnale de câmp aleatorii fără interferențe în rețelele industriale și economisești costurile asociate cardurilor de intrare specifice semnalului.
Amplificatoare de izolare și traductoare de măsură MACX Analog
Amplificatoarele de izolare și traductoarele noastre de măsură MACX Analog îți oferă siguranță funcțională în conformitate cu SIL IEC/EN 61508 chiar și în aplicații standard. Gama de produse are un nivel permanent de integritate a securității de la SIL 2 SC3 până la SIL 3. Amplificatoarele de izolare MACX Analog selectate sunt certificate suplimentar conform EN ISO 13849 și oferă un nivel de performanță de la PL c până la PL d.
Amplificatoare de izolare și traductoare de măsură cu funcționalitate de bază
Amplificatoarele de izolare de 6 mm din gama MINI Analog îți oferă o gamă întreagă pentru condiționarea semnalului pentru aplicații standard. Produsele sunt reduse la strictul necesar în ceea ce privește necesarul de spațiu și funcționalitatea.