CSA
ID de înregistrare: 13631| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 10 A | 24 - 12 | ||
| PE connection | 24 - 12 | |||
| C | ||||
| 150 V | 16 A | 24 - 12 | ||
| PE connection | 24 - 12 | |||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 24 - 12 | ||
| PE connection | 24 - 12 | |||
EAC
ID de înregistrare: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
ID de înregistrare: E60425| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 10 A | 24 - 12 | ||
| PE connection | 24 - 12 | |||
| C | ||||
| 150 V | 16 A | 24 - 12 | ||
| PE connection | 24 - 12 | |||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 24 - 12 | ||
| PE connection | 24 - 12 | |||