EAC
ID de înregistrare: RU C-DE.BL08.B.00644EAC
ID de înregistrare: KZ7500651131219505CSA
ID de înregistrare: 13631| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 10 A | 26 - 14 | ||
| C | ||||
| 150 V | 15 A | 26 - 14 | ||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 26 - 14 | ||
cULus Recognized
ID de înregistrare: E60425| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
| PE connection | 26 - 14 | |||
| C | ||||
| 150 V | 15 A | 26 - 14 | ||
| PE connection | 26 - 14 | |||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 26 - 14 | ||
| PE connection | 26 - 14 | |||