UL Listed
ID de înregistrare: FILE E 221474| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 125 V | 4 A | |||
Sensor/actuator cable, 5-position, PUR halogen-free, welding sputter-resistant, orange RAL 2003, Plug straight M12, coding: A, on Socket straight M12, coding: A, cable length: 0.3 m, for robots and drag chains
| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 125 V | 4 A | |||