IECEE CB Scheme
ID de înregistrare: DE1-62884| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 800 V | 57 A | 1.5 - 10 | ||
cULus Recognized
ID de înregistrare: E60425| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 60 A | 16 - 6 | ||
| C | ||||
| 600 V | 60 A | 16 - 6 | ||
| F | ||||
| 1000 V | 60 A | 16 - 6 | ||