E/AL-NS 35
-
End bracket
1201662
End clamp, for end support of UKH 50 to UKH 240, is pushed onto DIN rail NS 35 and fixed with 2 screws, width: 10 mm, color: aluminum
Detalii despre produs
| Product type | End bracket |
| Tightening torque | 1.2 ... 2 Nm |
| Dimensional drawing |
|
| Width | 10 mm |
| Height | 59 mm |
| Depth | 44 mm |
| Depth on NS 35/7,5 | 45.5 mm |
| Length | 59 mm |
| Color | silver-colored |
| Material | Aluminum |
| Flammability rating according to UL 94 | - |
| Mounting type | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Număr articol | 1201662 |
| Unitate de ambalare | 10 Bucată |
| Cantitate minimă pentru comandă | 10 Bucată |
| Cod produs | BE7111 |
| GTIN | 4017918017439 |
| Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul) | 29,86 g |
| Greutate pe bucată (fără ambalaj) | 28,76 g |
| Cod tarifar vamal | 76169990 |
| Țara de origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250302 |
| ECLASS-15.0 | 27250302 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001041 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Îndeplineşte cerinţele conform directivei RoHS | Da (Nicio reglementare privind excepţiile) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nu există substanțe periculoase peste valorile limită
|
| EU REACH SVHC | |
| Trimitere la substanţa candidată REACH (nr. CAS) | Nicio substanţă cu un procentaj masic mai mare de 0,1 % |
| EF3.1 Schimbările climatice | |
| CO2e kg | 0,178 kg CO2e |
Produse compatibile
-
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN rail perforated 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN rail perforated 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN rail, unperforated 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN rail perforated 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN rail, unperforated 0801762
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN rail perforated 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN rail perforated 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN rail, unperforated 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN rail perforated 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN rail, unperforated 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN rail, unperforated 1201798
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Zack marker strip 1053001
-
ZB 10 CUS - Zack marker strip 0824941
-
ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zack marker strip 1053014
-
ZB10,QR:FORTL.ZAHLEN - Zack marker strip 1053027
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - Marker for terminal blocks 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - Marker for terminal blocks 1053438
-
UC-TM 10 - Marker for terminal blocks 0818069
-
UC-TM 10 CUS - Marker for terminal blocks 0824605
-
UCT-TM 10 - Marker for terminal blocks 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - Marker for terminal blocks 0829623
Avantajele dumneavoastră
Large-surface marking
The E/AL-NS 35 provides optimum support for large terminal blocks and devices